Under planleggingsfasen har det ikke blitt stilt spørsmål om installasjonen skal være pluggbar eller tradisjonell. Derfor er belysning ofte planlagt med universell Linect®. Linect® Lighting Interface er designet for både konvensjonelle eller pluggbare ledninger. Designet med pluggbar Linect® T-avgreining is vist her.
Netspenningen og DALI-bussen leveres via standard installasjonskabel (1 + 2), som installeres av kunden på arbeidsstedet. Forsyningen kan skilles i to forskjellige kabler, eller kombineres i en 5-polet installasjonskabel. 5-pol WINSTA® Plugg og strekkavlastningsholder (3) er tilkoblet av kunden på arbeidsstedet. Linect® T-Distribibusjonsblokk (4) og premonterte tilkoblede kabler (5) brukes til hovedspenning og DALI DALI lysene (8) er designed med fem-pol DALI Linect® Interface. Linect® T-koblingen (4) er bare snappet på DALI lysene (8). I dette eksempelet er DALI sensorene (9) forsynt med strøm via DALI kabelen. Den ene enden av to-ledersensorens tilkoblingskabel (7) er utstyrt med en fem-pol kontakt som er koblet til T-distribusjonsblokken (6). Sensoren (9) er installert med åpen enden på tilkoblingskabelen (7) på arbeidsplassen.
3. 770-505 og 770-1105
4. 770-7105
5. 771-9985/007-x01 (x = kabel lengde i meter)
6. 770-620
7. 771-5001/165-000
8. DALI lys med Linect® Lighting
9. DALI sensor
WAGO på jobb
Ekstra instruksjoner for WINSTA® Pluggbart Kablingssystem
Anbefalt lesing
Lær mer om WINSTA® Pluggbart Kablingssystem
For rask, feilfri og sikker installering: Pluggbart Kalblingssystem er mer enn kun produkter og løsninger – WAGOs prosjekteringsteam er klare for å hjelpe deg, allerede ved planleggingsfasen.