IT-Maintenance, June 1st 2025
buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

Moduły przyłączeniowe do czujników/elementów wykonawczych

Montowane bezpośrednio na maszynie lub urządzeniu moduły przyłączeniowe do czujników/elementów wykonawczych to pasywne systemy rozdzielania umożliwiające szybką, ekonomiczną transmisję sygnałów przede wszystkim poza szafami sterowniczymi. Dzięki obudowie z pełną zalewą i stopniowi ochrony IP67 sygnały docierają bezpiecznie do sterownika.

Zalety:

  • stopień ochrony IP67/IP68 dla modułów do czujników/elementów wykonawczych z zamocowanym na stałe przewodem przyłączeniowym
  • technika podłączania przewodu plug & play
  • pełna zalewa: ochrona przed pyłem, wilgocią i obciążeniami mechanicznymi, takimi jak wibracje czy wstrząsy
  • duży zakres temperatur: -25 … +80 °C
  • element dystansowy zapewniający zwartą budowę układu

Moduły przyłączeniowe

Odczyt sygnałów w bezpośredniej bliskości maszyn

Pasywne moduły przyłączeniowe M8/M12 do czujników/elementów wykonawczych mogą być montowane w bezpośredniej bliskości procesów produkcyjnych i umożliwiają odczyt sygnałów w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn. Przeznaczone do pracy w trudnych warunkach środowiskowych umożliwiają podłączanie czujników i elementów wykonawczych do systemu sterowania poprzez przewody montowane na stałe lub złącza wtykowe.

Wykorzystanie standaryzowanych złącz wtykowych pozwala na realizowanie montażu czujników i elementów wykonawczych na zasadzie plug & play, a magistrala eliminuje konieczność osobnego prowadzenia każdego sygnału I/O do szafy sterowniczej. Oprzewodowanie może być prowadzone w sposób bardziej przejrzysty i zredukowane do minimum.

Tajemnica sukcesu modułów przyłączeniowych do czujników i elementów wykonawczych

Odczyt sygnałów w trudnych warunkach środowiskowych

Dzięki obudowie odpornej na warunki zewnętrzne oraz zamonotowanemu na stałe przewodowi moduły przyłączeniowe do czujników/elementów wykonawczych zapewniają stopnień ochrony IP67 lub IP68 (72 godz. na głębokości 1 m). Dlatego są idealnym rozwiązaniem w aplikacjach wymagających podłączania sygnałów bez użycia szaf sterowniczych, w ekstremalnych warunkach środowiskowych (temperatura, udary, wibracje), w których ze względu na niewielką liczbę sygnałów lub ich prostą strukturę (tylko sygnały dwustanowe), zastosowanie aktywnego systemu I/O IP67 nie byłoby ekonomicznie uzasadnione.

Technika podłączania przewodu plug & play

Moduły przyłączeniowe do czujników/elementów wykonawczych z demontowalnym przewodem przyłączeniowych (złącza wtykowe M16 lub M23) przydatne są w przypadkach, gdy istnieje potrzeba częstego montażu i demontażu (transport, modernizacja, serwis i in.).

Przewód magistrali zamontowany na stałe

Moduły przyłączeniowe do czujników/elementów wykonawczych z przewodem zamontowanym na stałe zalecane są tam, gdzie ze względu na skomplikowane ułożenie tras, zastosowanie konfekcjonowanych przewodów M16/M23 jest niewskazane.

Ekstremalna obciążalność mechaniczna

Urządzenia/maszyny są narażone na duże obciążenia mechaniczne i termiczne. Niekiedy istnieje potrzeba przetwarzania sygnałów mimo występowania silnych wibracji i udarów. Moduły przyłączeniowe do czujników/elementów wykonawczych można montować w bezpośredniej bliskości maszyn. Pełna zalewa zapewnia ich prawidłową eksploatację. Dzięki niej nawet najbardziej ekstremalne obciążenia wibracjami lub temperaturą nie powodują zakłócania sygnałów prowadzonych przewodem do sterownika czy innego elementu automatyki zlokalizowanego w szafie sterowniczej, znajdującej się poza sterfą narażeń.

Elastyczny montaż

Moduły przyłączeniowe do czujników/elementów wykonawczych można montować w bezpośredniej bliskości maszyn. Odstępy otworów montażowych zostały określone zgodnie ze standaryzowanymi zaleceniami dyrektywy CNOMO, stosowanej często przy pasywnych rozgałęźnikach lub modułach przyłączeniowych do czujników/elementów wykonawczych. Element dystansowy, dostępny w zestawie akcesoriów, umożliwia połączenie na styk dwóch sąsiadujących modułów. Ściśle zdefiniowana odległość pozwala zachować niezbędną przestrzeń dla swobodnego poprowadzenia przewodów do czujników/elementów wykonawczych oraz wyeliminować miejsca, w których mogłyby się zbierać zanieczyszczenia.

Katalog produktów

Odkryj pełen asortyment modułów przyłączenowych do czujników/elementów wykonawczych

alle-produkte_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Wszystkie funkcje dla każdej sieci obiektowej: w zakresie automatyki zdalne systemy I/O WAGO dają najlepszą możliwość dostosowania rozwiązań do własnych potrzeb.

titel_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg
WAGO-I/O-SYSTEM 767

WAGO-SPEEDWAY 767 do automatyki przemysłowej bez szaf sterowniczych

Niezawodne pomiary, sterowanie, regulacja i monitorowanie – również w trudnych warunkach: system I/O IP67 WAGO można stosować w trudnych warunkach w dowolnym miejscu globu.

speedway_2000x1500px.jpg