[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

Sterowniki 750 XTR

Pierwszy wybór przy realizacji prostych zadań sterowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych: wytrzymałość na skrajnie wysoką i niską temperaturę, odporność na zakłócenia, napięcia udarowe i wibracje to cechy wyróżniające sterownik PLC 750 XTR.

Automatyzacja tam, gdzie dla innych systemów kończą się możliwości: sterowniki 750 XTR sprawdzają się nie tylko w mrozie i upale, czyli w temperaturach od -40 °C do +70 °C. Także dzięki odporności na napięcia udarowe, sterowniki 750 XTR są wydajnym i pewnym rozwiązaniem do wymagających aplikacji w przemyśle stoczniowym oraz on-/offshore, w układach do produkcji energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł, w lokalnych stacjach zasilania i dystrybucji energii, w przemyśle petrochemicznym, gospodarce wodnej i komunalnej, budowie maszyn specjalnych i kolejnictwie.

Zalety:

  • eXTRemalna wytrzymałość: od -40 °C do +70 °C
  • eXTRemalna odporność na napięcie udarowe: do 5 kV
  • eXTRemalna odporność na wibracje: do przyspieszenia 5g

Seria 750XTR

Tajemnica sukcesu sterowników 750 XTR

Protokoły do teletransmisji

Standaryzowane protokoły zgodne z 60870-5, IEC 61850 i IEC 61400-25 umożliwają zastosowanie sterowników w teletechnice. Ponadto spełnione zostają podwyższone wymagania w zakresie wytrzymałości napięciowej zgodnie z EN 60870-2-1. W efekcie powstaje rozwiązanie do wymagających aplikacji telesterowania, skrojone na miarę i spełniające wszystkie wymogi.

Możliwość rozbudowy układu

Przy pomocy WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR można rozszerzyć sterowniki o dowolne moduły wejść/wyjść. Wszystkie zalety, które od lat sprawdzają się w standardowych rozwiązaniach, oferowane są także w wariancie XTR.

Niezawodność w ekstremalnych warunkach klimatycznych

Niezależnie od tego, czy są to ekstremalnie niskie lub wysokie temperatury, czy też duża wilgotność, WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR działa absolutnie niezawodnie. Ani trzaskający mróz sięgający -40 °C, ani palące słońce przy +70 °C nie są przeszkodą dla sterowników w wariancie XTR – ani w trakcie rozruchu, ani w bieżącej eksploatacji. Kolejnym szczytowym osiągnięciem technicznym jest możliwość pracy na wysokości 5000 m nad poziomem morza. W tym przypadku funkcjonalność na wysokim poziomie można potraktować dosłownie. System wykazuje pełną wydajność i sprawność nawet w rozrzedzonym powietrzu stacji wysokogórskiej.

Dodatkowa ochrona przed impulsami udarowymi

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR wyróżnia się wyższą wytrzymałością napięciową, wynoszącą do 5 kV napięcia udarowego, niższą emisją zakłóceń elektromagnetycznych i podwyższoną odpornością na promieniowanie elektromagnetyczne. Dzięki temu zapewniona zostaje praca bez przestojów.

Duża obciążalność mechaniczna

Duża wytrzymałość na wibracje musi cechować zwłaszcza te systemy sterowania, które pracują w bezpośredniej bliskości urządzeń które generują duże wibracje lub udary. Silniki o dużej mocy lub wyłączniki nadprądowe to tylko dwa przykłady takich urządzeń. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR wyznacza nowe standardy. Dzięki nim długotrwała, bezawaryjna praca zapewniona jest nawet w ekstremalnie trudnych warunkach zabudowy, jakie panują na przykład w maszynie do drążenia tuneli – wraz z rezerwą bezpieczeństwa!

Zastosowania branżowe

Przemysł stoczniowy oraz on-/offshore

Międzynarodowe aprobaty, w tym także te dotyczące specyficznych obszarów zastosowań, otwierają drogę do aplikacji między innymi w przemyśle morskim. Spełnienie wymagań wynikających z kategorii środowiskowych pozwala na pracę zarówno w pobliżu silnika statku, jak i w miejscu tak bardzo podatnym na zakłócenia elektromagnetyczne, jakim jest mostek.

Wymagania odnośnie odporności na zakłócenia, emisji zakłóceń oraz obciążalności mechanicznej są tu na tyle wysokie, że spełniające je produkty mogą być używane także w innych obszarach zastosowań.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Automatyka procesowa

Bezpieczeństwo ludzi, czyste środowisko i bezawaryjna praca urządzeń mają w tej branży szczególne znaczenie. Często wymagana jest także możliwość eksploatacji w obszarach zagrożonych wybuchem w zakładach chemicznych, energetycznych, przetwórstwa gazu i ropy naftowej.

Dzięki użyciu iskrobezpiecznych modułów I/O, system I/O może być stosowany w strefie 2, do przetwarzania sygnałów obiektowych ze strefy 1 i 0.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Sieci energetyczne (telesterowanie)

Nadrzędnym celem w dziedzinie wytwarzania i dystrybucji energii jest bezpieczne i niezawodne zaopatrzanie w prąd zarówno gospodarstw domowych, jak i zakładów przemysłowych.

Dzięki bogatemu portfolio, WAGO może zaoferować klientom szerokie spektrum zastosowań: od automatyki urządzeń do produkcji i dystrybucji energii, aż po niezawodne rozwiązania do telesterowania oraz monitoringu energii dzięki komponentom I/O.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Katalog produktów

Poznaj pełną ofertę sterowników 750 XTR

controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x1125.jpg
Osoba kontaktowa w WAGO

Wsparcie techniczne

Pn.-Pt. 8:00-16:00
PL-Marzenia-Frydlewicz-2000-2000

Dowiedz się więcej:

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

WAGO-I/O-SYSTEM XTR

Systemy I/O, które sprawdzą się wszędzie

W szafie sterowniczej lub poza nią: systemy I/O WAGO umożliwiają automatyzację dokładnie tam, gdzie jest potrzebna – także w ekstremalnych warunkach.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Oprogramowanie

Oprogramowanie do automatyzacji

Automatyzuj urządzenia, instalacje i budynki bardziej wydajnie. Oprogramowanie oferowane przez WAGO daje tę możliwość – a Ty zyskujesz szansę integracji otwartych standardów.

buehne_software_2000x1500.jpg