landingpage-epsitron-2000x2000_V2.jpg

Zasilacze Eco i Compact – ekonomiczne systemy zasilania

Ekonomiczny. Łatwy w montażu. Bezpieczny.
  • Zasilacze Eco i Compact to nie tylko oszczędność przy zakupie, lecz także niższe koszty użytkowania dzięki łatwej obsłudze oraz braku konieczności serwisowania.
  • To doskonałe rozwiązanie w standardowych aplikacjach przy niewielkim budżecie.
  • Są one idealnym rozwiązaniem do zastosowania w przemyśle i automatyce budynkowej oraz do urządzeń, zgodnie z EN 60335.
  • Odpowiednie do każdego rodzaju zabudowy dzięki możliwości montażu na płycie lub na szynie TS 35 – wybór należy do Ciebie!
  • Zasilacze Eco i Compact spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa instalacji elektrycznych zgodnie z normą EN 60335-1.
  • To także idealne rozwiązanie do zastosowania w urządzeniach gospodarstwa domowego zgodnie z EN 60335-2-x, jak np. pompy ciepła, elektrociepłownie, a także automaty vendingowe i automaty do gier.

Przegląd produktów

Zasilacze Eco i Compact

Zasilacz Eco

Korzyści:

  • więcej miejsca w szafie sterowniczej dzięki kompaktowej budowie
  • uniwersalne zastosowanie dzięki różnorodnym możliwościom montażu
  • do montażu w rozdzielnicach i urządzeniach
  • sprawdzona technika zacisku CAGE CLAMP®
  • doskonałe rozwiązanie do standardowych aplikacji przy niewielkim budżecie

Zasilacze Eco – dane techniczne

Numer katalogowy787-1702787-1712787-1722787-1732787-1701787-1711787-1721
Znamionowe napięcie wejściowe100 AC ... 240 V AC100 AC ... 240 V AC100 AC ... 240 V AC100 AC ... 240 V AC100 AC ... 240 V AC100 AC ... 240 V AC100 AC ... 240 V AC
Napięcie wyjściowe24 V DC (22 ... 26 V DC)24 V DC (22 ... 26 V DC)24 V DC (22 ... 26 V DC)24 V DC (22 ... 26 V DC)12 V DC (10 ... 14 V DC)12 V DC (10 ... 14 V DC)12 V DC (10 ... 14 V DC)
Prąd wyjściowy1,25 A2,5 A5 A10 A2 A4 A8 A
Temperatura otoczenia-20 ... +60°C-20 ... +60°C-20 ... +60°C-20 ... +60°C-20 ... +60°C-20 ... +60°C-20 ... +60°C
Wymiary S x W x G30 x 99 x 9040 x 99 x 9060 x 99 x 13070 x 99 x 16530 x 99 x 9040 x 99 x 9060 x 99 x 130
Normy/aprobatyEN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950

Zasilacz Compact

Korzyści:

  • szeroki zakres zastosowań dzięki montażowi na płycie lub szynie TS 35
  • urządzenia w obudowie modułowej z mocą wyjściową do 144 W
  • możliwość zastosowania w urządzeniach użytku domowego, zgodnie z EN 60335-1
  • oszczędność czasu dzięki wielowtykom picoMAX® z techniką zacisku Push-in

Zasilacze Compact – dane techniczne

Numer katalogowy787-1202787-1212787-1216787-1226
Znamionowe napięcie wejściowe100 AC ... 240 V AC100 AC ... 240 V AC100 AC ... 240 V AC100 AC ... 240 V AC
Napięcie wyjściowe24 V DC (22 ... 26 V DC)24 V DC (22 ... 26 V DC)24 V DC (22 ... 26 V DC)24 V DC (22 ... 26 V DC)
Prąd wyjściowy1,3 A2,5 A4,2 A6 A
Temperatura otoczenia-25 ... +70°C-25 ... +70°C-25 ... +70°C-25 ... +70°C
Wymiary S x W x G54 x 56 x 9072 x 56 x 90108 x 56 x 90144 x 56 x 90
Normy/aprobatyEN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950EN 60335-1, UL 508, UR 60950

Więcej informacji o zasilaczach WAGO

Odkryj inne urządzenia z naszego obszernego portfolio

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

Przekaźniki i optoseparatory

Maksymalna funkcjonalność oraz łatwość obsługi i serwisowania: przekaźniki i optoseparatory WAGO mogą być stosowane we wszystkich warunkach środowiskowych.

buehne_relais_optokoppler_2000x1500.jpg

Zabezpieczenia elektroniczne (ECB)

Bezpieczeństwo na niewielkiej przestrzeni: jeśli szukasz niezawodnej ochrony przed zwarciem lub przeciążeniem, zabezpieczenia elektroniczne WAGO to idealny wybór.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg