[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Na tej stronie:
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/adapter-montazowy-mcs" }, "headline": "Adapter montażowy do MCS MAXI", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-17004-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTU1ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOeTlvTnpjdk1UQTFNemsyTXpVek56WXhOVGd1YW5Cbnw3NjUyNDU3MzgwM2QxMTNmZTY0NTMyODg4YzFmNGExMTRkZGU1YmJlNTdlNzc1YjlhZjJhZjYwZTI4NjliOTZj" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Nov 23 15:23:49 CET 2021", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:24 CET 2024" }

Nowe produkty 14 października 2020
Pewne mocowanie, wszechstronne zastosowanie

Zabezpiecz swobodne połączenia przewodów dzięki adapterowi montażowemu do systemu wielowtyków MCS MAXI 6 i 16 z dźwignią

Elastyczne, ale pewne mocowanie? To sprzeczność sama w sobie, a jednak jest to możliwe. Najlepszym tego przykładem są nowe adaptery montażowe do systemów wielowtyków MCS MAXI 6 i 16 z dźwignią do płytek drukowanych.

Zalety produktu:

  • bezpieczne i przejrzyste mocowanie wielowtyków

  • intuicyjna obsługa zapewniająca szybki i łatwy montaż

  • montowany fabrycznie lub do nabycia osobno w dziale akcesoria

  • numer katalogowy: 831-1032 i 832-1032

Łatwe mocowanie w dowolnej aplikacji

Jako pierwsze na rynku adaptery montażowe umożliwiają proste zamocowanie swobodnych połączeń przewodów o przekrojach nawet do 25 mm2 na szynie montażowej (TS 35) lub na panelu.

Obsługa adaptera montażowego jest łatwa i intuicyjna. Zarówno mocowanie wielowtyku w adapterze, jak i montaż lub demontaż całego układu na szynie nie zajmują wiele czasu i są niezwykle proste. Takie rozwiązanie jest korzystne nie tylko podczas prefabrykacji urządzeń w fabryce, lecz także w miejscu eksploatacji – ponieważ połączenie wtykowe pozwala w wygodny sposób łączyć ze sobą modułowe zespoły funkcyjne na obiekcie. Redukuje to nakłady związane z oprzewodowaniem oraz eliminuje ryzyko błędnego połączenia.

Maksymalna elastyczność

Kolejną zaletą produktu jest jego elastyczność. Adaptery montażowe pozwalają mocować zarówno gniazda jak i wtyki. W zależności od wymagań można zastosować kilka adapterów, co zapewni maksymalną stabilność. Ponadto adaptery montażowe są zaprojektowane w taki sposób, że nie zwiększają szerokości wielowtyków. Nie ma więc obawy, że zajmą dodatkową przestrzeń.

Adaptery montażowe są dostępne osobno jako akcesoria lub mogą być zamontowane fabrycznie. Są doskonałym uzupełnieniem wielowtyków, również do płytek drukowanych – do zasilania stacjonarnych lub mobilnych jednostek sterujących, stacji ładowania elektroniki, czy też do intuicyjnego łączenia modułowych zespołów funkcyjnych z wielowtykami typu Push-in z dźwignią.

Przegląd produktów

Więcej informacji

Oprzewodowanie systemowe PCB przy zastosowaniu wielowtyków MCS

MULTI CONNECTION SYSTEM MCS WAGO to uniwersalny system wielowtyków do tworzenia połączeń podczas dowolnych zastosowań. Obejmuje on w sumie aż 7 rodzin produktów w rastrach od 2,5 do 10,16 mm dla przewodów o przekroju od 0,08 do 25 mm2, oferując szerokie spektrum możliwych zastosowań.

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Konfigurator wielowtyków WAGO do PCB

Konfigurator wielowtyków do PCB to szybki i prosty sposób na znalezienia najlepszego rozwiązania dla wtykowego podłączania urządzeń. Odpowiadając na zadawane pytania, wystarczy krok po kroku wybrać jedną z proponowanych opcji, a system – zawężając kryteria – wskaże najlepsze możliwe rozwiązanie dla Twojego zastosowania.

Technika podłączania z zaciskiem Push-In i dźwignią na płytce drukowanej

Poznaj wszystkie zalety i możliwości zastosowań

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg

CHOOSE YOUR UPGRADE

Złączki i wielowtyki do PCB są głównymi elementami płytki drukowanej, odpowiadającymi za niezawodną i bezpieczna transmisję sygnałów. Poznaj pozostałe zalety i zobacz jakie możliwości oferują nasze złączki i wielowtyki do PCB oraz jak idealnie dopasowują się do Twoich potrzeb. Co wybierzesz, zależy tylko od Ciebie!

Osoba kontaktowa w WAGO

Obsługa Klienta

Pn.-Pt. 8:00-16:00
PL-Marzenia-Frydlewicz-2000-2000

Dowiedz się więcej: