MCS MICRO
Oszczędność miejsca: najmniejszy wielowtyk MCS MICRO w rastrze 2,5 mm jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań na minimalnej przestrzeni. Zakres przekroju przewodów wynosi od 0,08 do 0,5 mm2;.
Korzyści:
- pełna ochrona przed błędnym połączeniem
- łatwe konfekcjonowanie przewodów i oprzewodowanie urządzeń dzięki możliwości otwierania zacisków CAGE CLAMP® w dwóch płaszczyznach
- do połączeń „przewód-płytka” i „przewód-przewód”
- możliwość indywidualnego kodowania
- napięcie znamionowe do 320 V już przy rastrze 2,5 mm
- wtyki THR (Through Hole Reflow) w opakowaniu typu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT

MCS MINI
Kompaktowe elementy do aplikacji sygnałowych: kompaktowy system wielowtyków MCS MINI przeznaczony jest do rastrów 3,5 mm i 3,81 mm oraz przewodów o przekrojach od 0,08 do 1,5 mm2;.
Korzyści:
- pełna ochrona przed błędnym połączeniem
- możliwość otwierania zacisków CAGE CLAMP® w dwóch płaszczyznach
- montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką, dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP® ze zintegrowanymi przyciskami
- do połączeń „przewód-płytka”, „przewód-przewód” oraz „płytka-płytka”
- możliwość indywidualnego kodowania
- wtyki THR (Through Hole Reflow) w opakowaniu typu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT

MCS MINI HD
Duża gęstość upakowania na niewielkiej przestrzeni: MCS MINI HD o dwurzędowej budowie pozwala realizować wiele połączeń I/O na minimalnej przestrzeni. Elementy dostępne są w rastrze 3,5 mm i przeznaczone do przewodów o przekrojach od 0,08 do 1,5 mm2
Korzyści:
- pełna ochrona przed błędnym połączeniem
- CAGE CLAMP®: uniwersalny zacisk do wszystkich rodzajów przewodów, z osobnym, łatwo dostępnym otworem pomiarowym
- dwurzędowe rozmieszczenie biegunów: duża gęstość upakowania w układach „przewód-płytka“ na niewielkiej przestrzeni
- opcjonalna blokada dla ochrony przed nieumyślnym rozłączeniem
- możliwość indywidualnego kodowania
- płytki odciążające przewody
- wtyki THR (Through Hole Reflow) w opakowaniu typu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT

MCS MINI SL
Ultrapłaska konstrukcja, duża gęstość upakowania, wysokość tylko 7,8 mm: MCS MINI SL wyróżniają się niewielkimi gabarytami i przeznaczone są do przewodów o przekroju od 0,2 mm2 do 1,5 mm2 w rastrze 3,5 mm.
Korzyści:
- kompaktowa budowa i niewielka wysokość – zaledwie 7,8 mm
- montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką, dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®, ze zintegrowanymi przyciskami
- połączenie „płytka-przewód“
- pomiar od strony płaszczyzny podłączania przewodów
- możliwość indywidualnego kodowania

MCS MIDI
Wszechstronny produkt z dodatkowym zabezpieczeniem: uniwersalny system wielowtyków MCS MIDI w rastrach 5 i 7,5 mm zapewnia jeszcze bezpieczniejszą realizację połączeń wtykowych. Można łączyć tylko wtyki i gniazda o tej samej liczbie biegunów. Dzięki możliwości indywidualnego kodowania zapewniona jest 100%-owa ochrona przed błędnym połączeniem. W ten sposób można uniknąć błędów spowodowanych doborem elementów o różnej liczbie biegunów. Możliwe jest zastosowanie wszystkich rodzajów przewodów o przekrojach od 0,08 do 2,5 mm2;.
Korzyści:
- pełna ochrona przed błędnym połączeniem
- możliwość otwierania zacisków CAGE CLAMP® w dwóch płaszczyznach
- montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką, dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®, ze zintegrowanymi przyciskami
- do połączeń „przewód-płytka”, „przewód-przewód” oraz „płytka-płytka”
- możliwość indywidualnego kodowania
- możliwość łączenia ze złączkami listwowymi dzięki wtykom z długimi pinami przyłączeniowymi
- połączenia bez lutowania: dostępne także warianty z techniką PressIn

MCS MIDI Classic
Wariant klasyczny do zasilania urządzeń: wszechstronny produkt MCS MCS MIDI Classic jest dostępny w rozmiarach rastra 5 mm, 5,08 mm, 7,5 mm i 7,62 mm. Uniwersalny zacisk CAGE CLAMP® jest przeznaczony do wszystkich rodzajów przewodów w zakresie od 0,08 do 2,5 mm2. System umożliwia m.in. zablokowanie połączenia wtykowego bocznymi zaczepami lub uchwytami śrubowymi, które chronią przed nieumyślnym rozłączeniem.
Korzyści:
- łatwe konfekcjonowanie przewodów i oprzewodowanie urządzeń dzięki możliwości otwierania zacisków CAGE CLAMP® w dwóch płaszczyznach
- montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką, dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®, ze zintegrowanymi przyciskami i bez przycisków
- możliwość łączenia wielu gniazd w jednym wtyku bez utraty rastra
- do połączeń „przewód-płytka”, „przewód-przewód” oraz „płytka-płytka”
- możliwość indywidualnego kodowania
- możliwość łączenia ze złączkami listwowymi dzięki wtykom z długimi pinami przyłączeniowymi
- stabilizacja przewodów poprzez obudowy lub płytki odciążające (opcja)
- wtyki THR (Through Hole Reflow) w opakowaniu typu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT

MCS MAXI 6
Wielowtyki do wyższych mocy: nowy system wielowtyków MCS MAXI 6 dopełnia rodzinę złączek z dźwignią do energoelektroniki. Zakres przekroju przewodów od 0,5 do 10 mm2 sprawia, że wielowtyki mają zwiększoną obciążalność prądową, przez co nadają się do instalacji wykorzystujących wyższe prądy. Dzięki intuicyjnej dźwigni można oprzewodować urządzenia bez użycia narzędzi. MCS MAXI 6 jest dostępny w rozmiarze rastra 7,62 mm.
Korzyści:
- łatwe oprzewodowanie bez użycia narzędzi dzięki zintegrowanym dźwigniom
- intuicyjna obsługa dzięki wykorzystaniu dźwigni, bez użycia innych narzędzi montażowych
- wtykowy montaż przewodów za pomocą zacisku Push-in CAGE CLAMP®
- rozszerzony zakres przekroju podłączanych przewodów i zwiększona obciążalność prądowa
- do połączeń „przewód-płytka” i „przewód-przewód”
- pełna ochrona przed błędnym połączeniem
- 600 V zgodnie z UL 1059 dla wtyków i gniazd z przyłączem przewodowym
- stabilizacja przewodów poprzez płytki odciążające (opcja)

MCS MAXI 16
Jedyne na świecie wielowtyki z dźwigniami do energoelektroniki: system wielowtyków MCS MAXI 16 wyposażony w innowacyjne dźwignie jest przeznaczony do przewodów o przekroju od 0,75 do 25 mm2 i idealnie nadaje się do zastosowania w energoelektronice. MCS MAXI 16 jest dostępny w rozmiarze rastra 10,16 mm.
Zalety:
- Łatwe oprzewodowanie bez użycia narzędzi dzięki zintegrowanym dźwigniom
- Intuicyjna obsługa dzięki wykorzystaniu dźwigni, bez użycia innych narzędzi montażowych
- Większy zakres przekroju podłączanych przewodów i większa obciążalność prądowa
- 100% ochrony przed błędnym podłączeniem
- Montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych zakończonych tulejką, dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®
- Do połączeń „przewód-płytka” i „przewód-przewód”
- Opcjonalne kodowanie i zaczepy ryglujące