WINSTA®
21 listopada 2024WINSTA®
21 listopada 2024Skąd wiadomo, że zrównoważony rozwój jest priorytetem dla WAGO?
Nie sposób nie nadmienić nowej złączki instalacyjnej Green Range 221, która jest wykonana w 72% z materiałów z recyclingu czy całych systemów automatyki budynkowej BMS, gdzie specjalnie opracowane algorytmy pozwalają zaoszczędzić znaczne ilość energii oraz w optymalny sposób sterować procesami. Również istniejący od dawna w ofercie WAGO system instalacji wtykowych i sterowniczych WINSTA®, doskonale wpisuje się w dzisiejsze rynkowe tendencje również w Polsce i z powiedzeniem stosowany jest u wielu producentów obiektów modułowych ale również w obiektach wymagających np. certyfikacji LEED czy BREM. Badanie przeprowadzone przez USP Marketing Consultancy wśród instalatorów instalacji elektrycznej i HVAC, dotyczące średniej liczby projektów, na które wpływ ma jakiś aspekt zrównoważonego rozwoju, pokazuje duże różnice w Europie. Jak widać, w wielu krajach odsetek ten wynosi blisko 50%, w Polsce świadomość instalatorów w czwartym kwartale 2021 wynosiła 41%, a tendencja znacznie wzrasta rok do roku.