[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Na tej stronie:
[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/seria-2086-podlaczanie-opraw-oswietleniowych" }, "headline": "Białe złącze do PCB z przyciskiem dla przemysłu oświetleniowego. ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-270077-new-website-page-Series-2086-white-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDYzMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnM05pOHhNamt3TmpJeE9EYzBPVGs0TWk5TlRTMHlOekF3TnpjZ2JtVjNJSGRsWW5OcGRHVWdjR0ZuWlNCVFpYSnBaWE1nTWpBNE5pQjNhR2wwWlY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58MTBkNTJkYTkyYTliMDliMTY2MTJkODM3NzQyNjNmODkxNmE5NGYxZjQyZTU0OGEyNGM5NzVlODRiNmMxMjRlYg" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-01-09_11-55/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Fri Oct 28 14:59:38 CEST 2022", "dateModified": "Fri Feb 23 10:15:28 CET 2024" }

Nowe produkty 28 października 2022
Więcej odmian złączek z serii 2086

Kompaktowe złącza do PCB z przyciskiem są dostępne teraz w kolorze białym do zastosowań w przemyśle oświetleniowym, a także w wersji THR w rolce.

Zalety:

  • biały kolor złącza do PCB idealny dla przemysłu oświetleniowego

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką o przekroju od 0,14 do 1,5 mm2 dzięki zaciskowi Push-in CAGE CLAMP®

  • wersje THR i SMD dostarczane w postaci rolki do zautomatyzowanego montażu

Kompaktowe wymiary i prosta obsługa

Prosta obsługa i wszechstronność zastosowań – a to wszystko przy niewielkich wymiarach! Tym właśnie charakteryzują się nowe złącza WAGO z serii 2086 do PCB, z przyciskiem oraz zaciskiem Push-in CAGE CLAMP®. Teraz dostępne również w kolorze białym oraz w wersji THR w rolce.

Dzięki kompaktowej konstrukcji i zakresowi podłączanych przekrojów (od 0,14 do 1,5 mm²) seria 2086 jest niezwykle uniwersalna. Przewody jednodrutowe i linkowe z tulejką można podłączać wtykowo – bez pomocy narzędzi. W ofercie znajdują się wykonania z prostopadłym lub równoległym podejściem przewodami względem płytki drukowanej, a przycisk obsługiwany jest zgodnie z kierunkiem podłączania przewodu.

Idealne rozwiązanie dla przemysłu oświetleniowego

Dzięki białej kolorystyce seria 2086 idealnie nadaje się do sektora oświetleniowego. Złącza mogą na przykład pełnić rolę przejścia przez obudowę, bezpośrednio w sterowniku urządzenia lub w module LED. Oprócz wersji SMD, również wersja THR jest teraz dostępna w rolce. Dostawa w opakowaniu „tape and reel” umożliwia zautomatyzowany montaż w procesie SMT. Takie rozwiązanie znacznie upraszcza prefabrykację. Zarówno białe warianty SMD, jak i czarne złącza THR i SMD z serii 2086 do PCB są dostępne w rolkach.

Numer katalogowy: 2086-xxxx/0x00-0650

Dostępność: 4. kwartał 2022

Produkty powiązane

Bogata oferta produktów WAGO

Zobacz cały asortyment złączek z serii 2086 do PCB.

Więcej informacji

Złączki SMD do PCB

Kompaktowe, płaskie i przeznaczone do użytku na całym świecie: złącza SMD do PCB, dostępne w sześciu różnych seriach, zapewniają optymalny montaż modułów LED.

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x2000.jpg

Złącza do PCB

Różne zastosowania wymagają różnych rozwiązań. Dlatego WAGO oferuje szeroki wybór złączy i wielowtyków do PCB.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg
Osoba kontaktowa w WAGO

Zbigniew Dreja

Menedżer rynku komponentów do elektroniki
Zbigniew_Dreja

Dowiedz się więcej: