[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/pl/kontakt", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Monitoring_zarzadzanie_energia_2000x1125.jpg
Monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii
W czasach kiedy koszty energii mediów w wielu przypadkach decydują o sukcesie bądź porażce biznesu niezbędnym jest ich stałe monitorowanie i zarządzanie nimi. WAGO nie tylko oferuje kompletny system, który obsługuje te procesy, ale równiez wspiera klientów w ich wdrożeniu.

Krok po kroku

Obejrzyj cykl filmów, w których krok po kroku będziemy wyjaśniać z jakich komponentów zbudować i jak skonfigurować rozwiązanie, które umożliwi monitoring i zarządzanie energią w twojej firmie.

Krok 4
Jak stworzyć własne rozwiązanie?

Z tego filmu dowiesz się:

  • Jakie funkcjonalności powinny zapewniać systemy klasy EDM
  • Od czego zacząć tworząc system
  • Jak integrować urządzenia różnych producentów
  • Możliwości standardy komunikacyjne systemu
  • Komunikacja z systemami zewnętrznymi i bazami danych
  • Zapis i archiwizacja danych
  • Jak stworzyć wizualizacje danych
  • Gdzie zainstalować oprogramowanie do monitorowania i zarządzania zużyciem energii

Krok 3
Przetwarzanie informacji o energii

  • W jakich przypadkach najlepszym rozwiązaniem będzie użycie przetworników pomiarowych?
  • Jak dobrać odpowiedni przetwornik pomiarowy i jak go podłączyć?
  • Co w sytuacji, kiedy funkcjonalność przetworników pomiarowych to za mało?
  • Co potrafią kompaktowe mierniki mocy?
  • Jakie możliwości zapewniają systemy modularne?

Krok 2
Przekładniki prądowe

  • Do czego wykorzystujemy przekładniki prądowe i w jakich przypadkach trzeba je stosować?
  • Jak dobrać odpowiedni przekładnik prądowy i jakie parametry wziąć pod uwagę?
  • Jakie rodzaje przekładników dostępne są na rynku?
  • Jak bezpiecznie pracować z przekładnikami prądowymi?
  • Jak długi przewód do przekładnika prądowego?

Krok 1
Liczniki energii z certyfikacją MID

  • Jak łatwo opomiarować pojedynczy obwód?
  • Jakie liczniki energii możesz zastosować i od czego to zależy?
  • Jakie parametry w obwodzie możesz zmierzyć i monitorować?
  • W jaki sposób odczytać lub pobrać dane z licznika?
  • W jaki sposób przekazać dane z licznika do systemu IT?
  • Co to znaczy, że licznik jest zgodny z MID?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zarejestruj się!

Jeśli potrzebujesz indywidualnej konsultacji, dodatkowych informacji i materiałów, wypełnij formularz. Skontaktujemy się z tobą.

W kolejnych materiałach wyjaśnimy i pokażemy miedzy innymi jakie rozwiązania WAGO można zastosować, aby usprawnić proces monitorowania i zarządzania energią

  • Monitoring maszyn z wykorzystaniem IoT BOX
  • Monitoring zakładu/hali z wykorzystaniem EDM
  • Jak stworzyć kompleksowy system monitorowania i zarządzania energią
  • Jak być “zielonym” - normy i certyfikaty (ISO50001, LEED, BREEAM)

To może Cię zainteresować

Pomiar zużycia energii

Właśnie zaczynasz wdrażać zarządzanie danymi o zużyciu energii? Czy jesteś już w temacie i chcesz wiedzieć więcej, jak znaleźć inne sposoby oszczędzania? WAGO ma dla Ciebie zawsze dobre rozwiązania.

Stawiamy na otwarty i elastyczny modularny system do gromadzenia danych o zużyciu energii, który można łatwo zainstalować i rozbudować. Możesz wybrać rozwiązanie indywidualne, lub skorzystać z któregoś z naszych standardowych rozwiązań.

MM-42139  website update Energy Data Acquisition - new picture_us_2000x2000.jpg

Zarządzanie danymi o zużyciu energii

System WAGO do zarządzania danymi o zużyciu energii składa się z modularnego systemu sterowania oraz gotowego oprogramowania odczytującego dane pomiarowe z różnych urządzeń oraz inne wielkości wpływające na zużycie monitorowanej energii. Następnie przetwarza je w celu dalszych analiz, archiwizacji i raportowania. Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje rozmaite sygnały z przyłączonych liczników i czujników. Dzięki prostej parametryzacji udostępnia je narzędziom analitycznym.

Kolejny plus: system WAGO Energy Data Management kwalifikuje się do dofinansowania z funduszu Federalnego Urzędu ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA).

Zarządzanie energią zgodnie z ISO 50001

W przyszłości firmom będzie trudniej uzyskać certyfikację swoich systemów zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001. Od października 2017 należy najpierw wykazać wymierny wzrost efektywności energetycznej – w przeciwnym razie certyfikat nie jest przyznawany. Wymagania stawiane systemom zarządzania energią w normie ISO 50000 rosną. Aby je spełnić, firmy muszą rozwijać odpowiednią koncepcję pomiaru energii, umożliwiającą odpowiedzialne definiowanie wskaźników. Wspólnie utrzymujemy system zarządzania energią na najbardziej aktualnym poziomie i pomagamy naszym klientom osiągnąć jeszcze większą efektywność.
MM-3368_Header-Graphics_ISO-50001_New_Roles_2000x2000.jpg