Nyheter
Tryggt nätverksanslutet för framtiden: WAGOs nya 16-portars industriella switch

Den växande trenden mot nätverk inom industrisektorn och byggsektorn kräver ännu kraftigare switchar med ett stort antal ETHERNET-portar. WAGOs nya 16-portars industriella switch (852-1106) är den idealiska lösningen.

Funktionerna som tillhandahålls av 852-1102 16-portars-switchen talar för sig själva: En hög dataöverföring på 1 Gbit samt lämplighet för användning vid extrema omgivningsförhållanden säkerställer ett stort tillämpningsområde. De redundanta strömförsörjnings- och larmreläerna för tydlig indikering av fel är inte mindre viktiga och säkerställer oavbruten datakommunikation. Switchen kan enkelt konfigureras och installeras och är också idealisk för små till medelstora nätverk.

Tekniska höjdpunkter:

  • 16 ETHERNET-portar, 10/100/1000 Mbps autonegotiation
  • Utvidgat temperaturområde: -40 … +70 °C
  • Redundant DC strömförsörjning: 12 … 60 V
  • Larmreläer för felfunktionsindikering.
  • Stöder PROFINET överensstämmelseklass A (IEEE 802.1p)

Energisparande och effektiv

WAGOs 16-portars industriell switch möter den "energieffektiva Ethernet"-standarden. Enligt IEEE-802.3az-standarden justeras energiförbrukningen automatiskt till belastningen på nätverket. Därmed förbrukar de 16 portarna endast ström under dataöverföring. Förutom energibesparingar minskar den enkla installationen och konfigurationen av omkopplarna den tid som krävs för idrifttagning.

Dina fördelar:

  • Hög portdensitet och smal bredd
  • Hög datagenomströmning tack vare 1 Gbit överföringshastighet
  • Lämplig för extrema miljöförhållanden tack vare ett utökat temperaturområde
  • Energibesparingar genom Energy Efficient Ethernet (EEE)
  • Avbrottsfri nätverksoperation på grund av överflödig strömförsörjning
  • Prioritering av ETHERNET-paket
  • Säkerhet vid höga elektriska spänningar tack vare överspänningsskydd

Fler produktområden

Vårt erbjudande till dig

Produkter

Industriella switchar säker datakommunikation

Redundanta, stabila nätverkslösningar som också är ekonomiska: Med switchar från WAGO är tillförlitliga datafördelare redo för dina maskiner och system.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg