MM-370198_GWA_Steuerungen_02_2000x2000.jpg

PFC200-controllern

Programmera, kontrollera och visualisera dina projekt ännu enklare och bekvämare med PFC200 för mer komplexa applikationer.

Förutom processindustrin och byggnadsautomation, inkluderar typiska applikationer för PFC200 standardstyrning av maskiner och utrustning.

Dina fördelar:

  • Linux operativsystem och CODESYS programmering
  • Höga cybersäkerhetsstandarder
  • Fjärråtkomst via mobila kommunikationer
  • Integrerad webbvisualisering

WAGO på arbetet

PFC 200 - Allt i översikt

Lär dig mer om funktionerna och de tekniska egenskaperna hos vår PFC200-serie av styrenheter. Lär dig mer om säkerhet, IoT, operativsystem och många fler med bara ett klick.

MM-12557_EZA-Regler_p_ur_0750_8212_025-001_xx_2000x1125_Stage.jpg

Produktöversikt

Hitta rätt PFC200 för din applikation.

Integrerad mobil radiomodul | 4G LTE

Idealisk för användning inom systemteknik och processindustri

Fördelar

  • Integrerad mobilradiomodul
  • Flexibel användning av antenner
  • 2 x ETHERNET interface (konfigurerbar)
  • Seriellt gränssnitt
  • Integrerad mobilradiomodul
  • Ext. temperaturområde möjligt

SFP-portar för maximal flexibilitet

Användning på energimarknaden och processindustrin är inga problem med denna controller.

Fördelar

  • 2 x SFP-portar
  • 2 x ETHERNET interface (konfigurerbar)
  • Integrerad mobilradiomodul
  • Ext. temperaturområde möjligt

Fyra individuellt konfigurerbara ETHERNET-portar

Anpassningsbar i maskinteknik och byggnader

Fördelar

  • 4 x ETHERNET interface (konfigurerbar)
  • Integrerad mobilradiomodul
  • Ext. temperaturområde möjligt

RS-232/RS-485-anslutning som seriellt gränssnitt

För dina bygg-, energi- och processapplikationer

Fördelar

  • 2 x ETHERNET interface (konfigurerbar)
  • Integrerad mobilradiomodul
  • Ext. temperaturområde möjligt

Flexibel användning tack vare en mängd olika gränssnitt

Var redo för kraven på systemteknik, maskinteknik och industriprocessen.

Fördelar

  • 2 x ETHERNET interface (konfigurerbar)
  • CAN, seriellt och PROFIBUS®-gränssnitt
  • Integrerad mobilradiomodul
  • Ext. temperaturområde möjligt

Lämplig för dina applikationer

Vi stöder våra kunder med rätt hårdvara och tillhörande programvara för varje applikation. Oavsett om det är processteknik, skeppsbyggnad, energiindustrin eller klassisk maskinteknik - vi har den perfekta controllern för din applikation.

Maskinteknik

Minska kostnaderna, öka prestandan, bemästra kraven i Industry 4.0 och producera mer flexibelt: Maskin- och utrustningstillverkare står inför många utmaningar både inom tillverknings- och processteknikindustrin. WAGO ger dig innovativa lösningar, banbrytande teknik och pålitliga produkter för att blomstra under dessa utmanande tider. Lär dig av framgångsrika kundprojekt hur du kan bli redo för framtiden!

MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-152885764_2000x1125.jpg

Processautomation

Människors säkerhet, en ren miljö och säker och problemfri drift av anläggningar är avgörande för denna sektor. Möjligheten att använda på farliga platser är också ett frekvent krav inom kemi-, energi-, gas- och oljeproduktionsindustrin.

MM-33101_GWA_Digital_Plant_GettyImages-660751268_no_grid_2000x1125.jpg

Kraftnät (Telecontrol teknik)

Inför ökande decentralisering och fluktuerande kraftproduktion måste de enskilda delarna i ett energisystem kopplas samman på ett intelligent sätt. WAGO erbjuder ett brett utbud av lösningar för dessa utmaningar.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

Marin och onshore-/offshore-automation

Användning inom dessa områden kräver bedömning och kvalifikation av oberoende klassificeringsföretag (t.ex. ABS, GL, LR). Mer än hälften av de 20 administrerade testerna gäller EMC. Resultaten från dessa test möjliggör drift på marina dieselmotorer utsatta för vibrationer och i det EMC-känsliga området på bryggan (kompassgodkännande). Naturligtvis är de också lämpliga för andra industrier - utan extra kostnad.

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg