WAGO Styrsystem PFC 300

Kraftfull och flexibel för medelstora till stora applikationer: WAGO PFC 300 Controller har snabb databehandling, 2 GB RAM och en 64-bitars processor med dubbla kärnor - perfekt för krävande uppgifter! PFC300 gör programmering, kontroll och visualisering sömlös - även i olika branscher.

  • Kraftfull controller som kan utvärdera stora datamängder samtidigt
  • Öppen Linux® OS och Docker®-teknik erbjuder hög flexibilitet
  • Tillverkaroberoende programmering med CODESYS V3.5

PFC 300 - En överblick av de viktigaste funktionerna

Upptäck allt om funktionerna och de tekniska höjdpunkterna i vår serie med PFC 300 Controllers. Med bara ett klick kan du få insikter i viktiga ämnen som säkerhet, IoT-funktioner, operativsystem och mycket mer.

Nya standarder för din automation

Dina fördelar

1 - 4 of 6

Hög prestanda

PFC 300 kombinerar hög prestanda och mångsidighet i en enda enhet. Tack vare stöd för CODESYS multitasking förbättras flexibiliteten och effektiviteten ytterligare, vilket gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt hantera de mest komplexa uppgifterna. Med dataöverföringshastigheter upp till tio gånger snabbare via sitt 1000 Mbps nätverksgränssnitt ger PFC 300 exceptionell prestanda för dataintensiva applikationer.

MM-541806_icon-1.png

Öppen och flexibel

Den öppna OT-arkitekturen för PFC 300 stöder standarder som MQTT, OPC UA och många protokoll. Som en pålitlig gateway ansluter den enheter på systemnivå till moln och SCADA-servrar, vilket möjliggör omfattande masterfunktionalitet. Med Linux® operativsystem och Docker®-teknik erbjuder PFC 300 flexibla, framtidssäkra applikationsmöjligheter.

Kompatibilitet

Systemet kan enkelt integreras i befintliga automationslösningar, med stöd för ett brett utbud av gränssnitt. Oavsett fältbussprotokollet erbjuder det flexibla applikationsmöjligheter inom befintliga infrastrukturer. Dessutom säkerställer den optimal kompatibilitet och prestanda med den certifierade PROFINET®-styrenheten (ComDec).

Cybersäkerhet

Två separata MAC-adresser ger säker nätverksfrånkoppling, vilket ökar säkerheten. Dataöverföring förblir tillförlitligt krypterad, även vid konvertering mellan fältbussystem, vilket säkerställer maximal säkerhet och effektivitet.

Framtidsorienterad

Med svarstider på under 6 millisekunder bearbetar PFC 300 upp till 210 000 datapunkter på ett tillförlitligt sätt. Dess moderna 64-bitars arkitektur ger topprestanda och stöder virtualiserade applikationer. Det öppna Linux®-operativsystemet och Docker®-tekniken ger maximal flexibilitet och säkerställer framtidssäkring, vilket gör det perfekt för komplexa automationsprojekt.

Mångsidig

PFC 300 erbjuder intuitiv drift genom det webbaserade administrationsgränssnittet (WBM) och möjliggör dynamiska webbvisualiseringar via HTML5, säkrat av TLS 1.3. Med stöd för SD-kort för datalagring, sex individuellt konfigurerbara lysdioder och en USB-C-port för direkt programmering, kan den användas flexibelt. Den kompakta designen gör PFC 300 till den perfekta lösningen för dina automationsbehov.

Styrsystem i praktiska applikationer

1 of 3

I många industriella applikationer behöver PLC-programmerare och tekniker ett enkelt, standardiserat sätt att ansluta sina styrenheter till en bärbar eller PC. Speciellt under idrifttagning eller underhåll är snabb och pålitlig tillgång till styrenheten avgörande - utan att hantera proprietära kablar, programvara eller gränssnitt. Med USB-C på PFC 300 blir det enkelt.

I produktionssystem står maskintillverkarna inför utmaningen att säkerställa effektiv och pålitlig kommunikation mellan maskiner och styrsystem. Ett PROFINET®-nätverk erbjuder den perfekta grunden för att optimera processer och säkerställa smidig drift. Dessutom behövs hårdvara som, tillsammans med hög tillförlitlighet, också möjliggör enkel integration och skalbarhet - särskilt när du expanderar produktionslinjer eller introducerar nya maskiner.

I krävande applikationer som kräver hög datorkraft kämpar programmerare ofta för att hitta en PLC som är både pålitlig och kraftfull. Beräkningsintensiva uppgifter och parallella applikationer kräver ett styrsystem med mer minne, snabbare processorer och optimerad prestanda - särskilt för realtidskrav. PFC 300 uppfyller dessa krav och erbjuder exceptionell prestanda även för komplexa uppgifter.

Beprövad prestanda - på en ny nivå

Produktjämförelse: PFC 200 vs. PFC 300

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (5).png

Lämplig för dina applikationer

Oavsett om det är processteknik, skeppsbyggnad, energihantering eller maskinteknik, tillhandahåller vi rätt hårdvaru- och mjukvarulösningar som är skräddarsydda för dina specifika krav. Utforska den idealiska lösningen och optimera dina processer nu!

Processautomation

Inom denna sektor är det avgörande att säkerställa människors säkerhet, skydda miljön och garantera problemfri systemdrift. Lämpligheten hos system för användning i farliga områden, såsom de som finns i den kemiska industrin, samt energi-, gas- och oljeproduktion, är särskilt avgörande.

Kraftnät (Telecontrol teknik)

Eftersom decentralisering och fluktuerande kraftproduktion fortsätter att öka är det viktigt att ansluta de enskilda elementen i ett energisystem intelligent. WAGO erbjuder ett brett utbud av lösningar för dessa utmaningar.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

Fastigheter

Kraven på fastighetsautomation ökar ständigt - allt från intelligent kontroll av modern fastighetsteknik till genomförande av hållbara energikoncept. Med WAGO som din partner kan du lita på innovativa lösningar som är perfekt anpassade till dina behov. Upptäck hur våra pålitliga produkter och teknologier hjälper till att skapa hållbara byggnader - energieffektiva, bekväma och ekonomiska.

Fler insikter för dig

Modulär programvara

"Automation möter IT" – koppla samman den moderna teknikens olika domäner.

to-the-code-of-your-choice_2000x1125.jpg

"Automation möter IT" – koppla samman den moderna teknikens olika domäner.

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg