Pålitlig under extrema förhållanden: XTR Controllers
Förstahandsval för uppgifter i ogynnsamma miljöförhållanden: Extremt temperaturbeständig, immun mot störningar, såväl som opåverkad av vibrationer och impulsspänningar – det här är imponerande egenskaper hos WAGOs XTR Controllers.
Automatisera där andra kapitulerar: XTR-seriens styrenheter imponerar inte bara med sin kyla/värmebeständighet, utan också med sin höga immunitet mot impulsspänningar. Detta gör dem till den effektiva och säkra lösningen för krävande applikationer inom skeppsbyggnad, förnybara energisystem, transformatorstationer och energidistribution, processindustrin, vatten- och avloppsvattenindustrin, specialmaskinteknik och järnvägsapplikationer.
Dina fördelar:
- eXTReme temperaturer: −40 °C … +70 °C
- eXTReme-isolering: upp till 5 kV impulsspänning
- eXTReme vibrationsmotstånd upp till 5 g acceleration