MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x2000.jpg

WAGO Edge Controllers och datorer

Optimalt datautnyttjande i fältIntelligenta processer kräver mer och mer datorkraft, vilket ställer motsvarande krav på databaser direkt i fält. WAGO erbjuder rätt hårdvara för alla Edge-applikationer.

Där realtidsdata är inblandat blir databehandlingen allt viktigare. Det behövs mer och mer datorkraft, vilket ställer motsvarande krav på databaser, samt analys- och optimeringsalgoritmer, direkt i fält. WAGO erbjuder Edge Controller och Edge Computer som lösningar. Dessa enheter bearbetar applikationer direkt på maskinen, avlastar controllerna så att de kan fokusera på sina faktiska kontrolluppgifter med låg latens och en hög nivå av determinism.

Enkel molnanslutning

Insamlad data kan utvärderas direkt, visas grafiskt och göras tillgänglig för exempelvis WAGO Cloud. Överföring kan till exempel vara lämpligt för särskilt kritiska data. Båda nya enheterna har ytterligare fördelar när data tillfälligt måste buffras, till exempel i mobilapplikationer. De är baserade på skåpkompatibel hårdvara och kan drivas med 24 V, vilket gör dem perfekta för automationsmiljön.

Utrustad för hög säkerhet

Ett TPM 2.0-chip gör det möjligt att använda en krypteringsmekanism för att säkerställa datasäkerhet. Med en stor andel öppen källkodsprogramvara är enheterna utrustade med den bästa mjukvarutekniken eftersom den stora öppen källkodsgemenskapen kontinuerligt granskar källkoden och tillhandahåller buggfixar. Förutom de vanliga VPN-applikationerna är enheterna öppna för speciella säkerhetslösningar som Tosibox och Hooc. Förutom WAGOs egen VPN-lösning kan användare också få tillgång till andra fjärrunderhållslösningar med hög säkerhet, i linje med principen #openandeasy.

WAGO Edge Controller 400

Kraven på moderna automationssystem ökar stadigt: Mer och mer beräkningskraft behövs direkt i fältet för optimal dataanvändning. WAGO erbjuder lösningar med Edge Controller 400, som är skräddarsydd för den Linux®-baserade, realtids-kompatibla CTRLx OS-tekniken. Enheterna kräver lite utrymme, kan enkelt integreras i befintliga system och processapplikationer direkt på maskinen. Med hjälp av ctrlX app-teknik kan Edge Controller 400 anpassas flexibelt till den specifika uppgiften.


Dina fördelar:

  • Styrning och databehandling i en enhet
  • Med ctrlX OS - det Linux®-baserade operativsystemet
  • IoT-klar tack vare MQTT och OPC UA
  • Omfattande erbjudanden för CtrlX-appar

WAGO Edge Controller

Edge Controller har en ARM Cortex-A9 fyrkärnig processor och erbjuder ett omfattande urval av gränssnitt, inklusive två ETHERNET-portar, en CANopen-port och två USB-portar. Den har också ett seriellt gränssnitt och fyra digitala in-/utgångar för anslutning av lokala enheter eller sensorer.

Dina fördelar:

  • Enkel integrering i existerande system
  • Utrymmessparande installation
  • Programmering i CODESYS enligt IEC 61131-3-standarden
  • Godkännanden: DNV, CE, UL and KC

WAGO Edge Computer

Där kraven på datorkraft och minne är höga erbjuder WAGO den perfekta lösningen med Edge Computer. Den har en 1,91 GHz fyrkärnig Atom-processor och är utrustad med standard Debian Linux. Användare kan utnyttja stora resurser och modellera hela automatiseringsprocesser på dem.

Dina fördelar:

  • Hög datorkraft, skalbar lagring
  • Kompakt, lågt underhåll
  • Tillåter användning av standardprogramvara
  • Classic Linux eller Linux-baserat ctrlX-operativsystem finns som operativsystem

Det Linux-baserade CtrlX OS-operativsystemet

Upplev ett holistiskt ekosystem med operativsystemet ctrlX

Flexibilitet och öppenhet är viktiga drivkrafter för automation. Det är därför WAGO värdesätter starka partnerskap - framgångsrik utveckling av Industry 4.0-lösningar kan endast uppnås genom samarbete.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Kraftfulla Edge-enheter för
Maskin- och systemövervakning

”Med de nya enheterna upphör den sista milen att vara ett hinder; IT- och OT-miljöerna slås samman.

Dr. André Kleine, produktchef HMI & Edge Controller

MM-19863_Landingpage_WAGO_Egde_Devices_WAGO1170_2000x1125.jpg

"Båda de nya enheterna passar perfekt in i automationsmiljön."

Jens Sparmann, säkerhetssystemspecialist

Webinar_Docker_WAGO9320_Jens_Sparmann_2000x1125.jpg

Moln

Vill du använda din maskin, system och fastighetsdata för övervakning och analys i molnet? Dra nytta av våra öppna lösningar för en enkel och säker anslutning. Efter bara några steg har du en översikt över all relevant information, oavsett plats, så att du kan identifiera potential för optimering och initiera ändringar direkt. Det är helt upp till dig vilket molnsystem du skickar dina data till via MQTT - alternativ inklusive Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud och SAP Cloud.

MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125.jpg

Upplev ett holistiskt ekosystem med operativsystemet ctrlX

Flexibilitet och öppenhet är viktiga drivkrafter för automation. Det är därför WAGO värdesätter starka partnerskap - framgångsrik utveckling av Industry 4.0-lösningar kan endast uppnås genom samarbete.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

WAGO Device Sphere

WAGOs enhetshanteringslösning möjliggör centraliserad hantering, exakt konfiguration och sömlös driftsättning av flera styrenheter - allt samtidigt som den upprätthåller högsta säkerhetsstandarder.