Öppen automation

Upplev öppen teknik med CTRLX OS

Flexibilitet och öppenhet är de viktigaste drivkrafterna inom automation: WAGO förlitar sig därför på starka partnerskap - eftersom utveckling av kvalificerade lösningar i Industry 4.0 bara kan lyckas tillsammans.

Dina fördelar:

  • Snabbare time-to-market
  • Enkel anslutning till alla standardbuss- och nätverksprotokoll
  • Fritt val av programmeringsmiljö (från högnivåspråk till no-code)
  • Öppen och flexibel för anpassad användning

Det oberoende Linux®-baserade operativsystemet

Framtidssäker med CTRLX OS

Användare i olika branscher drar nytta av det Linux®-baserade operativsystemet: ctrlX OS flexibilitet minskar integrationsarbetet i alla riktningar, vilket ger snabbare tid till marknaden. Samtidigt erbjuder det användarna nya frihetsgrader, eftersom ctrIX OS inte bara möjliggör enkel anslutning av alla standardbuss- och nätverksprotokoll, utan också ett fritt val av programmeringsmiljö. Detta gör det möjligt för användare att mer flexibelt orientera sina kontrolluppgifter efter sina behov i framtiden. Dessutom är operativsystemet kompatibelt med högnivåspråk och andra tekniska verktyg. Detta är hur WAGO stärker konceptet med öppen plattform och ger användarna framtidssäkra lösningar för att möta dagens utmaningar.

Ett operativsystem - många fördelar

ctrlX OS passar perfekt in i det öppna konceptet för produktfamiljen och uppfyller alla krav för moderna automationsprojekt:

1 - 2 of 5

Öppen och expanderbar

  • Serviceorienterad arkitektur
  • Enkel användning av appar från Bosch Rexroth och leverantörer från tredje part
  • Skapa dina egna appar
MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-iot_2000x1125.jpg

Enkel att hantera

  • Fjärråtkomst, fjärrkontroll och enhetshantering via ctrlX-enhetsportalen
  • Fjärrinstallation, uppdateringar och korrigeringsfiler

Anslutningsbar i alla riktningar

  • Anslutning av olika fältbussprotokoll
  • Molnanslutningar
  • Öppna gränssnitt (REST, OPC UA, Pub/Sub)

Mycket säker och certifierad

  • Certifierad datasäkerhet enligt IEC 62443
  • Användar- och auktoriseringshantering
  • Säker autentisering i användarhantering
MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-security_2000x1125.jpg

Sömlös dataintegration

  • Kraftfullt, högpresterande och säkert datanätverk inom automationslösningen
  • Centraliserad åtkomst till all realtids- och icke-realtidsdata över hela nätverket utan någon programmering

ctrlX OS - Marknadsplatsen för möjligheter

Från fältnivå till gränsenheter till molnet: ctrlX OS känner inga gränser och kan användas på alla automationsnivåer. På grund av sin öppenhet skapar det Linux®-baserade operativsystemet nytt handlingsutrymme för användare i olika branscher: Tillsammans med Bosch Rexroth har vi skapat en "marknadsplats för möjligheter" och ger tillgång till hela ekosystemet.
Vi erbjuder ett enormt utbud av appar som antingen kan hämtas från WAGO eShop, från WAGO Downloadcenter eller från ctrlX Store. Detta gör mjukvarubaserade funktioner ännu enklare och mer flexibla att utveckla, installera, uppdatera och använda.

Vår produktvärld med ctrlX OS

WAGO Edge-datorer

Den Linux®-baserade, realtidskompatibla cCtrlX OS-tekniken från Bosch Rexroth distribueras gradvis på WAGOs mellan- och högpresterande Edge-datorer. Utvecklare och programmerare kan fritt välja att använda antingen WAGO Edge Controller 400, som är skräddarsydd för att styrenheten ska fungera enligt CTRLx, eller den kraftfulla WAGO Edge Computer, som möjliggör ett val mellan CTRLx OS och Classic CODESYS.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem_3d_gruppenbild-edge-computer_2000x1125.jpg

WAGO Edge Controller 400

Ingenjörsarbete komplexa automationsuppgifter på ett enkelt sätt: Använd data från maskiner och system direkt i fält istället för att överföra den till en molnlösning till stora resurskostnader. WAGO Edge Controller 400 är skräddarsydd för att användas i operativsystemet ctrlX, garanterar optimal dataanvändning i fält och kan enkelt integreras i befintliga system på grund av de olika gränssnitten.

Dela styrkor

Starka partnerskap inom automation - Bosch Rexroth och WAGO

Vi utökar vårt samarbete med Bosch Rexroth, vilket erbjuder stora fördelar för användare i olika branscher: Vi är den första system- och teknikpartnern som tar med operativsystemet ctrlX OS till våra enheter. Genom sin flexibilitet minskar detta system integrationsansträngningen i alla avseenden, vilket säkerställer en kortare tid till marknaden. Så här stärker vi konceptet med en öppen plattform - vilket ger dig, användarna, framtidssäkra lösningar för att möta dagens utmaningar.

ctrlX OS Applikationer

Energiteknik

Det öppna operativsystemet ctrlX OS öppnar också upp för nya grader av frihet inom kraftteknik: I framtiden kommer detta att ge användarna ännu mer frihet att utveckla sina styrapplikationer enligt sina behov och funktioner. Upptäck vår mångsidiga portfölj av produkter och lösningar baserade på öppna standarder som tar hänsyn till ny teknik och säkerhetsaspekter.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

Maskinteknik

Dra nytta av ctrlX OS inom maskinteknik och anslut enkelt till en värld av industriell IoT: WAGOs öppna automationsplattform länkar både ny och befintlig teknik och möjliggör optimal kommunikation - från fältnivå upp till molnet.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_mechanical-engineering_2000x1125_.jpg

FAQ – ctrlX OS

Vad exakt är ctrlX OS?

Hur kan jag använda ctrlX OS på WAGO?

Vilka är Bosch Rexroths och WAGOs gemensamma mål?

Vilka appar väntar mig i App Store?

Vilken nytta har jag av att byta till operativsystemet ctrlX?

Vilket applikationsområde är ctrlX OS för?