[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
På den här sidan:
[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/fjaerrstyrningsteknologi-med-profibus" }, "headline": "Fjärrstyrningsteknologi: PLC med PROFIBUS DP Master ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0750-8206-0025-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1ZeTlvTURNdk9Ea3hNelk0TkRjeU5UYzVNQzVxY0djfDA5ZDAyZDkzMGViZTkwYWM0NTRjNDczMzRhOWQ4MDM5Mjk5MmI0NzQzNDRkNzExMjQ2YzlhYzM4YWUxMWJkMGM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Jun 14 23:56:48 CEST 2018", "dateModified": "Fri Feb 23 10:16:06 CET 2024" }

Nyheter
Ny fjärrstyrningsvariant av WAGO PFC200 Controller med PROFIBUS DP Master

WAGOs nya PFC200-styrenhet med PROFIBUS DP Master skapar gateways mellan PROFIBUS DP-slavar och fjärrstyrningsprotokoll genom att stödja IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 och DNP3 fjärrstyrningsprotokoll. Den nya PFC200-varianten ger ytterligare nätverksfunktioner till el-, vatten- och gasnätverk. Denna utvidgade temperaturversion stöder också driftstemperaturer som sträcker sig mellan -20 och +60 °C för att uppfylla alla stränga krav på fjärrstyrningsteknik.

Dina fördelar:

  • Kompatibel med IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 och DNP3 fjärrstyrningsprotokoll

  • Stöder PROFIBUS som en master

  • CODESYS V2.3 runtime-system

  • Temperaturområde: −20-+60 °C

  • Omfattande skydd med IT-säkerhetspaket såsom SSL/TLS 1.2, SSH, VPN och en brandvägg

Enkel programmering, säker kommunikation

WAGOs nya PFC200 Controller använder Linux® i realtidssystem och kan programmeras med den industriellt beprövade WAGO-I/O-PRO konfigurationsprogramvaran baserat på CODESYS. GSD-filer kan enkelt läsas via den integrerade PROFIBUS-konfiguratorn. En värd med omfattande säkerhetsåtgärder, inklusive SSL/TLS 1.2, SSH, VPN och en brandvägg skyddar känsliga produktionsdata.

Beprövad controller med nya funktioner

Den kraftfulla PFC200-styrenhetsmaskinvaran har integrerade fjärrstyrningsfunktioner och bygger på testade och äkta ETHERNET- och CAN-interface liksom andra styrenheter inom PFC200-familjen. Den nya styrenheten med ett PROFIBUS DP Master-interface och fjärrstyrnigsfunktioner har också ett stort antal godkännanden som gör att den kan användas i praktiskt taget alla applikationer. Dessutom stöds nästan alla WAGO-I/O-systemets mer än 500 I/O-moduler av WAGOs lokalbuss i 750-serien. Detta innebär att förutom digitala och analoga I/O-moduler finns flera specialmoduler (t ex 3-fasströmsmätningsmodul) tillgängliga för loggning och behandling av starkt varierande signaler.

Din kontaktperson på WAGO

Säljsupport

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Mer information

Produktöversikt

Fler produktområden

Vårt erbjudande till dig

PLC för kostnadseffektiv styrning

Varje kontrolluppgift, stor som liten, måste vara kostnadseffektiv. WAGO har rätt controller för alla utmaningar och krav.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg