Nyheter
Enkel, direktanslutning av energi- och förbrukningsmätare - Med M-Bus Master

Minska kostnaderna, förenkla installationen och spara utrymme: Den nya 753-649 M-Bus Master-modulen kopplar upp till 40 M-Bus-enheter direkt till I/O-systemet för att fånga förbrukningsdata - utan externa gateways och nivåomformare.

Dina fördelar:

  • Direkt (ingen externa gateways/nivåomformare) och kostnadseffektiv anslutning av M-Bus-enheter till I/O-systemet
  • Maximera flexibiliteten genom att kombinera med andra I/O-systems moduler och interface
  • Enkelt: Användning av flera moduler för större datamängder

Intelligent energihantering börjar med separat uppsamling av värme, vatten, el och gasförbrukning. Därför är det privata och kommersiella användares roll att mäta energiförbrukningen, framför allt inom byggautomation.

I/O-systemet med en M-Bus Master-modul (Meter-Bus) är den rätta lösningen för hantering av energi- och konsumtionsdata. Beroende på WAGO-regulatorn kan konsumtionsdata överföras flexibelt på styrsystemets befintliga fältbussprotokoll. Genom att göra det undviker du ytterligare kabeldragning för bygginformationen. Programvaran kan användas för att enkelt klara data via ETHERNET-gränssnittet.

Trippla fördelarna: M-Bus Master

M-Bus är i sig en kostnadseffektiv fältbuss för överföring av energiförbrukningsdata enligt EN 13757. Minska extra kostnader med WAGO:s M-Bus Master Module: Modulen är mycket rymdbesparande jämfört med jämförbara lösningar, vilket minskar kabeldragningen.

Registrera förbrukningsdata: Använda M-Bus

M-Bus används för att läsa energiförbrukningsdata från effektmätare, värmemätare, gasmätare, vattenmätare och olika sensorer och manöverdon från olika tillverkare. Som ett effektivt system för mätning av förbrukningsdata används M-Bus ofta inom området för styrsystem.

Master och slav(ar): Så fungerar M-Bus

M-Bus-systemet, baserat på en master/slavkommunikationsmodell, kan användas som en linje-, stjärn- eller trädtopologi. Mastern driver seriebussen och bearbetar data från M-Bus-slavarna (mätinstrument). En WAGO-Controller med M-Bus, som kommunicerar med busskomponenter via en 2-trådsbuss, kan anta masterrollen. Upp till 40 slavar kan anslutas per modul. M-Bus skickar data vid hastigheter på 300 till 9600 bps. En J-Y (St) Y N x 2 x 0,8 mm telefonkabel av normal typ kan till exempel användas som M-Bus-kablage.

Fler produktområden

Vårt erbjudande till dig

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Alla funktioner, alla fältbussar: WAGOs fjärrstyrda I/O-system ger dig de bästa alternativen för att skräddarsy implementeringen av din automationslösning.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg