Nyheter
Direktanslutning av elektriska enheter – med SMI Master

Mindre är mer: WAGOs nya "Master Motor Interface" Master Module (753-1630) kommer utan en nivåomriktare. Anslut nu elektriska enheter för persienner och jalusier direkt till modulen. WAGO erbjuder även sin nya SMI Configurator-programvara, som har en välbekant banddesign och är rik på hjälpsamma funktioner som förenklar modulkonfigurationen.

Dina fördelar:

  • Anslut SMI-drivenheter direkt till WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Spara utrymme och kostnader
  • SMI Configurator-programvaran gör det lättare att adressera, konfigurera och starta SMI-enheter
  • En digital ingång för manuell styrning av SMI-enheter (t.ex. underhåll, fönsterrengöring) oberoende av PLC-programmet
  • En digital utgång avaktiverar tillfälligt enheterna när de inte behövs
  • Dataöverföring till alla hanterings- och driftsnivåer med fältbussoberoende byggnadsautomationsprotokoll, som BACnet eller KNX

Fastighetsautomation växer stadigt med bakgrund av energieffektivitet, vilket gör att Standard Motor Interface (SMI) är idealiskt för rumsautomation.. SMI-sub-bussystemet är specialiserat på styrning och exakt positionering av solskyddsdrivningar.

Mindre dimensioner än jämförbara SMI-mastermoduler, i kombination med avancerad teknik: SMI Master (753-1630) uppfyller alla strikta krav för användning av persienner i byggnader eller industriella miljöer. Förutom kabeldragning kan extrakostnader minskas genom att eliminera standardmässiga seriella gränssnittsmoduler, inklusive SMI-nivåomformare, vilket gör att SMI-enheter kan anslutas direkt till modulen. Dessutom har modulen en integrerad strömförsörjning, vilket gör en extern strömförsörjning onödig.

Användarvänlig och kostnadseffektiv: WAGOs SMI Master

Förutom ekonomiskt anslutande drivaggregat för jalusier och solskydd, utmärker sig WAGOs 753-1630 SMI Master Module med sin användarvänlighet. Många bibliotek av förbyggda funktioner och funktionsblock för dubbelriktad överföring av SMI-kommandon och information säkerställer snabb start av styrfunktioner. WAGOs nya SMI Configurator-programvara är också tillgänglig, vilket gör att SMI-nätverk kan utformas och beställas mycket lättare. Programvaran används för att snabbt adressera SMI-enheterna och för att påskynda både import och export av alla konfigurerade enheter.

Extremt mångsidig: Använda SMI i fastighetsautomation

Att kombinera produkter från olika tillverkare är inte den enda fördelen med SMI. Möjligheten att implementera applikationer som inte kan lösas med konventionella enheter maximerar flexibiliteten för både jalusi/solskydd och styrenhetstillverkare, såväl som planerare. Bereoende på applikationen kan upp till 16 enheter kontrolleras parallellt med WAGOs SMI master-modul. Andra funktioner som exakt inställning av mellanlägen, frågande om aktuella motorpositioner eller kontinuerlig anpassning av drivbeteende är möjliga med SMI. I kombination med WAGO-I/O-SYSTEMET minimerar SMI-mastermodulen inte bara energikostnaderna genom att reglera persienner och jalusier baserat på solpositionen utan ökar också arbetstagarnas välbefinnande genom att hålla arbetsytorna bländfria.

Strömförsörjning och dataöverföring: Hur fungerar SMI Master?

Liksom DALI använder SMI en 5-trådskabel för att ansluta styrenheterna till drivenheterna, vilket ger både strömförsörjning och dataöverföring. Denna kabel kan ha en längd på upp till 350 m vid en datahastighet på upp till 2400 bps. Två lediga ledningar används som busskabel för anslutning av SMI-mastermodulen och upp till 16 drivenheter. 750-1630 SMI Master Module styr 230 VAC SMI-motorer, och modellen 753-1631 kan användas med persienndrivenheter med lågspänning (24 V). SMI-mastermodulen erbjuder användarna många användbara funktioner: Funktionen "auto-replace", till exempel, tillåter byggoperatörer att byta ut en defekt motor utan att ändra styrprogrammet. I offline-läge kan modulinställningar, konfigurationer och adressering justeras utan att ansluta till styrenheten. Och i "Easy"-läget är gardinstyrning möjlig utan besvärlig PLC-programmering.

Förväntad tillgänglighet: 2:a kvartalet 2017

Fler produktområden

Vårt erbjudande till dig

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Alla funktioner, alla fältbussar: WAGOs fjärrstyrda I/O-system ger dig de bästa alternativen för att skräddarsy implementeringen av din automationslösning.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg