[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/se/kontakter", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Vi automatiserar där andra kapitulerar – tillförlitligt och ekonomiskt, upp till zon 0/20 farliga områden!

Dina fördelar:

  • eXTReme temperaturresistans från −40 till +70 °C (−40 till +158 °F)
  • eXTReme isolering (upp till 5 kV till 5 kV impulsspänning enligt DIN EN 60870-2-1) och immunitet mot störningar
  • eXTReme vibrationsresistent upp till 5g acceleration enligt DIN EN 60068-2-6
  • eXTReme stöthållfasthet upp till 15 g (150 m/s2) och kontinuerlig stöthållfasthet upp till 25 g (250 m/s2) enligt IEC 60068-2-27
  • eXTReme egensäkerhet: för signalförvärv och sändning i
    zonerna 0 och 1

WAGO på arbetet

Systemet för eXTRema miljöer

XTR – vår förkortning står för extremt skydd mot klimatpåverkan, vibrationer, stötar och överspänningar. Dessa förhållanden förekommer främst på platser där tekniken är utsatt för väder. De automationssystem som används i dessa sektorer kräver ofta ytterligare utrymmeskrävande och dyra skyddsfunktioner för växlings-/styrskåp som motstår de klimatmässiga och mekaniska krafter som verkar på dem. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR kräver inga ytterligare åtgärder under dessa förhållanden, och det erbjuder även enastående egenskaper såsom ett utökat temperaturområde från -40 till +70 °C (-40 till +158 °F).

Extremt brett temperaturområde

Med en omgivande driftstemperatur som sträcker sig från kontinuerligt iskallt -40 °C upp till dallrande + 70 °C (-40 ... + 158 °F), kräver WAGOs fjärr-750 XTR I/O-system inte luftkonditionering vilket möjliggör global användning till lägsta kostnad, även i de mest begränsade utrymmen. Pålitlighet som inspirerar!

Hög mekanisk prestanda

Automationssystem måste vara särskilt vibrationsbeständiga, speciellt när de installeras nära vibrationsbenägna och chockgenererande systemkomponenter. Kraftfulla motorer och strömbrytare är bara två exempel från ett brett område av utmanande applikationer som kan belasta automationssystem. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR sätter också nya standarder: Med 5 g vibrationsmotstånd upp till en acceleration på m/s² enligt DIN EN 60068-2-6 och stöthållfasthet på 15 g (150 m/s²), liksom 25 g (250 m/s²) kontinuerlig stöthållfasthet enligt IEC 60068-2-27, är systemet konstruerat för pålitlighet – oavsett vad. Räkna med långvarig, problemfri drift och säkerhetstrygghet på industrinivå – även i de svåraste tillämpningarna, som tunnelborrmaskiner.

Ytterligare skydd mot störningsimpulser

WAGOs fjärr-I/O-SYSTEM 750 XTR ger större isolering upp till 5 kV impulsspänning, lägre EMC-utsläpp av störningar och högre okänslighet för EMC-störningar. Dessa styrkor bidrar till problemfri drift. Inom en applikation kommunicerar 750 XTR-serien smidigt med andra delar av systemet utan att skapa störningar eller påverkan av andra systemkomponenter. Detta garanterar framgångsrik kommunikation och tillförlitlighet.

Maximalt fältbussoberoende

Fältbusskopplare ansluter WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR till det överordnade styrsystemet Kopplarna stöder populära fältbussprotokoll som PROFIBUS, CANopen och ETHERNET-standarderna. Detta I/O-system är ett perfekt matchat system som kan integreras i de skalbara kontrollösningarna för både 750 XTR och PFC200 XTR Controllers. WAGOs e!COCKPIT (CODESYS V3) och WAGO-I/O-PRO (CODESYS V2) tekniska miljöer är tillgängliga för konfiguration, programmering, diagnostik och visualisering.

Extremt flexibelt.

Ytterligare en höjdpunkt hos WAGOs breda utbud av I/O-moduler för användning i extrema miljöer är deras kompakta mått: Med upp till 16 kanaler över en bredd på bara 12 mm sparar dessa moduler mycket utrymme i styrskåpet utan att på något sätt begränsa applikationerna. 750 XTR är också den perfekta lösningen för applikationer inom den förnybara energisektorn (vindkraft, solceller och biogasanläggningar), för transformatorstationer och kraftdistribution (inmatningshantering och energinätverksövervakning) eller fartygsbyggnad, onshore/offshore-industri och järnvägstillämpningar.

Egensäker signalmottagning

Tack vare sina ATEX/IECEx-godkännanden, kan WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR användas antingen utanför farliga områden och inom zon 2/22 i ett godkänt hölje. Förutom standardsignalerna från sensorerna och manöverdon från zon 2/22 kan även egensäkra sensorer och manöverdon från zonerna 0/20 och 1/21 integreras via I/O-modulerna i det blå höljet. Denna kombination av egensäkerhetskrav med motstånd mot extrema miljöer gör WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR ovärderligt för olje- och gasindustrin i uppströms- (utvinning, bearbetning) och nedströmssektorer (transport, raffinering) såväl som utomhussystem utsatta för extrem temperaturcykling.

Läs mer

Se 750 XTR in action

Kort introduktion: Allt värt att veta om WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR och dess tillämpningsområden

Alla produkter

Upptäck mångsidigheten hos WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR.

produkte-xtr_2000x1125px.jpg
Din kontaktperson på WAGO

Säljsupport

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Mer information

Detta kanske också intresserar dig

Kompatibla ämnen och produkter

PLC

Controllers för kostnadseffektiv styrning

Varje kontrolluppgift, stor som liten, måste vara kostnadseffektiv. WAGO har rätt PLC i sin produktlinje för alla utmaningar och krav.

buehne_controller_2000x1500.jpg
Strömförsörjningsaggregat

Effektiva strömförsörjningsmoduler

Konstant matningsspänning när som helst, över hela världen, inom det bredaste utbudet av applikationer − det är det som gör WAGOs strömförsörjningsmoduler så framgångsrika.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg