start-edisplay-familie_2000x2000px.jpg

e!DISPLAY webbpaneler

För visualiseringsuppgifter med CODESYS V2 och V3: hjälper WAGOs attraktiva e!DISPLAY 7300T HMI-paneler att förstärka kvaliteten på dina maskiner och utrustning med en förfinad design och branschledande programvara. HMI-komponenter är pricken över i för maskiner eller system och de har en överväldigande inverkan på köpbeslut. WAGO erbjuder estetiskt tilltalande HMI som lämnar ett varaktigt intryck, vilket väsentligt ökar värdet och förbättrar bilden på din maskin eller system. Webbpanelen e!DISPLAY 7300T finns i displaystorlekarna 4.3″, 5.7″, 7.0″ och 10.1″.

Dina fördelar med e!DISPLAY webbpaneler:

  • Högpresterande HMI-skärm med resistiv pekskärm för webbaserad visualisering.
  • Finns i fyra skärmstorlekar (diagonalmätning): 10,9 cm (5,7 tum), 18,0 cm (7,0 tum) och 25,7 cm (10,1 tum)
  • Modern visualisering via CODESYS 2 och e!COCKPIT (baserad på CODESYS 3)
  • Stödjer ny teknik som HTML5
  • Högpresterande automationslösningar i kombination med PFC200 och PFC100

Vad gör e!DISPLAY webbpaneler framgångsrika

Webbpaneler som förenar estetik och prestanda

WAGOs e!DISPLAY webbpanel kombinerar en snygg design med några av branchens mest kraftfulla program. Med e!DISPLAY, kan du forma en högteknologisk bild av din maskin eller ett system genom att visa högkvalitativa visualiseringar från både e!COCKPIT (CODESYS V3) och CODESYS V2 ingenjörsprogram. Den webbaserade administrationsfunktionen i WAGOs controllers kan också användas med de eleganta webbpanelerna. Ny teknik, som t.ex. HTML5, finns också för programmering via e!COCKPIT. Java runtime för CODESYS 2 Web-Visu finns också med.

Lätt att använda – justera ljusstyrkan direkt på skärmen

e!DISPLAY HMI-panelen har en resistiv pekskärm, flankerad av tre statuslampor som indikerar driftstatus och ger återkoppling om verksamheten. Ett lättanpassat konfigurationsinterface är tillgängligt för konfigurering och idrifttagning av WAGOs webbpaneler. För webbpanelskonfiguration och driftsättning finns ett lättanvänt skräddarsytt konfigurationsinterface: Alla viktiga inställningar utförs snabbt och intuitivt via webbaserad hantering, som ansluter till en eller flera WAGO controllers. Dessutom kan sensorer automatiskt justera ljusstyrkan e!DISPLAY baserat på rummets ljusförhållanden. För snabba och enkla anpassade inställningar, kan skärmens ljusstyrka också justeras manuellt via en frontmonterad knapp.

Energisparande sensorer på webbpanelen garanterar säkerheten

e!DISPLAY har en integrerad proximitetssensor. Detta gör det möjligt för visualiseringen att visas automatiskt via energibesparande standbyfunktion och skärmsläckare. En rörelsesensor detekterar simultant omgivande ljusnivåer för ljusstyrkan.

Snabbinstallation via unik monteringsdesign

e!DISPLAY HMI-webbpanel låses direkt på styrskåpet via fästklämmor för snabb och enkel verktygsfri installation. Uppnå IP65 skyddsnivåer för den främre delen av skärmen med speciella spännelement. Denna konstruktionsflexibilitet gör att e!DISPLAY blir extremt mångsidig och lämpar sig för en mängd olika tillämpningar. VESA-fästet möjliggör installation på en svängarm eller ett stativ utanför kontrollpanelen.

Sömlös integrering i WAGO produktsortiment

Ju mer harmonisk komponentintegrationen är, desto bättre är prestandan och tillförlitligheten. WAGOs e!DISPLAY ger visualiseringar via e!COCKPIT ingenjörsprogram (baserat på CODESYS V3) och CODESYS V2. De högpresterande lösningarna är dina när e!DISPLAY kombineras med WAGOs branschledande PFC200 och PFC100 Controllers – allt från samma källa.

I/O-system

I/O-system – klara att användas var som helst

Oavsett om det är inuti eller utanför kopplingssåpet erbjuder WAGOs I/O-system automatisering där du behöver det, även under svåra förhållanden.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
PLC

Controllers för kostnadseffektiv styrning

Varje kontrolluppgift, stor som liten, måste vara kostnadseffektiv. WAGO har rätt PLC i sin produktlinje för alla utmaningar och krav.

buehne_controller_2000x1500.jpg