buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

Sensor/ställdonsboxar

Sensor/ställdonsboxar, som installeras direkt på maskiner eller system, är passiva distributionssystem för signalöverföring som är snabba, kostnadseffektiva och framförallt utan skåp. Tack vare det helt inkapslade IP67-huset, når signalerna kontrollenheten på ett tillförlitligt sätt.

Dina fördelar med WAGO:s sensor/ställdonsboxar:

  • IP67 / IP68 skyddsnivå för givare/ställdon med en gjuten förbindelsekabel
  • Plug & Play Anslutningsteknik
  • Helt inkapslad: Skydd mot damm/fukt och mekaniska krafter som vibrationer/stötar
  • Brett temperaturområde: −25 … +80°C
  • Distansmodul för sömlös installation
 

WAGO på arbetet

För förvärv av signaler på maskinnivå

Passiva M8 / M12 givare/manöverboxar placeras nära processen och förvärvar signaler på maskinnivå. De kan användas under mycket hårda miljöförhållanden och upprätta kopplingen mellan sensorer/ställdon och regulatorn via gjutna eller avtagbara kablar. Användning av standardiserade pluggbara anslutningar stöder plug & play för sensor- och ställdon, medan användningen av trunkkablar ersätter de individuella ledningarna av I/O-signaler till automationskomponenter i styrskåp. Kablage är välorganiserat och minimeras.

Signalförvärv i exceptionellt hårda förhållanden

WAGOs sensor/manöverboxar med gjuten kabel (72 timmar vid 1 m vattendjup) har en extremt robust design och uppfyller både skyddsnormerna IP67 och IP68.. Denna design gör dem ideala för applikationer där signaler måste registreras i extrema miljöer (temperatur, chock, vibration) utan ett kontrollskåp. De är också utmärkta alternativ när användningen av ett aktivt IP67-I / O-system inte skulle vara kostnadseffektivt på grund av ett lågt signalantal eller de enkla signalförhållandena (endast digitalt signalförvärv/-utmatning).

Plug & Play Anslutningsteknik

Sensor/manöverboxar med en borttagbar anslutningskabel (M16 eller M23-pluggbar anslutning) är idealiska för områden där frekvent enkel avstängning och återanslutning krävs (t.ex. transport, modifiering, service).

Fast kabelkanal

Sensor/ställdonslådor med gjutna kablar föredras när utmanande kabelbanor inte tillåter användning av förmonterade M16/M23-kablar.

Extrem mekanisk prestanda

Ett system/en maskin utsätts för allvarliga mekaniska och termiska influenser. Det är viktigt att bearbeta signalerna trots omfattande vibrationer och stötar. Givare/ställdonsboxar är det perfekta valet för förvärvet av signaler på maskinnivån. Fullständig inkapslingsskyddssystemfunktion, så att även extrema vibrations- och temperaturbelastningar inte sänker signalförvärv och strömförsörjning via anslutningskabeln till regulatorn eller andra automationskomponenter som finns i det icke kritiska styrskåpsområdet.

Flexibel installation

Sensor/ställdonsboxar kan monteras direkt på maskinen. Omfattande teknik säkerställer överensstämmelse med standardiserade specifikationer från CNOMO riktlinjer angående avståndet mellan monteringsborrhål som ofta används i passiva distributionslådor eller sensor/ställdon. En valfri adapter finns tillgänglig som kan användas för att montera två moduler sömlöst sida vid sida. Detta har fördelen att upprätthålla ett bestämt avstånd för korrekt ledning av sensor/ställdonskablarna och för att undvika föroreningspunkter.

Rekommenderad läsning

Kompatibel med våra sensor/ställdonsboxar

WAGO I/O System Field

WAGO SPEEDWAY 767 för skåpfri automation

Tillförlitlig mätning, kontroll, reglering och övervakning - även under de svåraste förhållandena: WAGO I/O System Field är byggt för robust världsomspännande användning.

speedway_2000x1500px.jpg