winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Perfekt snabbkoppling – med WINSTA®

WINSTA® är snabbkopplingssystemet skräddarsytt för de höga kraven på fastighetsinstallation. Den gör elinstallationen pluggbar för att möjliggöra snabb, enkel och pålitlig anslutning. Detta gäller även i andra applikationer som varvsindustrin, järnvägsteknik och industrin.

Dina fördelar:

  • Skydd mot felkoppling och underhållsfria
  • Push-in CAGE CLAMP® fjäderanslutningsteknik för direkt pluggbar anslutning av entrådiga ledare
  • Ett stort utbud av kontakter och socklar, snäppkontakter, PCB-kontakter, fördelningskontakter, förmonterade kablar och fördelningsboxar för att uppfylla alla krav
  • Minsta produktstorlek
  • Märkning och färgkodning för tydlig, anpassad komponentidentifiering
Schneider_kabelkanal_2000x1125.jpg

Schneider Electric och WAGO lanserar CYB-AD adapter för snabb och effektiv installation

Schneider Electric har tillsammans med WAGO utvecklat CYB-AD adaptern, en innovativ lösning för el, data och multimedia som fungerar utmärkt i Schneider Electrics installationssystem.

Med CYB-AD adaptern blir installationen ännu enklare och smidigare, vilket sparar tid och resurser. Den användarvänliga designen och den stora flexibiliteten gör att adaptern passar lika bra i renoveringsprojekt som i nybyggnationer. Tillsammans med Schneider Electric kommer våra kunder spara tid och material tack vare WAGOs flatkabel-lösning tillsammans med Schneider Electric CYB-AD adapter. Utöver tidsbesparingen blir det inget kabelspill eller kabelskalning tack vare Winsta snabbkopplingar. Du spar både tid och material ur ett miljöperspektiv

Snabbkopplingssystem

WAGO Kostnadseffektivitetskalkylator för WINSTA®

Konventionell eller pluggbar installation - var finns skillnaderna och när kan WINSTA® göra poäng med sina fördelar? För att svara på den här frågan har vi utvecklat en ekonomisk effektivitetskalkylator som jämför kostnaderna och tiden som krävs för en konventionell installation med en pluggbar installation med WINSTA®.

Efter bara några musklick får du en konkret rekommendation för åtgärd för ditt projekt.

Produktöversikt

Upptäck användbarheten medWINSTA® Snabbkopplingssystem

När utrymmet är begränsat: WINSTA® MINI

Elinstallation med mycket begränsat utrymme: Tack vare sin kompakta design är detta intervall komponenter i linje med trenden mot miniatyrisering, som till exempel kan ses med LED-lampor och styrdon.

Dina fördelar:

  • Ledararea: upp till 1,5 mm2 (16 AWG)
  • Nominell ström 16 A
  • WINSTA® MINI specialkomponenter för specialtillämpningar, såsom mät- och styrteknik med anpassad märkning
  • Kompakta pluggbara kontakter för PCB-anslutning med 4,4 mm polhöjd också
winsta-mini_2000x2000px.jpg

För maximala möjligheter: WINSTA® MIDI

Det största utbudet av komponenter för snabb, pålitlig, felfri elinstallation - du kan nu uppfylla en enorm mängd olika krav med flexibilitet och skräddarsydda lösningar.

Dina fördelar:

  • Ledararea: upp till 4 mm2 (12 AWG)
  • Nominell ström 25 A
  • Två ledaranslutningar per pol för seriekoppling eller hopkoppling
  • Tydlig identifiering genom valfri kundspecifik märkning och intelligenta märkningstillbehör
  • Ytterligare variabel kodning möjlig
  • 2- till 7-polig version
  • Snabbkoppling med det universella Linect® Belysningsanslutningssystemet och WINSTA® Linect® T-kontakt
winsta-midi_2000x2000px.jpg

För mer kraft: WINSTA® MAXI

Den kraftfulla pluggbara kontakten för krävande anslutningar: Dessa pluggar är särskilt lämpliga för ströminmatning, vilket gör dem idealiska för användning i WINSTA® fördelningsbox, till exempel.

Dina fördelar:

  • Minsta spänningsfall med långa kabellängder
  • Idealisk för kombination med WINSTA® Distribution Box
  • Hög strömbärande förmåga - särskilt lämplig för strömmatning
winsta-boxen_2000x2000px.jpg

För ett brett utbud av applikationer: WINSTA® Boxar

WINSTA® boxar är lämpliga för ett brett spektrum av applikationer. Till exempel WINSTA® Distributions Box stödjer styrning av flera solskyddsomriktare via SMI och anslutning av DALI-ljus. Systemboxen gör att du kan implementera storskaliga distributionsboxar, samt små styrenheter och växlingslösningar. Vår projekttjänst erbjuder skräddarsydd planering och produktion av WINSTA® baserat på kundens specifika krav.

Dina fördelar:

  • Kompakt lösning med kopplingsbara uttag
  • Central, tydligt organiserad elinstallation tack vare WINSTA® boxar
  • WINSTA® Fördelningsboxar finns även för självmontering
  • WINSTA® systembox: DIN-skenmonterade komponenter kan installeras tack vare TS-35-adapter
winsta-boxen_2000x2000px.jpg

För exakt passningslösningar: Kabelenheter från WINSTA®System

Kabelenheterna är tillgängliga för många familjer inom WINSTA® pluggbara kontaktdon. Katalogsortimentet innehåller redan ett stort urval av olika kabeltyper och längder. Dessutom kan skräddarsydda lösningar skapas efter behov, exakt skräddarsydda för den specifika applikationen. Den kundspecifika lösningen är redo för installation vid leverans och kan integreras i installationen med en enkel, direkt plug-and-play-metod.

Dina fördelar:

  • Klar att installera: snabb och enkel installation på byggarbetsplatsen
  • Mindre avfall: exakt passande lösningar undviker kabelavfall
  • Tidsbesparingar: ingen ytterligare kabelbehandling på plats behövs

För runda ledningar och rör: WINSTA® RD

De cirkulära kontakterna är idealiska för installation i tomma ledningar, t.ex. i prefabricerad huskonstruktion. Tack vare sin runda form passar denna familjs monterade kablar enkelt genom hål och installationsrör av lämplig storlek.

Dina fördelar:

  • Ledararea: upp till 2,5 mm2 (14 AWG)
  • Märkström: 16 A / 20 A
  • Portfölj av 3- och 4-poliga förmonterade kablar med 17,5 mm ytterdiameter för enkel plug-and-play-anslutning
  • Pluggbar integration i elinstallation av komponenter som vägguttag via adapter
winsta-rund_2000x2000px.jpg

För den standardiserade bussen: WINSTA® KNX

Lösningen för standardiserade bussystem inom fastighets- och industriautomation som KNX, LON® och ETHERNET

Dina fördelar:

  • För extra låga spänningar upp till 50 V
  • Nominell ström 3 A
  • Kompakt design, standardiserat gränssnitt
  • Två kodningar för anpassning med skydd mot felkoppling
winsta-knx_2000x2000px.jpg

För maximal flexibilitet: WINSTA® IDC

Golvboxar strömförs till exempel genom flatkablar från 1.5 mm2 till 16 mm2 och tillhörande anslutningskomponenter, som kan kombineras med WINSTA®MIDI and WINSTA® KNX pluggbara kontakter.

Dina fördelar:

  • Med en vridning per pol kan du pålitligt ansluta WINSTA® IDC-inmatnings- eller avtappningsmoduler när som helst på motsvarande flatkabel.
  • Lämplig för buss- och strömledningar, eller för buss och ström kombinerat i en kabel
  • Enkel installation utan kabelavbrott tack vare bekväm isolationsförskjutningsanslutningsteknik (IDC).

winsta-idc_2000x2000px.jpg

Broschyr: WINSTA® Pluggable Connection System

Lär känna vårt snabbkopplingssystem! Denna broschyr ger en översikt över våra WINSTA® produkter och framhäver applikationer där de erbjuder särskilda fördelar.

mm-181574_gwa_winsta_infomaterial_steckverbindersystem-60290916_2000x1125.jpg

Broschyr: Planning with Pluggable Installation

Få en överblick över olika applikationer av WINSTA® i fastigheter, tillsammans med konkreta installationsexempel, inklusive artikellistor.

Poster: WINSTA® en överblick

Skriv ut den och häng upp den - med vår detaljerade WINSTA®-affisch har du de viktigaste installationsinställningarna, inklusive matchande reservdelslistor, redo att användas.

Begär din anpassade lösning nu!


Förutom råd och verktyg för att optimera dina egna processer planerar vi din skräddarsydda lösning för dig och med dig på en controller eller edge-enhet. Kontakta oss!

Vi tillhandahåller professionell support för att hjälpa dig att möta dina individuella krav och finns där för dig genom hela processen, från rådgivning till drift, inklusive service.
Vi tillhandahåller en lösning som består av hårdvara, mjukvara och tjänster från en enda källa. Våra beprövade systemlösningar bygger på tillvägagångssätt som har prövats och testats under många år.
MM-173765_3d_wago_solutions_2000x1125_.jpg

Nya produkter

Ny anslutningsbox för belysning med Linect®-gränssnitt från WAGO

Mer frihet i belysningsdesign

Nuförtiden finns det ofta inte tillräckligt med utrymme inom moderna LED-lampor för lämpliga kopplingsplintar för fältledning. WAGO har nu en lösning: den nya anslutningsboxen för belysning och elektrisk utrustning med ett Linect®-gränssnitt är lätt att fästa utanför lampan. Detta lämnar mer utrymme för kreativitet och gör anslutningsprocessen enklare för elektriker, samtidigt som ljuset skyddas från föroreningar och damm, eftersom det inte längre behöver öppnas för att ansluta det.

Dina fördelar:

  • Generöst installationsutrymme utanför box för ledararea upp till 5 × 2,5 mm2
  • Integrerat Linect®-gränssnitt och kontaktdon för konventionell anslutning
  • Lämplig för antingen pluggbar fastighetsinstallation med WINSTA® eller konventionell installation

Artikelnummer:

  • 899-8013/000-101
  • 899-8035/000-101

Andra ämnen relaterade till WINSTA®

Kundapplikationer

Vill du se hur lösningar med snabbkopplingssystem ser ut i praktiken? Här hittar du ett urval av höjdpunkter som involverar WINSTA® projekt genomförda med snabbkopplingssystem. Upptäck mångsidigheten med snabbkoppling!

building_referenz_squaire_2000x1125.jpg

WINSTA® systempartner

WINSTA® gör elinstallationen snabb, säker och felfri. Många välkända företag förlitar sig på vårt anslutningssystem för elinstallation och har integrerat WINSTA® anslutningar till sina portföljer. Klicka här för en översikt över våra systempartners.

FAQ – Du frågar, vi svarar

Vi får många frågor om snabbkopplingsinstallation. Många av dessa är enkla att svara på i förväg. Få svaren genom att klicka på den specifika frågan i listan nedan.

Broschyr: WINSTA® Pluggable Connection System

Lär känna vårt snabbkopplingssystem! Denna broschyr ger en översikt över våra WINSTA® produkter och framhäver applikationer där de erbjuder särskilda fördelar.

mm-181574_gwa_winsta_infomaterial_steckverbindersystem-60290916_2000x1125.jpg

Broschyr: Planning with Pluggable Installation

Få en överblick över olika applikationer av WINSTA® i fastigheter, tillsammans med konkreta installationsexempel, inklusive artikellistor.

Poster: WINSTA® en överblick

Skriv ut den och häng upp den - med vår detaljerade WINSTA®-affisch har du de viktigaste installationsinställningarna, inklusive matchande reservdelslistor, redo att användas.

Inspiration för dig

Insikter, bakgrund och know-how:
Upptäck ämnen relaterade till WINSTA® Snabbkopplingssystem.

Detta kanske också intresserar dig

Fler WAGO-produkter