![MM-237242_Graphic_CCP_Einzelbild_DE_07_2000x1125.jpg](/medias/MM-237242-Graphic-CCP-Einzelbild-DE-07-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjcxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJoak5pOHhNekF4Tmpnd01ERTJOVGt4T0M5TlRTMHlNemN5TkRKZlIzSmhjR2hwWTE5RFExQmZSV2x1ZW1Wc1ltbHNaRjlFUlY4d04xOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufGJlODg2YjYzYjhiZDM2YWYxNWMwMGYxNTAwMDI2ZTJhYTNjNjY3NDQ2OTdkZGM0NjRiNTgyN2VhMDU5YTM0YjU)
Och enkelt!
och kabeldragning
Vibrationssäkra, underhållsfria anslutningar
På grund av de många enskilda processstegen är kabeldragning det mest tidskrävande arbetssteget i apparatskåpskonstruktion. Det gör snabb anslutningsteknik särskilt avgörande.
Med vår fjäderanslutningsteknik och tre manövreringsvarianter drar du nytta av snabba, vibrationssäkra, underhållsfria anslutningar:
Beroende på applikation är vissa aktiveringsvarianter särskilt lämpliga:
Plugga bara in – WAGOs Push-in CAGE CLAMP® teknik ger dig alla fördelar:
WAGOs TOPJOB® S Radplintar finns tillgängliga med armar, tryckknappar och manöverplatser, och erbjuder den rätta lösningen för alla typer av lelningsanslutningar. Tack vare push-in CAGE CLAMP®-tekniken för alla radplintar är kabeldragning snabbt och enkelt.
FÖRDELAR:
WAGO i Applikation
"Det finns en efterfrågan på mer kompakta system, så vi behöver en liten radplint med toppfunktioner. WAGOs plintar är den minsta enheten på marknaden, varför den blir allt viktigare."
Hubert Fischer
Produktionsavdelningschef på F.EE GmbH
Upptäck nästa processfaser
Apparatskåpstillverkning
Få det gjort snabbare i varje steg: Konkurrenskraften hos en apparatskåpstillverkare bestäms i slutändan av dess kompetensnivå i kombination med effektiviteten i dess tillverkningsprocesser. WAGO erbjuder innovativa lösningar med verkligt mervärde.
Processfas 8: Installation och testning
Våra professionella test- och mätverktyg är idealiska för att kontrollera din färdiga installation i apparatskåpet.