">

WAGO Energy Data Management

Parameterinställning, inte programmering

WAGO Energy Data Management – bestående av en mjukvarulösning kombinerat med ett modulärt styrsystem – registrerar mätdata från olika medier och variabler för energiövervakning och bearbetar dem för vidare analys, arkivering och rapportering. Programvaran känner automatiskt av olika signaler från de anslutna mätarna och sensorerna, vilket gör dem tillgängliga för ytterligare energianalysverktyg via enkla parameterinställningar

En annan fördel: WAGO Energy Data Management är berättigad till finansiering från subventionen "Federal Funding for Efficient Buildings" från det tyska förbundskontoret för ekonomi och exportkontroll (BAFA).

Vårt modulsystem – grunden för dina besparingar

  • Klar med några få enkla steg
  • Berättigad till bidrag tack vare BAFA lista
  • Ett öppet gränssnitt – omfattande anslutning till andra system
  • Energidataövervakning – visa energidata och härled energieffektivitetsåtgärder, oavsett var du befinner dig och programvara, med HTML5 webbvisualisering
  • Integrerad molnanslutning – OpenVPN, IPsec och en integrerad brandvägg skyddar överföringskanalen och molndatalagringen
  • Varningar när gränsvärden överskrids – e-postmeddelande om tröskelöverskridanden

Guider

EDM-guider

Videos:3 | Duration: 4:36
EDM-guider
Videos:3 | Duration: 4:36
Licensadministration
Licensadministration
2:44
Dela denna video
Dela länk
<p>Överföra en applikation</p>

Överföra en applikation

1:52
Dela denna video
Dela länk
<p>Effektivitet är bara så enkelt!</p>

Effektivitet är bara så enkelt!

2:48
Dela denna video
Dela länk

Energy Data Management med WAGO

Bara fem steg

Din väg till besparingar

1. Välj maskinvarukomponenter som behövs

2. Hämta programvaran för Energy Data Management och överför den till applikationscontrollern.

3. Installera hårdvaran

4. Ställ in parametrarna för hantering av energidata

5. Anslut direkt via Modbus TCP/UDP, skicka CSV-filer via FTP eller FTPS, skicka data till molnet

MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

Komponenter för elektrisk energimätning:

  • Strömtransformatorer för anslutning av elektriska installationer med olika nominella strömmar
  • Komponenter för enkelt återmontering av befintliga system
  • Spänningsavtappare för spänningsmätning
  • Kombinerade ström- och spänningssteg för genomgångsplint med 2 ledare

En användarvänlig programapplikation

  • Enkel koppling av mätardata med specifika sensorer
  • Bekväm datalogging som passar dina behov
  • Transparent funktionskontroll via mätdatavisualisering
  • Automatisk detektering av maskinvaruuppgradering
Dataplotter2DE.jpg
MM-17601_EDM_Dashboard_Heatmap_Screen_Composing_V2_Kontur_2000x1125.jpg

Enkel konfiguration och driftsättning

  • Automatisk detektering av anslutna I/O-moduler
  • Transparenta, tydligt strukturerade konfigurationssidor
  • Ingen programmeringserfarenhet behövs
MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

Beräkna energimätvärden

Flexibel beräkning av energimätvärden, med hjälp av grundläggande aritmetiska operationer, max./min., avrundning, medelvärde, trigonometriska funktioner och exponentiella funktioner

  • Energieffektivitetsbedömning enligt ISO 50001 möjlig
  • Larm när angivna gränsvärden överskrids
  • Välorganiserad visning av de beräknade värdena, inklusive deras progression över tid, i form av instrumentpaneler
2019-10-17 13_50_49-EDM2_EinstellungenMathematischesObjekt_2000x1125.jpg

Dataloggning och visualisering

  • Logga cykliskt data för upp till 80 kanaler
  • Välj noggrant datapunkter via dataplockare
  • Exportera enkelt översikt över loggade kanaler som CSV-data för att dokumentera mätpunkter
  • Justera minnescykeltiden flexibelt
  • Visualisera konfigurerade datapunkter som linje- eller stapeldiagram via dataplotter
EDM_Datalogger_2000x1125.jpg
Produkter

PFC200

PFC 200 är den grundläggande plattformen för Energy Data Management-applikationen.

pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

Nya produkter

Större effektivitet genom interoperabilitet och transparens

Datatransparens, systemöppenhet och användarvänlig visualisering – det är fördelarna med WAGO Energy Data Management-lösningen. Med OPC UA, enkel MID-energimätarintegration och tydliga instrumentpaneler i HTML5, ger det nu en ännu mer omfattande lösning för att komma igång med eller utöka din energihantering.

Många olika anslutningsalternativ

Enligt ISO 50001 kräver vägen till en integrerad energiförvaltningsplan ett transparent datahanteringssystem med öppet gränssnitt. Detta är precis vad WAGO Energy Data Management-mjukvaran gör möjligt i alla branscher – från tillverkning, till fastighetsteknik och processindustrin – eftersom den här applikationen stöder ett stort utbud av bussystem och kommunikationsprotokoll, vilket ger tillgång till en mängd olika lokalt registrerade data . Huvudfokus ligger på "Open Platform Communications Unified Architecture" (OPC UA), den industribeprövade standarden för datautbyte för kommunikation med styrsystem på högre nivå.

En annan fördel: I faktureringsrelevanta applikationer med MID-standardiserade energimätare – såsom WAGOs 879-serie – kan data registreras och exporteras via Modbus®, utan extra hårdvara.

Dina fördelar:

  • Omfattande anslutningsmöjligheter och en hög nivå av interoperabilitet mellan energimätare och system (t.ex. via OPC UA)
  • I faktureringsrelevanta applikationer med MID-mätare kan data registreras utan extra hårdvara
  • Tydliga HTML5-instrumentpaneler för webbvisualisering kombinerar detaljerade insikter med användarvänlighet
  • Det modulära I/O-systemet erbjuder maximala skalningsmöjligheter för att perfekt skräddarsy mättekniken och datainsamling, överföring och analys till dina specifika förhållanden
MM-16098_EDM_OPC_UAMID_2000x1125.jpg

Fler datapunkter för ännu större energitransparens och energieffektivitet

Få 300 av 100! Det är så många datapunkter som applikationen WAGO Energy Data Management lösning kan förvärva. Det enda kravet: Programvaran körs på WAGO Edge Controller (artikel nr. 752-8303/8000-002). Sammantaget erbjuder detta en ekonomisk lösning för att göra din egen energidatahantering ännu mer omfattande, transparent och effektiv.

Rekommenderad läsning

Flera Energy Management lösningar

WAGO hjälper dig att maximera din potential – från övervakning till att identifiera lämpliga åtgärder.

Processoptimering via molnet

Fler och fler företag använder antingen molntjänster för att visualisera och arkivera sin energi- och processdata eller implementerar artificiell molnintelligens för att utveckla effektiva drift- och underhållsstrategier baserat på dessa värden. Cybersäkerhet är alltid ett problem.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

Energy Management per ISO 50001

Från och med oktober 2017 gäller nya ISO 50000-standardkrav för energihanteringssystem. Företag måste nu vara mer exakta när det gäller att dokumentera hur de förbättrar energieffektiviteten. Vi kan visa dig hur man uppfyller kraven, och leverera lösningarna för att göra det.

Detta kanske också intresserar dig

Framsteg med WAGO

WAGOs automations- och anslutningsteknik används inte bara inom energy management. Läs mer om våra andra expertområden här.

Digitalisering

Digitalisering

Korskommunikation via moln eller smart automation: Medan industriell digitalisering har många aspekter och ger ännu fler möjligheter, är cybersäkerhet en stor utmaning.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalisering
Lighting Management

Belysningsstyrning

Med en kombination av fördefinierad hårdvara och användarvänlig mjukvara erbjuder WAGO ett ljushanteringssystem som underlättar design och driftsättning av nya belysningssystem.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Belysningsstyrning