Kundapplikation 5 januari 2021

Systematisk utvärdering för effektiv fastighetsautomation: eu.bac-systemet

WAGOs eu.bac-systemrevisorer stödjer fastighetsoperatörer och automationsexperter i att uppnå energieffektivitet och hållbarhet.

Genom att gå med i European Building Automation and Controls Association ("eu.bac System") utökade WAGO strategiskt omfattningen av sin verksamhet inom fastighetsautomation: Sju WAGO-personal från företagets Building Automation Project Sales-division ingår i en grupp specialutbildade eu. .bac Systemrevisorer. Denna grupp utför revisioner för att skapa transparens och förse operatörerna med omfattande information om den automationsteknik som används i deras fastigheter. I samarbete med fastighetsoperatörer eller tjänsteleverantörer skapas rutiner för att bygga nya byggnader eller renovera befintliga enheter.

eu.bac System"-certifieringen skapades 2013 för att säkerställa att fastighetsteknik och fastighetsautomation noggrant beaktas i systematiska utvärderingar. Den standardiserade utvärderingsmetoden är baserad på vetenskapligt beprövade data och den relevanta europeiska standarden, DIN EN 15232. Revisionerna genomförs av erkända experter utbildade och godkända av European Building Automation and Controls Association, en organisation av europeiska tillverkare av fastighetsautomationssystem. Fastighetsoperatörer i sin tur drar också nytta av detta samråd. Fastigheternas effektivitet och hållbarhet kan säkerställas genom systematisk utvärdering baserad på eu.bac-systemet – spara energi och minska driftskostnaderna under en fastighets hela livslängd.

building_referenz_eubac_system_gruppenfoto_2000x1125.jpg

Författare: Julia Ockenga | 2016-11-02

Rekommenderad läsning

Fler applikationer för fastighetsteknik

Oavsett om du planerar belysningsinstallationer och automation i kontorsfastigheten, eftermonterar ett uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystem eller involverar rumsstyrning, hjälper WAGO dig att genomföra dina krav i fastigheter.

Fastighetsteknik

Perfekt Lighting Management

Kostnad och energieffektivitet spelar en viktig roll för belysning. WAGOs lösningar ger långsiktigt stöd för planering och genomförande av dina mål.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg
Fastighetsteknik

Intelligent rumsstyrning och installation för större effektivitet

Planering, genomförande och fastighetsdrift måste uppvisa både maximal effektivitet och en hög grad av anpassningsbarhet.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Detta kanske också intresserar dig

WAGO i andra branscher

Järnvägssystem

Pålitlig lokal och långväga järnvägstransport

På tåg, på skenor, på järnvägsstationer: Anslutningarna från WAGO-tekniken är de bästa eftersom de är underhållsfria.

brancheneinstiege_railway_2000x1500.jpg
Energiteknik

In i den digitala framtiden

På alla områden står energisektorn inför stora utmaningar. Intelligent nätverkande och innovativa lösningar från WAGO hjälper till att möta dessa utmaningar.

brancheneinstiege_energie_2000x1500.jpg