Ämnen

Byggcertifiering för hållbar konstruktion

Miljökraven för byggnader är hårda: Maximal energibesparing måste uppnås för att förbättra byggnadens övergripande energibalans. Ett antal certifieringssystem kan intyga att din byggnad har uppfyllt dessa mål. Den energibesparingspotential som kan uppnås med dessa system är dock inte korrekt redovisad. "Eu.bac"-systemet stänger nu detta gap.

Fördelar med en certifierad byggnad:

  • Säkra och öka marknadsvärdet på din byggnad
  • Att få en konkurrensfördel på fastighetsmarknaden genom meningsfull certifiering och en detaljerad miljöeffektiv balans
  • Ekologisk hållbarhet och långsiktig lönsamhet tack vare livscykelmetoder
  • Skydd mot potentiella konsekvenskostnader med användning av CO2-neutrala Green Building-koncept

  • Speciella kontroller för att uppnå målkvalitet och resultat i drift
  • Optimering av byggverksamhet och minskning av driftskostnader
  • Portföljoptimering genom slimmade strategier för energi och hållbarhet

Brett utbud av olika utvärderingssystem för byggcertifiering

Verktyg och hjälpmedel som kartlägger hela byggnadens livscykel och gör motsvarande information tillgänglig i planeringsprocessen krävs för hållbar planering. De är också nödvändiga för att beskriva och utvärdera byggnader när det gäller miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Ett antal sådana verktyg för att utvärdera hållbarheten hos byggnader och byggprodukter har utvecklats internationellt under de senaste åren. Målsättningen med hållbar konstruktion är att minimera användningen av energi och råvaror.

Varför certifiera?
Målsättningen med hållbar konstruktion är att minimera användningen av energi och råvaror. Fokus här ligger på hela byggnadens livscykel. Som ett viktigt verktyg för att främja hållbar konstruktion har certifieringssystem utvecklats för att utvärdera byggnadernas hållbarhet. Förutom en övergripande översikt får investerare och arkitekter också ett verktyg för att förenkla planering och implementering. Byggnader är också jämförbara med varandra genom certifieringar, vilket ger byggare benchmarks.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_2_iStock_000000881834Large_2000x1500.jpg

Internationellt erkända system för att bygga hållbarhet

BREEAM
"Environmental Assessment Method" (EAM) för byggnader har ursprungligen utvecklats av "Building Research Establishment" (BRE), ett brittiskt forskningsinstitut under namnet BREEAM. BRE har certifierat och driver mer än 100 000 byggnader i 15 länder utanför Storbritannien. Detta gör BREEAM till världens ledande och mest tillämpade certifieringsmetod för byggnader.


DGNB
“German Society for Sustainable Building” (DGNB): Denna organisations uppgift är att utveckla och främja sätt och lösningar för hållbar planering, byggande och användning av byggnader. DGNB utvärderar kvaliteten över byggnadens hela livscykel. När de angivna kriterierna uppfylls genom standarden utdelar DGNB brons-, silver- och guldnivåcertifikat. DGNB erbjuder även förhandscertifiering under planeringsfasen.

LEED
“Leadership in Energy and Environmental Design” (LEED) är ett klassificeringssystem för ekologisk konstruktion som utvecklats av "U.S. Green Building Council.” Syftet med denna certifieringsstandard är att definiera en högkvalitativ ekologisk metod för konstruktion för friskare, mer miljövänliga och lönsamma byggnader. Byggnader utvärderas genom att tilldela poäng för individuella kriterier. Summan av poäng som tilldelas bestämmer hur byggnaden klassificeras för certifiering.

Automatisering är en del av energicertifikatet

Med EnEV 2014 som träder i kraft den 1 maj 2014 ingår byggnadsautomation (rum, byggnad, enskilda enheter) nu i energicertifieringen och analysproceduren baserat på DIN V 18599 "Energieffektivitet i byggnader ..., Del 11: Byggautomation .”

De flesta automationssystem är inställda felaktigt
En undersökning av EU-kommissionen har visat hur viktigt certifierade automationssystem verkligen är för genomförandet av EU-byggdirektivet: Omkring 50 % av den energi som används i byggnader är bortkastad. Orsakerna till detta är felaktigt inställda eller ineffektivt fungerande automationssystem. Mer än 70 % av den använda byggautomatiken använder sig av felaktiga standardinställningar.

Energibesparingspotential i stor utsträckning ignorerad för byggcertifieringar
Energibesparingspotentialen och livscykelaspekter som kan uppnås genom byggautomatisering redovisas inte korrekt i dagens byggcertifieringar (t.ex. LEED, DGNB). Systemet "eu.bac" stänger klyftan som finns i bedömningssystem som DGNB eller Green Building, som inte utgör grunden för en omfattande utvärdering av automationssystem i byggnader.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

“eu.bac”-systemkontroll

Sedan början av 2013 har eu.bac erbjudit systemkontrollen "eu.bac" för BACS-system för byggautomatisering för energieffektiv och hållbar drift av byggautomatiseringssystem. Väldesignade och hanterade system uppnår inte bara önskad komfort utan optimerar samtidigt energikraven. Processen är baserad på befintliga standarder (EN 15232, DIN V 18599) och har undersökts vetenskapligt av TU Dresden. Planerare, investerare och fastighetsägare använder systemrevisioner för att spara energi och driftskostnader under hela livscykeln i byggnaden och säkerställa effektiv och hållbar byggverksamhet. eu.bac-certifiering garanterar användarna att de produkter och system som används vid byggandet av deras byggnad överensstämmer med de europeiska standarderna för energieffektivitet, såsom EN 15232.

WAGO – medlem i eu.bac
Genom att ansluta sig till European Building Automation and Controls Association ("eu.bac") utvidgade WAGO strategiskt omfattandet av sin fastighetsautomationsverksamhet: Sju WAGO-anställda från företagets avdelning Project Sales Building Automation ingår i en grupp specialutbildade "eu .bac"-systemrevisorer. Under en revision ger de insyn och informerar operatörerna fullständigt om deras teknik. eu.bac systemcertifiering hjälper till att spara energi och driftskostnader och säkerställer en energieffektiv och hållbar drift av VVS, belysnings- och skuggningssystem installerade i byggnaden.

WAGO på arbetet

Kundapplikationer: Fastighetsteknik

Fastighetsteknik

Systemutveckling för effektiv byggnadsautomatisering

"Eu.bac"-systemrevisorer från WAGO stöder byggoperatörer och automationsexperter för att uppnå energieffektivitet och hållbarhet.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_istock_000003871692_2000x1500.jpg

Rekommenderad läsning

Fler applikationer för fastighetsteknik

Ekonomisk rumsautomation

Byggnation, planering, genomförande och fastighetsdrift måste uppvisa maximal effektivitet och ändå en hög grad av anpassningsbarhet.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Optimal belysningsinstallation och automation

Kostnad och energieffektivitet spelar en viktig roll för belysning. WAGOs lösningar ger långsiktigt stöd för planering och genomförande av dina mål.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

HVAC-teknologi för framtidens system

Värme- och kylanläggningar står för mer än 55 % av den totala energiförbrukningen. Energitransitionen leder direkt till pannrummet. Lita på WAGOs lösningar för morgondagens ventilationssystem.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO för yrkeskategorier

Dina krav i fokus

För installatörer och systemintegratörer: Använd vår webbportal för professionella för att direkt få tillgång till relevant information inom byggteknik.

Praktiska tips för installatörer

Snabba, säkra och underhållsfria lösningar som gör din vardag enklare och ger optimala resultat

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Enkel systemintegrering

Vare sig det gäller nybyggnation, reparation eller renovering: Fastighetsautomation är nyckeln till genomförandet av hållbara resurs- och energieffektiva byggnader. Systemintegration är den viktigaste grunden för att uppnå dessa mål.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg