[{"term":"Bibliotek_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Fastigheter","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Applikationsexempel","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

HVAC-teknologi för framtidens system

Värme- och kylanläggningar står för mer än 55 % av den totala energiförbrukningen i fastigheter. Intelligent automation i fastigheter är det enda sättet att effektivt utnyttja den energi som används i en funktionell fastighet. Ett intelligent automationssystem gör att mätdata från HVAC-system kan analyseras via snabba och säkra kommunikationskanaler för resurseffektiv och ekonomisk kontroll.

Fördelarna med WAGO för dig:

  • Dubbla kostnadsbesparingar: Pris/prestandaförhållande i upphandling, lägre löpande driftskostnader
  • Internationella godkännanden
  • Lättanvänd programvara
  • Program (makron) färdiga att använda.
  • Expandera eller modifiera system när som helst

Värme, ventilation och luftkonditionering

Primära system används ekonomiskt

Eftersom resurser blir mindre, leder energitransformation direkt till källaren. Produkter från WAGO gör det möjligt att fastställa förutsättningarna för ekonomisk HVAC-komponentkontroll.

Energieffektivitetsklasser per DIN EN 15232

Europeisk standard EN 15232 (Energieffektivitet i fastigheter – Inverkan av fastighetsautomation, kontroller och bygghantering) kategoriserar fastighetsautomation och styrenheter i fyra energieffektivitetsklasser från A till D. Kontrollutrustning från WAGO gör det möjligt att möta viktiga krav för överensstämmelse med energieffektivitetsklass A.
building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

Produkter för kontroll, drift och övervakning

  • WAGO-I/O-SYSTEM reglerar, kontrollerar och övervakar varje HVAC-komponent från alla de olika byggsystemen.
  • WAGOs controlteknologilösningar kan integreras med hjälp av öppna kommunikationsstandarder.
  • Drift, övervakning och diagnostik med WAGO Touch Panel 600

Konfigurerings- och inställningslösningar

Programvara för HVAC-applikationer:

Makron for TRIC I&C-programvara

Använda färdiga lösningar – istället för att anpassa standard HVAC-system om och om igen – ökar tillförlitligheten markant. Alla komponenter är kompatibla med varandra och har genomgått omfattande tillverkartester avseende funktionalitet. Detta resulterar i generering av objekt som servicespecifikationer och delar listor samt kabel och datapunktslistor som tjänar många syften, inklusive förberedande av offerter. Sist men inte minst tillhandahåller TRIC även GAEB-text för anbudstjänster.

HVAC-systemmakron – parameterinställning, inte programmering

Fördelarna med nya WAGO HVAC-applikationsmakron för dig:

  • Applikationer klara för användning
  • Idrifttagande av hushållningssystem
  • Återanvänd standardiserade lösningar
  • Anpassa via öppna källmakron
  • Ingen svår programmering krävs.

HVAC-teknologi som används

[{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Din WAGO kontaktperson

Mer information

Rekommenderad läsning

Ytterligare applikationer för fastighetsautomation och installation

Oavsett om du planerar belysningsinstallationer och automation i kontorsfastigheten, eftermonterar ett uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystem eller involverar rumsstyrning, hjälper WAGO dig att genomföra dina krav i fastigheter.

Certifierade fastigheter

Hållbart byggande lönar sig. Flera certifikat ger planeringsstöd, varav ett står för de potentiella energibesparingarna i fastighetsautomation.

wago_architecture_gebaeude_baeume_2000x1500.jpg

Perfekta belysningsinstallations- och automatiseringslösningar

Kostnad och energieffektivitet spelar en viktig roll för belysning. WAGOs lösningar ger långsiktigt stöd för planering och genomförande av dina mål.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Ekonomisk rumsstyrning

Planering, genomförande och fastighetsdrift måste uppvisa både maximal effektivitet och en hög grad av anpassningsbarhet.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

WAGO för yrkeskategorier

Dina krav i fokus

För installatörer och systemintegratörer: Använd vår webbportal för professionella för att direkt få tillgång till relevant information inom byggteknik.

Praktiska tips för installatörer

Snabba, säkra och underhållsfria lösningar som gör din vardag enklare och ger optimala resultat

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Enkel systemintegrering

Vare sig det gäller nybyggnation, reparation eller renovering: Fastighetsautomation är nyckeln till genomförandet av hållbara resurs- och energieffektiva byggnader. Systemintegration är den viktigaste grunden för att uppnå dessa mål.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg