Bra att veta: Praktiska tips för dina radplintar

Vi har sammanfattat all viktig information för säker användning av WAGO skarvkontakter.
Hjälpfulla tips:
- På belysningskontakter
- På kopplingsdosans kontakter
- På skarvkontakter
Vi har sammanfattat all viktig information för säker användning av WAGO skarvkontakter.
Koppar (Cu) eller aluminium (Al): För elkablar är det inte en fråga om tilltro, utan vanligtvis en fråga om pris. Båda har sina fördelar och nackdelar, men när de möts kan saker och ting bli svåra. Elektriker behöver dock inte nödvändigtvis en special Al/Cu-kontakt för fastighetsinstallationer. Med WAGO Alu-Plus Contact Paste kan de ansluta aluminium- och kopparledare med hjälp av WAGOs kontakter – snabbt, enkelt och tillförlitligt.
Serier/Produkt | Typ av ledare | Ledarintervall | Spänning/ström | Typer av applikationer |
WAGO 243 MICRO PUSH WIRE® toppklämmor för kopplingsdosor | Ø 0.6 till 0.8 mm “e” | 100 V/6 A | För applikationer med svag ström som ledningstelefoner och dörrklockor | |
WAGO 2273 COMPACT PUSH WIRE® kontaktdon för kopplingsdosor | 0.5 till 2.5 mm2 “e” | 450 V/24 A | För installation i byggnadskretsar upp till 2.5 mm2, även för kabeldragning i trånga utrymmen | |
WAGO 773 SPECIAL PUSH WIRE® Kontaktdon för kopplingsdosor | 2.5 till 6 mm2 “e+m” | 400 V/41 A | För installation av byggnadskretsar upp till 6 mm2 med ganska stora belastningar går en lång kabel | |
WAGO 224 Armaturklämmor | Nätsidan: 1 till 2.5 mm2 “e” | 400 V/24 A | För installationer med solida och fintrådiga ledare, t ex för anslutning av lampor | |
Armatursidan: 0.5 till 2.5 mm2 “e+f” | ||||
WAGO 222 Skarvklämmor för alla ledartype | 0.08 till 2.5 mm2 “e+m” 0.08 till 4 mm2 “f” | 400 V/32 A | För installation med EQ, FQ och RQ ledare | |
WAGO 221 COMPACT skarvklämma för alla ledartyper | 0.2 till 4 mm2 “e+m” 0.14 till 4 mm2 “f” | 450 V/32 A | För installation med EQ,FQ och RQ ledare, även för ledningar i trånga utrymmen | |
0.5 till 6 mm2 “e+m+f” | 450 V/41 A | |||
|
Inspiration för dig
Fler användbara tips
Vi har sammanfattat all användbar information för korrekt användning av WAGOs radplintar.
Vi har sammanfattat all viktig information för säker, standardkompatibel användning av WAGO-produkter.
Vi tillhandahåller insikter och applikationsinformation så att du kan använda våra produkter framgångsrikt.
Rekommenderad läsning
Fler applikationer för fastighetsteknik
Praktiska tips för installatörer: Snabba, pålitliga, underhållsfria lösningar förenklar dina dagliga uppgifter.