Serie 294
WAGOs 294-serie rymmer alla ledartyper upp till 2,5 mm2 (12 AWG) och är idealisk för uppvärmning, luftkonditionering och pumpsystem. Linect® kopplingsplint för fältledning är idealisk för universella belysningsanslutningar.
- Max. ledarstorlek: 2,5 mm2 (12 AWG)
- För entrådiga, fåtrådiga och flexibla ledare
- Tryckknappar: en sida
- PSE-Jet-certifierad