MM-15966_ACR_Update_GettyImages-78820134_2000x2000.jpg

Styrredundans

Vill du avsevärt förbättra driftsäkerheten inom marinteknik? WAGOs applikationsbaserade styrredundans erbjuder ett automationssystem med huvudstyrenheter som arbetar parallellt, dubbletter av nätverkshantering och felsäkra kopplingar för larm och övervakning. Detta ger dig en dubbel inställning för att hålla ett öga på signaler och för att minska feleffekter.

Varför är kontrollredundans nödvändig?

Den vanligaste orsaken till haverier på fartyg är mekaniska skador. Därför är det oerhört viktigt för containerfartyg, tankfartyg, bulkfartyg och kryssningsfartyg att ha tillförlitliga system ombord. De nuvarande reglerna för klassificeringssällskap som DNV GL och ABS kräver tillräcklig redundans för så kallade "väsentliga funktioner".

Redundanta kontroller kan hjälpa tidigare systemfel. Det saknas ofta specialister och reservdelar ombord – en back-up controller tar direkt över kontrolluppgifterna. Detta förhindrar driftstopp och de kostnader som uppstår.

Fördelar med kontrollredundans

  • Ökar tillgängligheten i automationssystemet

  • Minskar/förhindrar fel och deras effekter

  • Förbättrar driftsäkerheten avsevärt

WAGO Talk – Styrredundans

I den här videon kan du lära dig av våra internationella experter hur man ökar driftsäkerheten på fartyg och minskar feleffekter med WAGOs applikationsbaserade styrredundans.

Hoppa till de enskilda ämnena:

  • 00:00 Introduktion
  • 02:20 Aktuella utmaningar för den maritima industrin; skäl till övertalighet på fartyg
  • 05:48 Redundanta lösningar med standardkomponenter
  • 16:14 En "djupdykning" i redundans för driftsättningskontroller

Applikationsbaserad styrredundans från WAGO

Hur ser WAGO-lösningen ut?

WAGOs "Application-Based Controller Redundancy" (ACR) erbjuder en lösning för att kompensera för fel som uppstår i automationssystemen, samtidigt som man säkerställer att det tekniska systemet fortsätter att fungera.

Redundans behöver inte vara dyrt eller komplicerat. ACR är en öppen och enkel applikation som integrerar en andra huvudstyrenhet i systemet för att fungera som backup i händelse av fel på den första huvudstyrenheten. Om en master misslyckas övertar den andra kontrollen, med en övergångstid på endast 200 ms.

Fördelar med WAGOs lösning

  • Enkel driftsättning av hela systemet med WAGOs standardhårdvara

  • Befintlig programmering kan enkelt integreras i en redundansram

  • Tidskrävande synkroniseringsmekanismer används redan

  • Den beprövade I/O-portföljen kan integreras automatiskt i systemet via smarta kopplare.

  • Nätverksoberoende mediaredundans

Oavsett om en stjärntopologi i ett dubbelt LAN eller ringtopologi i ett enda LAN - WAGO erbjuder dig den rätta lösningen för din nätverkskommunikation.

Prova gratis i 30 dagar

Applikationsbaserad styrenhetsredundans

WAGO tillhandahåller ett exempelprojekt i 30 dagar och det nödvändiga biblioteket. Registrera dig här för att ladda ner redundansramverket och testa ACR gratis i 30 dagar.

Library Controller Redundancy Master; Enkel licens; Onlineaktivering (2759-245/211-1000)

Denna Link tar dig till vår eShop för att köpa licensen för produktionssystemet.

Applikationsbaserad styrenhetsredundans

Lär dig mer om fördelarna med redundanskonceptet, vår hårdvara och enkel driftsättning i vår broschyr.

Din kontaktperson

Personliga uppgifter
Företagsuppgifter
Newsletter
Sekretesspolicy*
Anti-Robot Verifiering
FriendlyCaptcha ⇗
* Obligatoriskt fält

Avgasfri reseupplevelse i Norge

Räckvidd och energitillgänglighet räknas till de viktigaste variablerna i elektrisk rörlighet. Den som har planerat en rutt med en bil vet att inte bara leta efter de mest fördelaktiga vägarna utan också efter tillgängliga laddstationer. Sjöfartssituationen är ganska lik; dock med helt andra dimensioner involverade i beräkning av erforderlig prestanda. “Future of the Fjords” visar hur framtiden kan se ut. WAGO 750 I/O-systemetanvänds för lasthantering på den norska utflyktsbåten.

MM-22601  new website page reference Future of the Fjords_2000x1125.jpg