WINSTA® MIDI Artikel nr. 770-715/007-000

Chassidon; med direkt jordkontakt; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; svart

Artikel nr. 770-715/007-000
Chassidon; med direkt jordkontakt; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; svart
Vänta ...
PU (SPU): 50 Bit
Artikel nr. 770-715/007-000
Chassidon; med direkt jordkontakt; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; svart
Vänta ...
PU (SPU): 50 Bit
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Noteringar
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Plug-in anslutning
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
: 770-505/023-000
Dragavlastningskåpa; 5-polig; för 2 kablar; 5,0 … 9,0 mm; 55 mm; svart
: 890-502
Dragavlastningskåpa; 2-polig; med låsklämma; för 1 kabel; 3,8 … 8,2 mm; 30 mm; svart
: 2002-434
Bygel; från 1 till 4; isolerad; ljusgrå
: 2009-110
Märkremsor; för Smart Printer; på rulle; inte tänjbar; utan tryck; av typ snap-on; vit
: 210-112
Bärskena, stål; 35 x 7,5 mm; 1 mm bred; 2 m; hålad; enligt EN 60715; "Hålets bredd 25 mm; silverfärgad
: 210-719
Verktyg; Blad: 2,5 x 0,4 mm; med ett delvis isolerat skaft
: 221-412
Skarvklämma med arm; för alla ledartyper; max. 4 mm²; 2 ledare; transparent hölje; Omgivande drifttemp.: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
: 221-413
Skarvklämma med arm; för alla ledartyper; max. 4 mm²; 3 ledare; transparent hölje; Omgivande drifttemp.: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
: 221-415
Skarvklämma med arm; för alla ledartyper; max. 4 mm²; 5 ledare; transparent hölje; Omgivande drifttemp.: max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
: 258-5005
Termotransfer färgband; för Smart Printer; svart
: 770-103
Hona; med dragavlastande kåpa; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; svart
: 770-114
Hankontakt; med dragavlastande kåpa; 4-polig; Cod. A; 4,00 mm²; svart
: 770-205
Hona; 5-polig; Cod. A; 4,00 mm²; svart
: 770-245
Hona; 5-polig; Cod. B; 4,00 mm²; grå
: 770-253
Hankontakt; 3-polig; Cod. B; 4,00 mm²; grå
: 770-255
Hankontakt; 5-polig; Cod. B; 4,00 mm²; grå
: 770-704
Snäppsockel; 4-polig; Cod. A; 4,00 mm²; svart
: 770-713
Chassidon; 3-polig; Cod. A; 4,00 mm²; svart
: 770-743
Snäppsockel; 3-polig; Cod. B; 4,00 mm²; grå
: 770-745
Snäppsockel; 5-polig; Cod. B; 4,00 mm²; grå