MCS MINI HD Artikel nr. 713-1104/037-000

Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 8-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; 1,50 mm²; svart

Artikel nr. 713-1104/037-000
Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 8-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; 1,50 mm²; svart
Vänta ...
PU (SPU): 50 Bit
Artikel nr. 713-1104/037-000
Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 8-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; 1,50 mm²; svart
Vänta ...
PU (SPU): 50 Bit
Detaljer
Beskrivning
Nedladdningar
Certifikat
Kompatibla prod.
Kunskap
Återförsäljare
Noteringar
Elektriska data
Anslutningsdata
Fysisk data
Mekaniska data
Plug-in anslutning
Materialdata
Miljökrav
Kommersiella data
Product classification
Miljöproduktöverensstämmelse
Våra kunder har även köpt
: 2022-1301
Komponentplint 2 ledare/1 stift; 2,5 mm²; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 249-120
Gruppmärknings hållare; vit
: 713-1106/037-000
Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 12-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; 1,50 mm²; svart
: 713-1108/037-000
Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 16-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; 1,50 mm²; svart
: 713-1110/037-000
Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 20-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; 1,50 mm²; svart
: 713-1111/037-000
Honkontakt, 1 ledare, 2-rad; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 22-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; 1,50 mm²; svart
: 713-1424/037-000
THT-stiftlist, hane, 2-rads; 0.8 x 0.8 mm lödstift; vinklad; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; Delning 3,5 mm; 8-polig; svart
: 713-1426/037-000
THT-stiftlist, hane, 2-rads; 0.8 x 0.8 mm lödstift; vinklad; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; Delning 3,5 mm; 12-polig; svart
: 713-1430/037-000
THT-stiftlist, hane, 2-rads; 0.8 x 0.8 mm lödstift; vinklad; 100 % skydd mot felkoppling; Spakar; Delning 3,5 mm; 20-polig; svart