Kundapplikation 21 september 2017
Matcha även för de svåraste väderförhållandena

Vind, vågor och saltvatten: De rådande förhållandena till havs är svåra för både människor och maskiner. Det är därför den marina industrin har särskilda krav på den tekniska utrustningen ombord på fartyg. Utrustningen måste omfattas av ett marint godkännande, såväl som en explosionssäker certifiering, för att säkerställa att den kan överleva sådan användning – precis som WAGOs I/O-system kan.

Kommunikationslösningar, såsom fältbussanslutningar, I/O-moduler och kort, måste ha marint godkännande, samt en Ex-bevis certifiering, för att säkerställa att de kan användas för att styra hydraulventiler. Och det är här problemet börjar: Tidigare erbjöd den globala marknaden produkter som bara uppfyllde ett av de två kraven. WAGO-I/O-SYSTEM var det första som kombinerade två godkännanden i ett system. Detta är dock inte den enda anledningen till att PG Flow Solutions AS förlitar sig på WAGO.

Tankballast och frakthantering

Signal- och spänningsöverföring i ett system

"Kraven som vi har på Ex-godkännande, samt marina godkännanden, är speciella," förklarar Odd Sverre Pedersen på PG Flow Solutions AS. PG levererar styrenheter för hydrauliska aggregat och lastpumpar till en serie specialfartyg, inklusive leveransfartyg för oljeproduktion. Företaget ville utveckla ett automationssystem som skulle förse hydraulsystemets kontroller med spänningen från kommunikationslösningen. Denna konfiguration skulle säkerställa att PG kunde erbjuda en effektiv och konkurrenskraftig lösning till sina kunder, förklarar Pedersen. "Vi utvärderade de för närvarande tillgängliga I/O-systemen från olika leverantörer som inkluderade båda godkännanden", säger Pedersen. "Två kända tillverkare tog sig igenom vår analys."

marine_pgsolutions_i-o-system750_funktionsmodule_2000x1125.jpg

Funktionsmodulerna i WAGO-I/O-SYSTEM behöver bara hälften så mycket utrymme som konventionella moduler, vilket ger gott om plats för installation.

WAGO fick kontraktet för att man hade gjort betydande framsteg med utvecklingen av en prototyp som överför spänningen utöver signalöverföringen. Pedersen fortsätter: "WAGO-lösningen uppfyllde PG Flow Solutions AS:s krav i hög grad." Därför var WAGO det självklara valet. PG insåg att prototyputveckling krävde tid, men i slutändan blev det inga oväntade förseningar, trots att kunden ville ha några förändringar. "Vi fick faktiskt intrycket att WAGO skulle förbättra produkten", säger Pedersen, speciellt
med avseende på firmware för korten.

Utrymme för användarvänlig installation

Att de är en av de minsta modulerna på marknaden uppskattades mycket av PG:s skickliga arbetare, eftersom en liten modul kräver mindre utrymme i apparatkåpet. Jämfört med konventionella moduler behöver WAGO-modulerna bara hälften så mycket utrymme. Det gör att automationsteknikerna och skåpstillverkarna får mer utrymme för att utföra tekniskt utmanande installationer. Även om detta var en anledning till att PG-experterna ansåg att WAGO-komponenterna var användarvänliga, fanns det också en annan: WAGO tillhandahåller push-in teknik. De visste att installationen av de flesta av dessa WAGO-produkter skulle vara snabb och effektiv. Dessutom gör pluggbara komponenter det enklare att förhindra fel vid kabeldragning. Därför eliminerades den tid som behövdes för att testa automationssystem och eventuellt åtgärda fel nästan helt.

marine_pg-flow-solutions_lauritsen_2000x1500.jpg

Tom Jonas Lauritsen från PG Flow Solutions AS uppskattar den kompakta designen av WAGO-I/O-SYSTEM.

Anpassningsbart – även under utmanande förhållanden

Utöver de krav som måste uppfyllas gällande Ex-godkännande och marint godkännande var det avgörande för PG att ta fram lösningar som skulle vara modulära – och det gäller såväl ritningsfasen som installationen! WAGO har egna program för konfiguration av I/O-moduler och andra produkter. PG har en omfattande maskintillverkning och använder vanligtvis ett öppet ritnings- och konfigurationssystem. PG använde också detta verktyg för konfigurationen av WAGO-produkterna. I det här fallet stötte inte konfigurationen av I/O-modulerna på några problem, säger Pedersen. "Vår erfarenhet av WAGO var mycket bra", säger han sammanfattningsvis. "Vi hade utmärkt uppföljningsstöd när vi behövde hjälp. Och för den norska organisationen och dess moderbolag var detta viktigt om betydande teknisk hjälp krävdes.”

Kombinationen av robust WAGO-utrustning och sofistikerad installation av PG resulterar i apparatskåp som överträffar de kvalifikationer som krävs för de tuffa förhållandena ombord på ett fraktfartyg. DNV-GL-certifieringen för klass D intygar att utrustningen även tål vibrationer, som uppstår ombord på ett fartyg som korsar Nordsjön under de utmanande förhållanden som normalt finns där.

Författare: Benjamin Böhm

Produktöversikt

WAGO på arbetet

Ytterligare kundapplikationer från området för tankballast och godshantering

WAGO har genomfört många intressanta projekt inom marina och offshore-sektorer Läs mer här om de senaste.

Kundapplikation

Fyllningsnivåmätning utan kompromisser

Krohne Marine utvecklar lastövervaknings- och hanteringssystem med internationellt rykte. Dess "Cargomaster" fungerar med WAGOs standardkontrollteknik.

marine_containerschiff_hafen_2000x1500.jpg

Läs mer

Fler Marina applikationer

Vare sig det gäller Maritime 4.0, propulsionsstyrning eller tankballast och lasthantering – WAGO erbjuder lösningar för alla utmaningar till sjöss.

Larm och övervakning

Pålitlig signalbehandling

Samla, behandla och visualisera data och vid behov utlös larm: WAGO-utrustat larm och övervakningssystem får jobbet gjort.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Framdrivningskontroll

Redo för nästa

Intelligenta automatiseringslösningar hör också till framtida marina applikationer. Håll dig på den säkra sidan med WAGOs lösningar.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Däckhantering och kranar

Säker dygnet runt

Underhållsfria och säkra lösningar för att hålla bogserbåtar och kranar redo för åtgärd när som helst. WAGOs lösningar visar sin styrka under de mest krävande förhållandena.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg
Kabinautomation

För säkerhet och komfort

WAGOs kostnadseffektiva och pålitliga anslutningslösningar utgör den elektriska arkitekturen för inbyggda bekvämligheter.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg