Beställ gratis varuprov idag

Upplev den oöverträffade kvaliteten och prestandan hos WAGO PCB – byggda för tillförlitlighet och precision i varje anslutning. Få ditt gratisprov nu

Vänta ...

Vårt utbud av PCB-plintar

PCB-plintar och kontakter med armar

PCB-plintar och kontakter med armar måste uppfylla en mängd olika krav - inklusive robusthet under utmanande förhållanden och ständigt krympande dimensionella specifikationer för maskiner, system och enheter. WAGO erbjuder ett brett utbud av särskilt kompakta kretskortsplintar och kopplingar med armar, samt produkter för kraftelektronik. Armarna gör fältledningarna enkla. Verktygsfri enhetsanslutning är särskilt fördelaktig på trånga eller svåråtkomliga installationsplatser. Det väl synliga armäget ger extra säkerhet: Om armen är uppe är klämpunkten öppen; om armen är nere är klämpunkten stängd.

Dina fördelar:

  • Bred produktportfölj från 0,14 till 25 mm2
  • Verktygsfri anslutning med hjälp av arm
  • Push-in CAGE CLAMP®-anslutning
  • Ledaranslutning både parallellt och vinkelrätt mot kretskortet
  • Testa både parallellt och vinkelrätt mot ledarens ingång
MM-272731_website-update_Product-Page_PCB-Terminal-Blocks-and-Pluggable-PCB-Connectors_2_2000x2000.jpg

SMD kretskortsplintar

WAGOs linje av SMD PCB-plintar är den idealiska lösningen för både dina LED-applikationer och dina industriella applikationer. Du drar nytta av flera branschledande fördelar, till exempel en kompakt och användarvänlig design

Dina föredelar:

  • Push-in anslutning av solida ledare
  • Ett lågt och vitt hus minimerar kretskortskuggning
  • Tejp- och rullförpackningar för fullständig integration i automatiserad montering - serie 2059 och 2060 finns i två olika bandstorlekar

 

 

 

MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg

PCB-plintar 

WAGO erbjuder ett omfattande sortiment av kretskortsplintar för ledare från 0,08 till 16 mm2 för att ansluta PCBs till din miljö. Med metriska avstånd mellan 2,5 och 20 mm har WAGO rätt lösning för din applikation.

Dina fördelar:

  • Enkel, säker anslutning av solida ledare viaCAGE CLAMP Push-in® anslutning
  • Brett urval av PCB-plintar med olika ingångsriktningar och aktiveringstyper för alla behov
  • Anpassade färgkombinationer för tydlig anslutningsidentifiering
  • Enkel integrering i din tillverkningsprocess med produkter för olika lödprocesser
  • Varianter finns tillgängliga för anslutning med genommatning

Pluggable PCB Connectors

Hitta alltid rätt lösning för din applikation med WAGOs breda utbud av anslutbara kontakter. De pluggbara PCB-kontakterna är tillgängliga för ledarareor från 0,08 till 25 mm², och uppfyller alla krav på konsekvent, end-to-end systemkabeldragning.

Dina fördelar:

  • Pluggbara PCB-anslutningssystem perfekt anpassade till olika krav och applikationsområden
  • Stort utbud av versioner inom dessa system för alla tänkbara tillämpningar
  • Snabb, vibrationssäker, underhållsfri fjäderanslutningsteknik
  • Stiftavstånd från 0.08 till 25 mm², med en strömkapacitet på upp till 101 A
  • Pluggbara kretskortsplintar finns tillgängliga för individuella lödstift och lödstiftsremsor
  • Varianter finns tillgängliga för anslutning med genommatning
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

picoMAX® – the Pluggable Connection System

En Cr-Ni stålfjäder, dubbel kontaktkraft som appliceras: Denna princip gör picoMAX® Anslutningar upp till 30 % mer kompakta än andra anslutningssystem.

Dina fördelar:

  • Kompakt design: minskar utrymmet med upp till 30 %
  • Radikalt förenklat kontaktsystem
  • Den speciella designen, den innovativa fjäderanslutningstekniken och det nya isoleringsmaterialet garanterar absolut kontakttillförlitlighet – även vid högre omgivningstemperaturer
  • Exceptionellt högt vibrationsmotstånd på upp till 20 g för tråd-till-kort-anslutningar, tack vare integrerade låshakar och en honkontakt som nästan är helt inkapslad i hanhuvudet
  • Effektiv kontakttestning via testspår parallellt med kontaktingång