picomax_2000x2000px.jpg

picoMAX®: Det pluggbara anslutningssystemet

picoMAX® är det pluggbara anslutningssystemet med en mycket innovativ design. Det innebär dubbelt utnyttjande av kontaktkraften hos en enda Cr-Ni-fjäder i rostfritt stål för fastsättning av ledaren och anslutning av stiftlisten. Detta gör picoMAX® ännu mer kompakt än andra pluggbara anslutningssystem och sätter nya standarder för anslutningar med tråd-till-kort, kort-till-tråd, tråd-till-tråd och panelgenomföring.


Dina fördelar:

  • Kompakt design: sparar utrymme med upp till 30 %
  • Radikalt förenklat kontaktsystem
  • Specialdesign, innovativ fjäderanslutningsteknik och nytt isoleringsmaterial garanterar absolut kontakttillförlitlighet även vid installationer i höga omgivningstemperaturer.
  • Mycket hög vibrationsbeständighet upp till 20 g för anslutningar till tråd-till-kort, tack vare inbyggda låsspärrar och en honkontakt som nästan är helt innesluten i hankontakten.
  • Effektiv testning via testplats parallellt med ledaringången

Dina signaler perfekt inpluggade

picoMAX® 3,5: Pluggbara PCB-kontakter med 3,5 mm (0,377 tum) stiftavstånd för ledartvärsnitt upp till 1,5 mm2 (14 AWG) och märkströmmar upp till 10 A

Fördelar:

  • Universell anslutning för alla ledartyper
  • Push-in CAGE CLAMP®-anslutning av entrådiga ledare och ändhylsor
  • Kan anslutas med eller utan spänning
  • Inbyggda låsspärrar förhindrar oavsiktlig frånkoppling
picomax-3-5_2000x2000px.jpg

Optimal strömförsörjning

picoMAX® 5,0 och 7,5: Pluggbara PCB-kontakter med 5,0 och 7,5 mm (0,197 och 2,953 tum) stiftavstånd för ledartvärsnitt upp till 2,5 mm2 (12 AWG) och märkströmmar upp till 16 A

Fördelar:

  • Universell anslutning för alla ledartyper
  • Push-in CAGE CLAMP®-anslutning av entrådiga ledare och ändhylsor
  • Kan anslutas med eller utan spänning
  • Testuttag för testning parallellt med ledaringången – beröringskontakt
  • Inbyggda låsspärrar förhindrar oavsiktlig frånkoppling

picomax-5-0-und-7-5_2000x2000px.jpg

Det enklaste sättet att göra PCB pluggbara

picoMAX® eCOM är den ännu mer ekonomiska och kompakta versionen utan stifthuset för pluggbara PCB-applikationer. Med 3,5, 5,0 och 7,5 mm (0,138, 0,197 och 0,295 tum) delning, är detta system av pluggbara honkontakter för direkt PCB-lödning redo för dina lågkostnadsapplikationer.

Fördelar:

  • Universell anslutning för alla ledartyper
  • Push-in CAGE CLAMP®-anslutning av entrådiga ledare och ändhylsor
  • Finns som raka eller vinklade PCB-plintar
  • Finns för ledare som sträcker sig från 0,2 till 1,5 2 (24–14 AWG) (3,5 variant) samt 0,2 till 2,5 mm2 (24–12 AWG) ((5,0, 7,5 variant)
  • Förladdade lödstift ger direkt lödning av hela kontakten
  • Kan tas bort från kretskortet under underhåll som en pluggbar kontakt
  • Kontaktdon med olika längder kan monteras sida vid sida utan polstörning, vilket maximerar platsbesparing på PCB
picomax-eCOM2__2000x2000px.jpg

Läs mer

Produktfilm

Se och lär: Den viktigaste informationen om picoMAX® pluggbara anslutningssystem

WINSTA® för installation i byggnader

Snabb elinstallation, fel- och underhållsfri WINSTA®-lösningar är mer än bara en produkt. WAGO-specialister stöder dig, redan så tidigt som i planeringen.

winsta-midi_2000x1500px.jpg

PCB-kopplingsplintar och pluggbara kontaktdon

Den rätta fjäderanslutningstekniken för varje applikation: WAGOs PCB-plintar och pluggbara kontakter är snabba och pålitliga.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Universell systemkoppling med X-COM®-SYSTEM och X-COM®S-SYSTEM

Idealisk för ställverk och styrtillämpningar: Både WAGOs X-COM®-SYSTEM och X-COM®S-SYSTEM gör systemkopplingar snabbt och ekonomiskt.

reihenklemmen_00354_2000x1500.jpg

Kontinuerlig systemledningsdragning med MCS

För push-in anslutning av entrådiga och mångtrådiga ledare erbjuder WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS), inklusive möjligheten att till100 % skydda mot felkoppling.

MCS-MIDI_2000x1500px.jpg