Artikel nr. 883-3507

Jordplint, 2 ledare; 35 mm²; SKRUVANSLUTNING; 35,00 mm²; grön-gul

Jordplint, 2 ledare; 35 mm²; SKRUVANSLUTNING; 35,00 mm²; grön-gul
Vänta ...
Jordplint, 2 ledare; 35 mm²; SKRUVANSLUTNING; 35,00 mm²; grön-gul
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 883-3504
Radplint, 2 ledare; 35 mm²; med skruvanslutning; 35,00 mm²; blå
: 883-3501
Radplint, 2 ledare; 35 mm²; med skruvanslutning; 35,00 mm²; grå
: 249-117
Skruvlöst ändstopp; 10 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2003-6641
Flervånings installationsplint; med manöverhål; 2,5 mm²; med roterande kniv; NTi/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2003-7642
Flervånings installationsplint; med manöverhål; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2003-7646
Flervånings installationsplint; med manöverhål; 2,5 mm²; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-1301
Radplint, 3 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-1492
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
: 2002-2201
Tvåvånings radplint; Tvåvånings kopplingsplint; L/L; utan markörhållare; passar för Ex e II applications; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2003-6692
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
: 2003-7641
Flervånings installationsplint; med manöverhål; 2,5 mm²; med N-frånskiljbar skjutlänk; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2003-7692
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
: 2009-305
Hållare för samlingsskena; med ändstoppsfunktion och bortagbar avdelarplatta; för DIN 35-skena; 7,5 mm tjock; blå
: 2010-1201
Radplint, 2 ledare; 10 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grå
: 2010-1204
Radplint, 2 ledare; 10 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; blå
: 2010-1292
Ändplatta; 1 mm bred; orange
: 249-119
Gruppmärknings hållare; grå
: 2001-1401
Radplint, 4 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
: 2002-2227
Tvåvånings radplint; Jordanslutning/genomgång kopplingsplint; 2,5 mm²; PE/L; passar för Ex e II applications; utan markörhållare; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå