TOPJOB® S Artikel nr. 2016-1202

Radplint, 2 ledare; 16 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; orange

Artikel nr. 2016-1202
Radplint, 2 ledare; 16 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; orange
Lagervara
Logga in
ColorID:   orange
Anslutningspunkter:   2
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Artikel nr. 2016-1202
Radplint, 2 ledare; 16 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; orange
Lagervara
Logga in
ColorID:   orange
Anslutningspunkter:   2
Huvudproduktfunktion:   Radplint
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2016-1204
Radplint, 2 ledare; 16 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; blå
: 2001-1201
Radplint, 2 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
: 2002-2201
Tvåvånings radplint; Tvåvånings kopplingsplint; L/L; utan markörhållare; passar för Ex e II applications; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2002-3201
Trevåningsplint; Trevånings kopplingsplint; L/L/L; utan markörhållare; passar för Ex e II applications; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2016-1201
Radplint, 2 ledare; 16 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grå
: 2016-1207
Jordplint, 2 ledare; 16 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grön-gul
: 2016-1291
Ändplatta; 1 mm bred; grå
: 2016-1292
Ändplatta; 1 mm bred; orange
: 249-119
Gruppmärknings hållare; grå
: 2002-1201
Radplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2004-1291
Ändplatta; 1 mm bred; grå
: 2004-1292
Ändplatta; 1 mm bred; orange
: 2010-1291
Ändplatta; 1 mm bred; grå
: 2010-1301
Radplint, 3 ledare; 10 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grå
: 2016-405
Bygel; 5-pol; isolerad; ljusgrå
: 859-410
Bygel; för bygeluttag; 10-pol; isolerad; ljusgrå
: 2016-1307
Jordplint, 3 ledare; 16 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grön-gul
: 2016-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2016-499
Reduceringsbygel; serie från 2016/2010 till 2010/2006/2004/2002; serie från 2216/2210 till 2210/2206/2204/2202; isolerad; ljusgrå