TOPJOB® S Artikel nr. 2000-1405

Radplint, 4 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; svart

Artikel nr. 2000-1405
Radplint, 4 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; svart
Lagervara
Logga in
ColorID:   black
Anslutningspunkter:   4
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Köp hos återförsäljare
Artikel nr. 2000-1405
Radplint, 4 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; svart
Lagervara
Logga in
ColorID:   black
Anslutningspunkter:   4
Huvudproduktfunktion:   Radplint
Köp hos återförsäljare
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 2000-1403
Radplint, 4 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; röd
: 2000-1492
Ändplatta; 0,7 mm tjock; orange
: 2000-1401
Radplint, 4 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 2002-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2002-406
Bygel; 6-pol; isolerad; ljusgrå
: 2004-403
Bygel; 3-pol; isolerad; ljusgrå
: 2010-403
Bygel; 3-pol; isolerad; ljusgrå
: 2016-1392
Ändplatta; 1 mm bred; orange
: 2016-499
Reduceringsbygel; serie från 2016/2010 till 2010/2006/2004/2002; serie från 2216/2210 till 2210/2206/2204/2202; isolerad; ljusgrå
: 2020-1201
Komponentplint 1-polig/1-stift; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå
: 2020-1204
Komponentplint 1-polig/1-stift; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; blå
: 2020-1207
1 ledare/1-stifts jordningsplint; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grön-gul
: 2020-1292
Ändplatta; 1 mm bred; orange
: 2020-161
Startmodul för 1-poliga honkontakter; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 1-polig; med integrerad ändplatta; 1,50 mm²; grå
: 2020-181
Ändmodul för 1-poliga honkontakter; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 1-polig; 1,50 mm²; grå
: 2022-1201
Komponentplint 1-polig/1-stift; 2,5 mm²; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
: 2022-1204
Komponentplint 1-polig/1-stift; 2,5 mm²; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
: 2022-1207
1 ledare/1-stifts jordningsplint; 2,5 mm²; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
: 2022-1292
Ändplatta; 1 mm bred; orange