TOPJOB® S Artikel nr. 2001-1403

Radplint, 4 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; röd

Artikel nr. 2001-1403
Radplint, 4 ledare
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
Vänta ...
FRP (MIN FRP): 100 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
Artikel nr. 2001-1403
Radplint, 4 ledare
Vänta ...
Priser och tillgänglighet efter  Logga in
Vänta ...
FRP (MIN FRP): 100 Bit
Sök elgrossister
Konfigurera
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 20
: 2001-1405
Radplint, 4 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; svart
: 2001-1401
Radplint, 4 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grå
: 2001-1402
Radplint, 4 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; orange
: 2001-1404
Radplint, 4 ledare; 1,5 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; blå
: 2001-405
Bygel; 5-pol; isolerad; ljusgrå
: 2002-1392
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
: 2002-1491
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
: 2002-1492
Ändplatta; 0,8 mm tjock; orange
: 2002-410
Bygel; 10-pol; isolerad; ljusgrå
: 2001-402
Bygel; 2-pol; isolerad; ljusgrå
: 2002-1207
Jordplint, 2 ledare; 2,5 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grön-gul
: 2002-2491
Ändplatta; 0,8 mm tjock; grå
: 2004-1401
Radplint, 4 ledare; 4 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå
: 2004-1492
Ändplatta; 1 mm bred; orange
: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
: 734-104/037-000
1 ledare honkontakt; CAGE CLAMP®; 1,5 mm² ...; Delning 3,5 mm; 4-polig; 100 % skydd mot felkoppling; Yttre låsspakar; 1,50 mm²; ljusgrå
: 734-604
Dragavlastningskåpa; för hon- och hankontakter; tvådelad; Delning 3,5 mm; 4-polig; ljusgrå
: 788-312
Relämodul; Nominell ingångsspänning: 24 VDC; 2 växlande kontakter; Begränsande kontinuerlig ström: 8 A; Röd statusindikator; Modulbredd: 15 mm; 2,50 mm²; grå
: 2001-1304
Radplint, 3 ledare; 1,5 mm² ...; för Ex II- och Ex i-applikationer; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; blå
: 2001-1407
Jordplint, 4 ledare; 1,5 mm² ...; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grön-gul