IT-Maintenance, June 1st 2025
Artikel nr. 280-562/281-411

Ställdonsplint, 2 ledare; med återställningsdiod 1N4007; med färgade ledaringångar; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå

Artikel nr. 280-562/281-411
Ställdonsplint, 2 ledare; med återställningsdiod 1N4007; med färgade ledaringångar; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Köp hos återförsäljare
Artikel nr. 280-562/281-411
Ställdonsplint, 2 ledare; med återställningsdiod 1N4007; med färgade ledaringångar; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Köp hos återförsäljare
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
Våra kunder har även köpt
1 - 4 of 14
Artikel nr.: 2000-1401
Radplint, 4 ledare; 1 mm²; passar för Ex e II applications; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grå
Artikel nr.: 249-116
Skruvlöst ändstopp; 6 mm breda; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; grå
Artikel nr.: 260-112
2 ledare radplint; utan tryckknappar; med monteringsfläns; 12-polig; för skruv- eller liknande monteringssätt; Fästhål 3,2 mm Ø; 1,5 mm² ...; CAGE CLAMP®; grå
Artikel nr.: 280-402
Bygel; isolerad; grå
Artikel nr.: 280-580
Givarplint; med färgade ledaringångar; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 280-606
Matningsplint, 4 ledare; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 289-175/790-108
Gränssnittsmodul; RJ-45; Tvårads kretskortsplint; Kat. 5; i monteringsadapter; med skärmad anslutning; med skärmklammer
Artikel nr.: 289-585
Gränssnittsmodul; med lödstift; Hankontakt; 9-polig; Hylsa med lödanslutning; Vertikalt montage; Tvårads kretskortsplint; i monteringsadapter; med skärmad anslutning; 2,50 mm²
Artikel nr.: 750-978/000-012
Kontakt ETHERNET; RJ-45; Kat. 6A; rak; Kod T568B; AWG 22; Dragavlastning
Artikel nr.: 788-303
Relämodul; Nominell ingångsspänning: 12 VDC; 1 växlande kontakt; Begränsande kontinuerlig ström: 16 A; Röd statusindikator; Modulbredd: 15 mm; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 788-304
Relämodul; Nominell ingångsspänning: 24 VDC; 1 växlande kontakt; Begränsande kontinuerlig ström: 16 A; Röd statusindikator; Modulbredd: 15 mm; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 788-312
Relämodul; Nominell ingångsspänning: 24 VDC; 2 växlande kontakter; Begränsande kontinuerlig ström: 8 A; Röd statusindikator; Modulbredd: 15 mm; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 859-801
DC/DC-omvandlare; 24 VDC inspänning; 5 VDC utspänning; 0,4 A utström; 2,50 mm²; grå
Artikel nr.: 870-831
Radplint, 4 ledare; 2,5 mm²; sid- och mittmärkning; för DIN-skena 35 x 15 och 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå