MM-31386  website update Zielgruppeneinstiegsseite Elektroinstallation_2000x2000.jpg

Binalarda Hızlı ve Kolay Kurulum

İster dağıtım kutuları, kontrol kabinleri veya oda elektrik tesisatları olsun - WAGO yanınızdayken, profesyonel elektrikçiler kablolama uygulamaları için her zaman mükemmel bağlantı teknolojisine sahiptir. WAGO, her uygulama için hızlı, güvenilir ve bakım gerektirmeyen takılabilir kurulum çözümleri, tüm iletken türlerini bağlamak için aletsiz kol kullanımı, aletler, çeşitli işaretleme seçenekleri ve mantıklı aksesuarlar sunar.

Kurulum için İpuçları

Hızlı, güvenilir, bakım gerektirmeyen - her uygulama için! Belirli uygulamalar için pratik ipuçlarını ve ürün önerilerini keşfedin.

Elektrik tesisatçıları artık güncel kalabilir ve belirli uygulamalar için pratik ipuçlarını ve ürün önerilerini keşfedebilir:


  • Dağıtım Kutularında Kablolama
  • Kapı zili ve hoparlör sistemlerine montaj
  • İnce Telli İletkenlerin Bağlantı Kutularına Kablolanması
  • Küçük Dağıtım Kutularına Yeni Kurulum

Bina Kurulumları

Çözümler

WAGO, tüm elektrik bağlantı uygulamalarınız için size her zaman doğru çözümleri ve ürünleri sunar.

Elektrik Profesyonelleri Kendi Aralarında

Şimdi bir WAGO Insider olun ve "Elektrik Profesyonelleri Kendi Aralarında - WAGO Insiders" WAGO Topluluğundan yararlanın. Henüz topluluğun bir parçası değil misiniz? Şimdi bunu değiştirmenin tam zamanı. Bir üye olarak, sadece elektrik profesyonelleri arasında fikir alışverişi değil, aynı zamanda ürünler hakkında ileri bilgiler, yararlı ipuçları ve WAGO dünyasına özel içgörüler bekleyebilirsiniz.

MM-380771_GWA_Elektroinstallateure_2000x1125 (1).jpg

Yeni Ürünler

Tüm İletkenleri Aletsiz Bağlayın

0,2'den 4 mm²'ye kadar tüm iletken tipleri için gerçek anlamda standartları belirleyen bir çözüm: yeni 221 Serisi Kollu Inline Ekleme Konnektörü

Ek Ölçüm Adaptörü Olmadan Neredeyse Tüm Uygulamalarda Gerilim Ölçümü

WAGO, standart uyumlu test probları ve ölçüm teknolojisi ile araç serisini güçlendiriyor.

Bir Potansiyel, Daha Fazla Sıkıştırma Noktası

WAGO'nun 221 Serisi Bitişik Jumper'ı, bir potansiyel üzerindeki sıkıştırma noktalarının sayısını artırır.

MM-8256_221_jumper_bar_Sonderbild_2000x1125.jpg

En Popüler Uygulamalarımız

Kapı Zili ve Hoparlör Sistemlerinde Kurulumlar

Kapı zili ve hoparlör sistemlerinin kurulumu gibi ekstra düşük voltajlı kurulumlar için 243 Serisini öneriyoruz.


Tesisat klemens bloklarının avantajları:

  • Bakım gerektirmeyen kurulum
  • Kompakt ayak izi sayesinde yüksek kablo yoğunluğu
  • İletken aralığı: 0.6 ... 0,8 mm2
building_elektroinstalleteur_klingelanlage_serie243_2000x1500.jpg

Dağıtım Kutularındaki Kablolama

Bir dağıtım kutusuna kurulum için alan her zaman yetersizdir. Bu nedenle 2273 Serisi PUSH WIRE® Bağlantı Kutuları için Konnektör kullanmanızı öneririz.

Bağlantı Kutuları için PUSH WIRE® Konnektörün avantajları:

  • Kompaktlık: %50 daha küçük konnektör kutu içinde değerli alandan tasarruf sağlar
  • Güvenlik: iletkenin doğru şekilde yerleştirildiğini görsel olarak doğrulamak için son derece şeffaf muhafaza
  • İletken aralığı: 0,5 ... 2,5 mm2
h_ur_2273_0203_003_2000x1500.jpg

İnce Telli İletkenlerin Bağlantı Kutularına Kablolanması

İnce telli iletkenlerin bağlantı kutularına kablolanması için 221 Serisi Tesisat Klemens Bloklarını öneriyoruz.


Tesisat terminal bloğunun avantajları:

  • Kompaktlık: bağlantı kutusunda sınırlı alan için
  • Kolaylık: daha düşük çalıştırma kuvveti sayesinde kolay bağlantı
  • Güvenlik: iki test yuvası sayesinde kurulumdan sonra bile rahat test
building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

Küçük Dağıtım Kutularına Yeni Kurulum

Küçük dağıtım kutularına kurulum için 2003 veya 2005 Serisi Çok Seviyeli Kurulum Klemenslerini kullanmanızı öneririz.


Çok seviyeli kurulum klemenslerinin avantajları:

  • Katı İletkenlerin Push-In Sonlandırması
  • Çok işlevli atlama telleri yelpazesi
  • En hızlı işaretleme sistemi
  • Piyasadaki en yüksek akım yükü için
building_elektroinstallateur_installation_kleinverteiler_2000x1500.jpg

Yakınınızdaki Bayiler

Şimdi Bir Bayi Bulun

221 Serisi Ekleme Konnektörünün avantajlarını kendiniz deneyimlemek ister misiniz? Her zaman size yakın, her zaman yardımcı: Bayi arama sayfamız, WAGO ürünlerini ve ürün desteğini bulmanız için size en uygun bayiyi bulmanıza yardımcı olacaktır.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

Bina Kurulumu

WAGO, tüm elektrik bağlantı uygulamalarınız için size her zaman doğru çözümleri ve ürünleri sunar.

Elektrik Tesisatçıları için Pratik Bilgiler

WAGO Ürünlerini Etkin Kullanın

Görevleriniz için pratik ipuçları: Ürünlerimizi ve çözümlerimizi güvenli ve etkili bir şekilde kullanmanız için sizi tavsiye ve rehberlikle destekleyeceğiz. Bizim ve diğer WAGO kullanıcıları için değerli bir ipucunuz var mı? Ya da burada cevaplanmamış bir sorunuz? Tüm iletişimi memnuniyetle karşılıyoruz.

h_ur_2273_0203_001_2000x1500.jpg

Ürüne Genel Bakış

Elektrik Tesisatçılarımız İçin En Önemli Ürün Kategorileri

Üçlü Tasarruf için Tesisat Klemensleri ve Konnektörleri

Dağıtım kutuları veya bağlantı kutularında zamandan ve paradan kolayca tasarruf edin: WAGO'nun kompakt montaj klemensleri büyük tasarruf sağlar!

buehne_installationsklemmen_2000x1125.jpg

Smart Designer: WAGO Konfigüratörü

WAGO'nun Smart Designer konfigüratörü, WAGO'nun elektrik bağlantısı ve otomasyon teknolojisinin gerçek 3D tasarımına olanak tanır.

smartdesigner_2000x1125px.jpg