輕鬆找到安裝連接器的配件
![MM-429218_website-update_teaser-installationsklemmenfinder_2000x1125.jpg](/medias/MM-429218-website-update-teaser-installationsklemmenfinder-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDA1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJneU1DOHhNemd5TnpRek5EZ3dOek15Tmk5TlRTMDBNamt5TVRoZmQyVmljMmwwWlMxMWNHUmhkR1ZmZEdWaGMyVnlMV2x1YzNSaGJHeGhkR2x2Ym5OcmJHVnRiV1Z1Wm1sdVpHVnlYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfGI3ODMwMmNkNTM5MTMzMjE2NzhhNDYzODk0MTQ1NTcwYzZjNzQ4NTgyMzY2MWYxZTlmZWUyZDU4YzRkMDg0NzU)
我們的標記材料產品查找器
標記可確保安全性並允許識別 – 使其成為控制櫃的必備品。我們的標記材料產品查找器可幫助您快速輕鬆地找到用於控制櫃標記的材料。您在一份簡短的問卷中定義您的參數,它會自動提供相應的建議。
![](/medias/200-MM-407013-campaign-area-website-beschriftungsfinder-top-themen-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODM4fGltYWdlL2pwZWd8YUdJNUwyZ3pZaTh4TXpjd016TXhNamMyT1RBMU5DOHlNREJmVFUwdE5EQTNNREV6WDJOaGJYQmhhV2R1TFdGeVpXRmZkMlZpYzJsMFpWOWlaWE5qYUhKcFpuUjFibWR6Wm1sdVpHVnlYM1J2Y0MxMGFHVnRaVzVmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGM5Y2Q0NTk3MmYxOTQ4NjIzZDkxMDFmMzUwYTUwYjAxMTdmNThjYjQ1YWIxZGQzZThlZDQ5YTBlMTJkMGFiZmY)
種類齊全的安裝接線端子台和連接器可供選擇,實現完美的電氣安裝:無論是在接線盒還是配電箱中,WAGO 安裝接線端子台和連接器都能為您的每項安裝作業提供理想的產品。借助我們的接線盒連接器等產品,單芯導線可直接插入,節省您的時間和金錢。
優勢:
產品概覽
安裝接線端子台和連接器產品種類
輕鬆找到安裝連接器的配件
我們的標記材料產品查找器
標記可確保安全性並允許識別 – 使其成為控制櫃的必備品。我們的標記材料產品查找器可幫助您快速輕鬆地找到用於控制櫃標記的材料。您在一份簡短的問卷中定義您的參數,它會自動提供相應的建議。
WAGO TOPJOB® S 功能型軌道式接線端子台具有 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術的可靠性,具有廣泛的截面積範圍,可為所有樓宇應用提供合適的接線端子台。隨著對樓宇的需求不斷增加和變化,TOPJOB® S 可實現面向未來的安裝。
優勢:
WAGO 的照明連接器是單芯和細多芯導線之間的完美連接。由於符合 EN 60998 的獨立設備標準,WAGO 的照明連接器可用於幾乎所有家用應用和需要連接單芯導線和細多芯導線的類似樓宇安裝。
優勢:
從對講系統接線到電烤箱-使用 WAGO 導線連接器(221系列)可以快速、輕鬆地連接不同類型的導線。
優勢:
WAGO 綠色系列帶壓桿導線連接器
更簡單、更快、更安全:這些是 221 系列導線連接器的常見功能。我們重新考慮了這個產品,並開發出一種生物循環塑膠和再生塑膠的規格。這可以維持現有資源的流通,是邁向更永續產品的第一步。
優勢:
為接線盒,照明設備和電子設備製造商發現新的設計可能性。
優勢:
PUSH WIRE® 連接器
我們的產品線支援廣泛的導線截面積範圍:用於接線盒的 243 系列 MICRO PUSH WIRE® 連接器專為小線徑(例如: 低壓安裝)而設計。2273 可連接最大導線截面積為 2.5 mm2 (14 AWG) 的單芯導線, 773 系列可連接最大導線截面積為 4/6 mm2 12/10 AWG 的單芯導線。借助 2773 系列,可以輕鬆修復或延長最大 4 mm2 的導線。
優勢:
我們用於電氣連接技術的接線盒為您的電氣裝置提供更好的保護和更清晰的配置:
發現 WAGO 安裝接線端子台和連接器的多樣性。
您可能會對此感興趣
與我們的安裝接線端子台和連接器相關的主題和產品
電氣連接技術
快速安裝、完全防振且免維護:WAGO 軌道式接線端子台系統憑藉經過行業驗證的彈簧匣連接技術確保可靠性。
一直在您身邊,始終為您提供幫助:我們的查找批發商功能將幫助您找到適合您的 WAGO 產品和支援的最佳合作夥伴。