smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x2000.jpg

SMD PCB 接線端子台

我們為您提供照明連接

緊湊、薄型設計且多功能,適用於全球應用:WAGO SMD PCB 接線端子台提供六種不同系列,可完美連接您的 LED 模組。

優勢:

  • 薄型設計和白色外殼,可最大限度減少板面陰影
  • 單芯導線可以直接插入
  • 帶有按鍵的系列,可用於連接細多芯導線並輕鬆移除所有類型導線
  • 利用一到三極版本搭配安裝於不同長度的端子排,節省空間不浪費
  • 簡化系列規格,降低生產成本
  • 滾帶式包裝,可完全整合到 SMT 焊接製程中

產品概覽

瞭解我們的 SMD PCB 接線端子台系列

2059 系列 – 最小尺寸應用

WAGO 最小的 SMD 接線端子台高度僅 2.7 mm (1.063 inch),是袖珍型 LED 模組的理想解決方案。2059 系列在非常狹窄的空間可容納導線截面積高達 0.5 mm2 (20 AWG, 單芯) 的標準導線。板對板連接簡化了多個 LED 模組的串聯組裝。

優勢:

  • 高度僅 2.7 mm (1.063 inch)
  • 單芯導線可以直接插入
  • 導線範圍:26 … 20 AWG (0.14 … 0.5 mm², 單芯)
  • 使用操作工具可以輕鬆卸除導線
  • 可透過一至三極單元進行多極佈置,不浪費空間,並可減少系列規格,降低生產成本
  • 焊針間距:3 mm (0.118 inch)
  • 滾帶式包裝,可完全整合到 SMT 焊接製程中

2060 系列 – 用於手動和自動佈線

2060 系列是連接 LED 模組的通用解決方案。按鍵設計,適用導線範圍 24 至 18 AWG(0.2 至 0.75 mm2,單芯/細多芯導線),該系列為手動和自動佈線提供了極大的彈性。板對板連接簡化了多個 LED 模組的串聯組裝。

優勢:

  • 高度僅為 4.5 mm (1.771 inch),外殼白色,可最大限度減少板面陰影
  • 單芯導線可以直接插入
  • 使用操作工具可以輕鬆卸除導線
  • 可透過一至三極單元進行多極佈置,不浪費空間,並可減少系列規格,降低生產成本
  • 提供 4 和 8 mm (0.157 和 0.315 inch) 焊針間距 (用於更高額定電壓)
  • 滾帶式包裝,可完全整合到 SMT 焊接製程中
  • 另具備 THR 系列

2061 系列 – 用於大電力系統

WAGO 2061 系列 SMD PCB 接線端子台適用導線範圍: 20 至 16 AWG(0.5 至 1.5 mm²、單芯/細多芯導線),非常適合工業應用和大電力 LED 模組。

優勢:

  • 高度僅 5.6 mm (2.207 inch)
  • 單芯導線可以直接插入
  • 按鍵設計便於連接和斷開所有類型導線
  • 可透過一至三極單元進行多極佈置,不浪費空間,並可減少系列規格,降低生產成本
  • 焊針間距:6 mm (0.236 inch)
  • 滾帶式包裝,可完全整合到 SMT 焊接製程中
  • 另具備 THR 系列

2065 系列 – 極致精簡

WAGO 全新 2065 系列 SMD PCB 接線端子台,極致精簡,可在超緊湊應用中提供業界最大的連接能力。高度僅 2.7 mm (1.063 inch),緊湊的 2065 系列適用導線範圍: 24 到 18 AWG (0.2 … 0.75 mm²,單芯和細多芯導線)。

優勢:

  • 最大導線範圍,最小安裝空間
  • 緊湊的設計最大限度地減少了板面 LED 陰影
  • 導線範圍:24 … 18 AWG (0.2 … 0.75 mm²,單芯和細多芯導線)
  • 久經行業認可的 Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術

  • 透過操作工具插入細多芯導線和移除所有類型的導線
  • 電線焊接的經濟型方案
  • 滾帶式包裝,可完全整合到 SMT 焊接製程中

2070 系列 – LED 模組背面接線應用

WAGO 全新 2070 系列 SMD PCB 接線端子台提供 LED 模組的背面接線,最大限度地減少板面 LED 陰影並簡化佈線。WAGO 新型 2070 系列 SMD PCB 接線端子台適用導線範圍 0.2 至 0.75 mm2 (24 - 18 AWG) 的單芯和細多芯導線。此新型接線端子台是專為 LED 模組的背面接線而設計。

優勢:

  • LED 模組背面接線設計
  • 正面高度僅 1.1 mm (0.433 inch) 可最大限度地減少陰影
  • 易於裝卸,超薄上蓋將陰影最小化
  • 利用接線單元標記有助於防止接線錯誤
  • 根據EN 60598-1,間隙和漏電距離使用高達500 V
  • 支援手動和自動佈線

2075 系列 – 垂直佈線

簡化 LED 模組佈線:WAGO 新型 2075 系列穿透式 SMD PCB 接線端子台讓您可以在LED 模組背面(垂直於PCB)連接導體,以實現更均勻的光源分佈。

優勢:

  • 設計極其緊湊 – 3.9 mm (1.535 inch)
  • 導線範圍: 0.34 … 0.75 mm2 (20 … 18 AWG,單芯)
  • PUSH-WIRE® 連接技術連接單芯導線
  • 「轉動加拉拔」即可移除單芯導線
  • 緊湊的設計最大限度地減少了板面 LED 陰影
  • 適合自動 PCB 組裝的表面裝卸
  • 較大的表面提供均勻的光源分佈

2086 系列 – 易於操作和靈活性

易於操作和多功能 - 體積小巧。這些是 2086 系列帶按鍵 Push-in CAGE CLAMP® PCB 接線端子台的特點。

  • 緊湊型設備連接、面板穿透和狹小空間的理想選擇
  • Push-in CAGE CLAMP® 直接插入式連接技術,導線線徑 0.14 - 1.5 mm2 的單芯導線和帶歐式端子的細多芯導線均可直接插入
  • 提供 SMD 和 THR 規格
  • 滾帶式包裝,可完全整合到 SMT 焊接製程中

SMD PCB 接線端子台應用

Videos:3 | 持續期間 6:18
Videos:3 | 持續期間 6:18

SMD 板對板連接器

節省時間和金錢 – 使用 WAGO 新型板對板連接器將單個 LED 模組逐個相連。操作簡單:只需將連接器插入端子台,並將其連接到相鄰模組上的對應接線端子台創建一個連接軸即可。直接插入式連接顯著簡化了操作。

優勢:

  • 快速且免工具連接 LED 模組
  • 易於使用
  • 比手動接線節省時間
  • 針對電氣間隙和漏電距離的特定要求的兩種長度

顯示產品清單
MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Verbindungsstück_Neu_Gesamt_2000x1125_.jpg

瞭解更多資訊

宣傳冊:SMD

檢視或下載:在此處查找我們的 SMD PCB 接線端子台的 PDF 手冊。

download_2000x2000.jpg

您可能會對此感興趣

相容於 SMD PCB 接線端子台系列的產品

WINSTA® – 適用於樓宇安裝的連接系統

快速電氣安裝,無錯誤和免維護:WINSTA® 解決方案不僅僅是一個產品。即使在規劃階段 WAGO 專家也能為您提供支援。

winsta-midi_2000x1500px.jpg
picoMAX®

picoMAX®:插拔式連接器

一個鉻鎳鋼彈簧意味著施加的接觸力加倍:此原則使 picoMAX® 比其他連接器系列緊湊度提高 30% 。

picomax_2000x1500px.jpg
picoMAX®

我們為您提供照明連接

從LED模組和驅動器的連接技術到照明連接和照明管理,WAGO 的經驗和解決方案可幫助您高效地實施照明方案。

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

PCB 接線端子台和連接器

WAGO PCB 接線端子和連接器快速可靠,適用於各種應用的彈簧匣連接技術

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg