控制櫃中的緊湊型組件 在控制櫃中安裝盡可能小的組件有充分的理由:單個組件的空間更小意味著為更多技術提供寶貴的空間,為良好的空氣流通和更清晰的架構留出更多空間。附加設備雖然是基礎設施的一部分,但安裝在門附近而不是控制櫃的主要區域,也需要特別小的連接組件。 Mini 軌道式接線端子台 – 節省空間的小幫手 對於這些小型連接組件,實際控制櫃組件旁邊通常沒有多少空間用於安裝或供電。為了連接工業設備,例如控制櫃中用於冷卻的風扇,需要設計特別緊湊的連接元件。TOPJOB® S Mini 軌道式接線端子台非常適合此類用途。在工業環境中,設備連接通常建立在靠近生產線的位置,在這些環境中,Mini 軌道式接線端子台提供了彈簧匣連接技術的可靠和抗振連接的額外優勢。
在控制櫃中安裝 Mini 軌道式接線端子台 2050/2250 系列 Mini 軌道式接線端子台,額定截面積為 1 mm²,可以使用安裝板上的固定耳方便地安裝在風扇的控制櫃中,或者可選地安裝在 DIN-rail 15 軌道上。在應用範例中,已安裝帶按鍵端子台。可選擇不同的操作方式 – 帶按鍵或操作插孔 - 兩種尺寸(1 mm² 和 25 mm²)的 Mini 軌道式接線端子台都可以根據您自己的喜好方便地接線。充足的標記面還提供更清晰的識別,使安裝和維護更容易。 用於設備連接的 Mini 軌道式接線端子台優勢: 緊湊型設計,方便接線和維護 小尺寸帶來的空間優勢 充足的標記可快速提供清晰的識別 採用彈簧匣連接技術,即使在極端環境中也能實現安全連接
Mini 軌道式接線端子台 – 節省空間的小幫手 TOPJOB® S Mini 軌道式接線端子台的緊湊設計使其特別適用於例如馬達或泵的狹窄接線盒連接。 軌道式接線端子台 來自市場領導者的最豐富的軌道式接線端子台選擇:可在此處找到適用於所有應用的最佳軌道式接線端子台以及常見問題解答!我們的高性能產品線是您控制櫃解決方案的完美基礎!