配備即時 Linux® 作業系統的新型 Compact Controller 100 小型控制器為使用者提供了最大的自由度。由於其 DIN 軌道安裝設計,他非常適合在樓宇中安裝配電盤,並且可透過 CODESYS 自由編程。日後要在裝置上安裝 Docker® 作為虛擬化環境也很簡單。
優勢:
最大的工程彈性
從小型應用到工業物聯網用途
配備即時 Linux® 作業系統的新型 Compact Controller 100 小型控制器為使用者提供了所需的所有自由:該小型控制器可以使用 CODESYS 自由編程,但也可用於獨立於 IEC 61131 的工程,例如使用 Node-RED、 Python 或C++。日後要在裝置上安裝 Docker® 作為虛擬化環境也很簡單。
I/O 單元與控制器一起安裝在符合 DIN 43880 標準的緊湊型外殼中,因此不需要額外的空間來安裝額外的控制組件。接線介面可拆卸,有利於安裝和調試。
最大的工程彈性
從小型應用到 IIoT
配備即時 Linux® 作業系統的新型 Compact Controller 100 小型控制器為使用者提供了所需的所有自由:該小型控制器可以使用 CODESYS 自由編程,但也可用於獨立於 IEC 61131 的工程,例如使用 Node-RED、 Python 或C++。日後要在裝置上安裝 Docker® 作為虛擬化環境也很簡單。
I/O 單元與控制器一起安裝在符合 DIN 43880 標準的緊湊型外殼中,因此不需要額外的空間來安裝額外的控制組件。接線介面可拆卸,有利於安裝和調試。
為您的工業和能源應用、充電管理或樓宇自動化尋找合適的小型控制器。
以簡單、經濟高效的方式開始了解 WAGO 控制器的世界:借助 WAGO Compact Controller 100 小型控制器入門套件,您可以熟悉控制器並對其進行測試。
快速、輕鬆地進入 WAGO 控制器世界
WAGO Compact Controller 100 小型控制器入門套件讓您可以輕鬆熟悉控制器。
這款入門套件提供了一種快速、簡單、經濟高效的方式來開始使用 WAGO 控制器的世界,特別是使用 Compact Controller 100 小型控制器、CODESYS 和工業物聯網(開放式自動化)的世界。
優勢:
無論是樓宇自動化、能源產業或傳統機械工程 – Compact Controller 100 小型控制器都提供了多種可能的應用。我們為客戶提供適合其應用的硬體和相關軟體支援。
探索更多自動化產品