WAGO Power Plant Control 電廠應用控制器

電廠應用控制器幫助發電廠在電網連接點 (GCP) 實現與電網相容的饋電管理。

WAGO Power Plant Control 使工廠運營商和系統整合商能夠靈活可靠地滿足這些設置在電網側的控制器的要求。解決方案已通過 VDE-AR-N 4110 和 4120 認證。

電廠應用控制器 – 帶有發電廠的物業和社區

這來自我們的 WAGO Live SPS 2020 解釋了 WAGO 如何支援您管理帶有發電廠的物業和社區。

轉至各個主題:

  • 00:00 簡介
  • 03:55 智慧客戶中轉站
  • 09:24 WAGO 電廠應用控制器應用
  • 18:03 充電基礎設施/電動汽車
  • 20:06 電池儲能系統
  • 21:51 以製程工程系統為例進行負載管理
  • 28:48 與網路運營商溝通

為什麼需要經過認證的電廠應用控制器?

電網中可再生能源的比例正在增加,我們希望這種增加繼續下去 – 但不會危及電網的穩定性。由於這個原因,分散式發電廠的技術連接規則(TCR)已經收緊。其中一個核心要素是電廠應用控制器,它必須具有相應的組件證書。搭配 WAGO 電廠應用控制系統就沒有問題了。

優勢:

  • 最大靈活性

  • 長期全球可用性

  • 未來的生存能力

  • TÜV 認證

  • 高度網路安全

  • 客製執行選項

WAGO 解決方案

WAGO 協助您實現電網應用
電廠連接和操作

WAGO 讓您可以選擇通過認證的電廠應用控制器實現電網相容電廠連接和運行的途徑。我們將支援您組裝必要的組件,或者您可以利用我們的系統整合商網路並聘請他們提供執行服務。

自行執行電廠應用控制器

我們的業務部門將支援您選擇硬體,以自行執行符合電網要求的電廠連接和運營。您還可以獲得進一步的支援,例如擁有必要的 e!COCKPIT 編程知識,來自我們的免費客戶支援以及遠端技術和編程訓練計劃。

查找訓練計畫

訂購電廠應用控制器

如果您時間不足也需要專業協助將您的工廠正確連接到電網,那麼請聘請 WAGO 解決方案提供商 (WSP) 作為一種全包式服務。他們將提供完整的解決方案 – 從採購適當的組件,到執行和偵錯,再到文檔。

產品

Power Plant Control

WAGO Power Plant Control 資料庫的所有資訊都可作為壓縮文件下載,包括30天試用。

智能電網控制器

第二代 PFC200 控制器可以與電網運營商和直銷商直接進行安全隔離通訊。

模組化軟體

我們的開放式自動化平台可以使用首選的軟體工具和編程語言,提供靈活性和獨立性。

I/O 模組

探索我們靈活的遠端 I/O 系統優勢。適用於幾乎所有應用和環境條件的 I/O 模組。

Gruppenbild_automation_io-systeme_2020_03_2000x2000.jpg

WAGO Power Plant Control 證書

WAGO 根據 VDE-AR-N 4110 和 4120 成功支援的電網饋電。TÜV NORD 的 Dr. Ralf Kotte 親自向智能電網大客戶經理 Andreas Siegert 和 WAGO 團隊頒發了證書。

FAQ – 常見問題

什麼是 WAGO Power Plant Control?

什麼是電廠應用控制器?

電廠應用控制器有什麼作用?

為什麼電廠應用控制器需要組件證書?

是否有適用於所有電廠的電廠應用控制器標準?

VDE-AR-N 4110 中壓技術連接規則是什麼?

VDE-AR-N 4110 中壓技術連接規則適用於哪些工廠?