基本理念:WAGO 照明管理以倉儲和生產設施的不同照明需求為目標。例如,可以將生產設施劃分為允許靈活調整光線的虛擬房間。每個虛擬房間都接收來自感測器和驅動器的信號,以自動設置適當的光強度。虛擬房間允許快速、輕鬆地實現轉換和房間更改,以及透過 Web 配置輕鬆操作。
高品質硬體
硬體方面架構於 WAGO 新型 PFC200 控制器和 WAGO I/O System 750的 DALI-2 模組。每個模組可整合多達 64 個 DALI 燈、16 個 DALI 感測器和 16 個 DALI 發送器至系統中。由於 I/O 模組的數量可能會有所不同,WAGO 照明管理可用於小型生產設施或大型物流中心。其他 I/O 模組也可以連接到控制器,例如用於耗能量測的三相功率量測模組、GPS 架構的時間同步的模組或用於 EnOcean® 無線電開關的無線電接收器模組。
最適合您的照明管理系統的硬體
最先進的軟體
然而,預編程的應用程式和透過架構於 Web 的介面輕鬆配置才是真正使 照明管理成為功能強大、使用者友好的解決方案的原因。在調試和操作過程中,所有設定都可以透過點擊滑鼠來完成 – 無需編程。可以透過HTTPS和標準瀏覽器瀏覽圖形使用者界面,因此無需安裝本地軟體。架構於 HTML 5 的 Web 視覺化使其工作特別方便。所有配置設定和參數都可以保存和恢復。這些數據可以透過 Modbus TCP/IP 轉發到更高階的樓宇控制系統或生產控制中心。在輸入螢幕上,對話方塊預先輸入了基本參數的預設設定,並顯示操作狀態。用於操作和監控的可選使用者介面允許透過智慧型手機和平板電腦等行動裝置對整個照明系統進行最先進的視覺化和操作。
WAGO 照明管理在安裝和偵錯後,焦點將轉移到系統運行時的操作和監控上。視覺化為此階段提供了簡化的使用者介面。無論是在桌上型電腦、人機介面、平板電腦還是智慧型手機上,HTML5 Web 使用者介面都可清晰和方便地操作整個照明系統。可以使用標準 Web 瀏覽器存取該介面。響應式設計確保在所有終端設備上完美顯示。照明系統運行數據的視覺化讓使用者隨時了解整個照明系統的當前狀態。還可以透過新的視覺化介面同時存取多個照明管理控件。除了語言和顏色設定之外,還可以輕鬆創建和管理 HMI 人機介面、使用者、房間和客製配置文件。最新版本提供了額外的功能,例如在視覺化介面中將背景圖像或平面圖與可自由放置的小部件整合在一起。這使您可以根據您的特定需求微調照明。