building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x2000.jpg

系統整合變得簡單

無論是新建、翻新還是整修:樓宇自動化是實施可持續資源和能源節約型樓宇的關鍵。
系統整合是實現這些目標的最重要基礎。

WAGO 能為您提供什麼?

  • 提供工具和諮詢服務,提高您的工作效率
  • 資料庫、下載、培訓和教程
  • 技術支援 - 從規劃到偵錯

WAGO 在樓宇中的應用

樓宇自動化及安裝的應用

無論是在辦公樓中計畫照明安裝和自動化、改造 HVAC 系統還是涉及房間自動化,WAGO 均可幫助您實現對樓宇的要求。

完美的照明管理

成本和能源效率對照明起著重要作用。WAGO 解決方案為您的目標以及計畫提供長期的支援。

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

未來系統中的 HVAC 技術

加熱和冷卻應用佔能源消耗總量的 55% 以上。依靠 WAGO 的解決方案。滿足未來通風系統的需求。

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

經濟型房間自動化

樓宇的規劃、施工及營運不僅須具備高效率,還應具有高度靈活性。

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x1500.jpg

識別和開發潛能

節約能源利於環境保護,確保企業良性發展。適當分析並採取適當的措施可帶來可持續利潤。WAGO 是您高效能源管理的合作夥伴。

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg

WAGO應用案例

適合您應用的產品和技術

使用 flexROOM® 進行房間自動化

多功能 flexROOM® 樓宇自動化解決方案提供照明、防曬和溫度控制 - 無需任何編程。

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x1500.jpg

通過 SMI 進行百葉窗控制

SMI,標準電機介面,是百葉窗和磁碟機的標準電氣介面。

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg

適用於獨立製造商的樓宇自動化

BACnet 簡化了樓宇自動化中來自不同製造商的產品之間的通信。

logo_ashrae-bac-net_2000x1500.jpg

傳輸能耗資料

M-Bus(儀表匯流排)是一種成本最佳化的現場匯流排,用於傳輸來自熱量、水電和煤氣表的能耗資料。

logo_m-bus_2000x1500.jpg

WAGO 活動

有趣的研討會和活動