經濟型運用的智慧房間自動化
房間自動化解決方案的效率不僅僅取決於高能效等級 – 易於安裝和偵錯,以及在樓宇整個生命週期中的高度靈活性也很重要。WAGO 的房間自動化解決方案讓您能夠採用整合方法來構建照明、遮陽和室內氣候控制等系統,利用協同效應並獲取有關所需供暖/冷氣負載的數據。這使它成為您樓宇的完美基礎。
- 配置簡單 – 無需編程
- 靈活適應個別應用要求
- 最大限度地減少照明、遮陽、供暖和冷卻樓宇的能耗
房間自動化解決方案的效率不僅僅取決於高能效等級 – 易於安裝和偵錯,以及在樓宇整個生命週期中的高度靈活性也很重要。WAGO 的房間自動化解決方案讓您能夠採用整合方法來構建照明、遮陽和室內氣候控制等系統,利用協同效應並獲取有關所需供暖/冷氣負載的數據。這使它成為您樓宇的完美基礎。
房間自動化
靈活掌控的房間功能
房間照明
需求驅動和以使用者為導向的照明控制大大降低了能源成本。
給您的優勢概覽:
百葉窗控制
現代化的百葉窗或捲簾控制系統不僅可以降低能源成本,還有助於保護環境並對您的健康產生積極影響。
給您的優勢概覽:
房間空調
流線型、自動化的能源消耗以及最大的使用者舒適度是現代室內空調系統的主要特點。溫度和相對濕度的需求驅動、時間相依和基於運動的控制是可能的,窗戶監控和自動溫度控制等功能也是如此。
給您的優勢概覽:
WAGO flexROOM®
WAGO flexROOM® 是 WAGO 可擴充的房間自動化解決方案,是大中型辦公和行政大樓的理想選擇。它可用於新樓宇和能源現代化案件
並為照明、遮陽和氣候控制提供所有相關的房間功能。因此, flexROOM® 為達到 EN 15232 的能效等級A提供了基礎,並支源您的建築物獲得可持續綠色建築的認證,例如,根據DGNB或LEED等國家和國際體系認證。
現成的應用解決方案無需大量編程工作即可實現自動化。它提供了一個架構於 Web 的圖形使用者介面,用於整合和配置燈具、遮陽簾、驅動器、感測器和房間控制單元。該概念基於作為樓宇內最小功能單元的部分,其中房間自動化功能在所有樓宇系統中執行。這種面向細分的概念允許在樓宇的整個生命週期內靈活地將辦公空間與房間或開放空間區域聯繫起來。
實用連結:
WAGO 房間自動化巨集
WAGO 房間自動化巨集是架構於 flexROOM® 解決方案的成功軟體概念。該巨集提供了一個資料庫和基礎應用,用於使用 e!COCKPIT 輕鬆創建可擴充的房間自動化解決方案。
照明、遮陽和氣候控制等所有相關房間功能都是現成的,可以單獨定製或延伸。架構於 Web 的圖形使用者介面也可用於整合和配置燈具、遮陽簾、 驅動器、感測器和房間控制單元。該解決方案在樓宇的整個生命週期中提供了靈活性,可將辦公區域劃分為房間和開放空間區域。
實用連結:
WAGO 氣象站應用
WAGO 氣象站應用可將所有相關感測器數據(例如溫度、降水量、風速和光照強度)用於進一步處理並在視覺化或管理系統中顯示。他還提供中央功能,例如天氣保護,自動眩光保護和計時器程式。
基於太陽位置的縫翼軌道允許最大量的陽光進入房間,同時避免眩光。為此,氣象站計算太陽的確切位置,借助連接的光強度感測器記錄其強度,並定期調整遮陽簾的位置。日光供應的額外優化由陰影校正進行。
實用連結:
您可以自行選擇!
適合您案件的多功能解決方案
WAGO 提供不同的方法來執行您的特定案件。
在我們的宣傳冊中,您將了解 WAGO 產品在能源效率和使用者舒適度方面可以幫助您實現哪些目標!
陰影校正和動態風力監測
許多常見的遮陽板控制器基於來自亮度和風力感測器的簡單測量值。這些數據通常僅來自安裝的幾個感測器,但通常用於整個立面甚至整個建築物;各建築區域的遮陽和風力情況沒有區別。例如,如果風速達到一個極限值,一個立面或整個建築的所有遮陽簾將被移至保護位置。
結合 WAGO 氣象站應用,flexROOM® 提供兩項創新功能,允許單獨控制每個窗戶或單獨控制窗簾/組。
陰影校正 功能考慮了相鄰建築物部分、相鄰建築物或構築物和植被投射的陰影;只有實際暴露在直射陽光下的遮陽簾才會移動到計算位置。
動態風力監測 功能考慮了影響每個遮陽簾的特定風力條件;只有暴露在嚴重風況下的遮陽簾才會移動到保護位置。其他遮陽簾保持在遮陽位置,繼續提供眩光保護並減少熱輻射。
服務提供商 LEAFTECH 根據建築物、周圍建築物和相關植被的 3D 模型計算陰影預測和動態風力監測的數據,並將其提供給客戶。目標建築物中每個可單獨控制的遮陽簾或遮陽簾組的控制數據被導入 WAGO 氣象站,並傳輸到 flexROOM®應用,以單獨控制相應的遮陽簾。
產品應用
適用於您的應用的
產品和技術
WAGO 與專業團體
關注您的需求
對於安裝人員和系統整合商:使用我們的專業入口網站直接瀏覽與您相關的樓宇技術領域資訊。