building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

迎向未來系統的 HVAC 技術

暖氣和冷氣應用佔樓宇總能耗的 55% 以上。跨樓宇系統的智慧自動化是有效利用功能樓宇能源的唯一方法。智慧自動化系統允許透過快速、安全的通訊通道分析來自 HVAC 系統的測量數據,以實現資源高效、經濟的控制。

優勢:

  • 節省兩倍成本:採購中的性價比降低了運營成本
  • 全球認證
  • 易於使用的軟體
  • 即用型程式(巨集)
  • 隨時擴充或修改系統

暖氣、通風和空調

經濟地使用主要系統

隨著資源越來越稀缺,能源轉型迫在眉睫。WAGO 的產品讓您擁有建立經濟型 HVAC 元件控制的必要條件。

符合 DIN EN ISO 52120 的能源效率等級

國際標準 ISO 52120(「樓宇的能源性能 - 樓宇自動化、控制和樓宇管理的貢獻」)將樓宇自動化和控制設備以及技術樓宇管理分為四個能源效率等級,從 A 到 D。WAGO 控制器可讓您滿足 A 級能源效率的基本要求。

building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

用於控制、監控和操作的產品

  • WAGO I/O System:無縫調節、控制和監控所有樓宇系統中的所有 HVAC 組件。
  • WAGO 的控制技術解決方案可以使用開放通訊標準進行整合
  • 使用 WAGO Touch Panels 600 進行操作、監控和診斷

配置和參數化解決方案

HVAC 應用軟體:

TRIC I&C 軟體的巨集

使用現成的解決方案(而非反覆自訂標準 HVAC 系統)大大提高了可靠性。所有元件均相互相容,且其功能已經過廣泛的製造商測試。從而可生成服務規範和部件清單等項,像是電纜和資料清單可以有多種用途,包含準備報價單。除所有這些加值功能和專案項目外,TRIC 還為招標施工服務提供 GAEB 文本。

HVAC 系統巨集 – 參數設定,不編程

WAGO HVAC 應用巨集為您帶來的優勢:

  • 即用型應用
  • 節省系統調整
  • 再利用標準化解決方案
  • 客製化的開放式巨集
  • 無需費力的編程

HVAC 技術應用實例